7ZH02-0390-04

电气特性

在三相系统上真实 RMS 4–象限计量高达 63 次谐波,每个周期 1024 个样本。

测量精度

有功电能 (Wh)

IEC 62053-22 0.1 S 级

无功电能 (VARh)

IEC 62053-24 0.5 S 级

电力监控设备 (PMD)

IEC 61557-12 PMD/SD/K70/0.2 和 PMD/SS/K70/0.2

有功功率 (P)

IEC 61557-12 0.1 级

无功功率 (QV)

IEC 61557-12 1 级

视在功率 (SV)

IEC 61557-12 0.2 级

视在电能 (EapV)

IEC 61557-12 0.2 级

电流 (I)

IEC 61557-12 0.1 级

电压 (U)

IEC 61557-12 0.1 级

频率 (f)

IEC 61557-12 0.02 级

注: 默认情况下,无功电能和需量值仅以基本频率为基础,不包括较高的谐波。有功和视在电能和需量值使用包括谐波的完整信号进行测量。欲获取更多信息,请联系Technical Support

电能质量

电能质量仪器 (PQI)

IEC 62586-1/2 PQI-A

IEC 61000-4-30 A 类 (Udin = 230 V)

IEC 61000-4-15 F1 类 (Udin = 230 V / 50 Hz, 120 V / 60 Hz)

不平衡电压 (Unb)

IEC 61557-12 0.2 级

电压谐波 (Uh)

IEC 61557-12 1 级

电压总谐波失真 (THDu)

IEC 61557-12 1 级

电流谐波 (Ih)

IEC 61557-12 1 级

电流总谐波失真 (THDi)

IEC 61557-12 1 级

波形捕获

每个样本 16 - 1024 个周期

电压输入

指定精度范围 57 - 400 V L-N / 100 - 690 V L-L(Y 形)或 100 - 600 V L-L(三角形或 Y 形,带有未接地的中性线)
指定精度的频率 50/60 Hz ± 15%

、400 Hz ± 10%

过载 600 V L-N 或 1035 V L-L
阻抗 > 5 MΩ
测量类别 III

电流输入

额定值

IEC:1A/5A(0.1 S 类)

ANSI:电流类别 2、10、20(精度类别 0.1)

1A 和 5A 的确认精度均为 0.1 S 级
指定精度的电流范围

10 mA-20 A

启动电流 1 mA
耐受值

30 A(连续);50 A(10 秒/小时);500 A(1 秒/小时)

阻抗 0.3 mΩ(典型)
负荷 最大 0.01 VA,在 5 A 时

LVCS 电流输入

输入电压范围

峰值 ± 5.5 V

最小信号

1 mV

耐受值

连续峰值 30 V

输入阻抗

200 kΩ

控制电源

交流控制电源
工作范围

50/60 Hz ± 10%: 90-480 V ± 10%

400 Hz:90-120 V ± 10%

负荷(仅限测量仪)

最大值:16.5 W/38 VA,在 480 V (45-65 Hz) 时

最大值:13 W/24 VA,在 120 V (400 Hz) 时

负荷(配备所有选件的测量仪)

最大值:40 W/80 VA,在 480 V (45-65 Hz) 时

最大 36 W/58 VA,在 120 V (400 Hz) 时

跨越时间(无可选附件)

典型值 100 ms(60 Hz 时为 6 个周期),120 V AC

典型值 400 ms(60 Hz 时为 24 个周期),240 V AC

典型值 1200 ms(60 Hz 时为 72 个周期),480 V AC

这些数字与技术数据表相符,未包含在安装说明书中
直流控制电源
工作范围

110-480 V DC ±15%

负荷(仅限测量仪)

最大 13.5 W,480 V DC 时

负荷(配备所有选件的测量仪)

电压为 480 V DC 时 37 W

过压类别 III

数字输出(A 型)

编号

4

类型 A 型固态
参考电压 40 V
最大负载电压 30 V AC/60 V DC
最大负载电流 75 mA
开启电阻 13 - 40 Ω,25 °C 时
信号类型 持续或脉冲
脉冲频率 ≤ 25 Hz

继电器输出(C 型)

数量 2
Type C 型机械式继电器
最大负载电压 250 V AC/30 V DC
最大负载电流

交流 250 V 时为 8 A

在直流 24 V 时为 5 A

20k 个周期(有阻抗)

运行时间 最大值:10 毫秒
释放时间 最大值:5 毫秒
寿命

无负载:10,000,000 次操作

额定电压和负载:50,000 次操作

数字输入

编号

8

类型

外部激励,可从测量仪获得 24 V 直流激励电压

参考电压 40 V
事件时间戳精度 ± 1 ms
不能确定该规格是否应该在这里。似乎固件不适合规格部分
最大电压 30 V AC/60 V DC
脉冲频率 ≤ 25 Hz
响应时间

1 个周期

最小脉冲宽度 20 毫秒
电流消耗

开:≤ 2.5 mA

关:≤ 0.5 mA

电压开启状态 4-30 V AC/4-60 V DC
电压关闭状态 0-1.4 V AC/0-2.0 V DC
IRIG-B IRIG-B00x 格式(未调制的 IRIG-B 时间码)

支持编码表达式 0 至 7,但不使用年份数据。

激励源(数字输入)

输出电压 24 V DC
输出电流 20 mA
最大负载 8 路数字输入(测量仪外壳)
本页的QR代码

这有帮助吗?