7ZH02-0390-04

输入/输出 ION 模块、端口和标签

您可以配置数字输出、数字输入、模拟输入、模拟输出、脉冲器和校准脉冲器 ION 模块,以指定哪个端口处理传出或传入信号。

要将端口指定给其中一个模块,请从枚举的列表中选择一个端口并修改 Port 设置寄存器。

注: 如果要使用的端口未出现在端口设置寄存器列表中,则说明该端口正在被其他模块使用。编辑使用该端口的 Port 设置寄存器,并将其设置为 Not Used。然后该端口将可用于其他模块。

出厂配置设置

板载输入和输出端口

ION 模块类型 ION 模块名称 硬件端口(设备标签) 端口设置寄存器名称 描述
Digital Output Port D1–D4 D1–D4 Port D1–D4 A 型继电器
Port R1–R2 R1–R2 Port R1–R2 C 型继电器
Calibration Pulser WATT LED kWATT WATT LED kW 电能脉冲(总计)
VAR LED kVAR VAR LED kVAR 电能脉冲(总计)
Digital Input Port S1–S8 S1–S8 Port S1–S8 内部/外部激励

选项模块输入和输出端口

ION 模块类型 ION 模块名称 硬件端口(设备标签) 端口设置寄存器名称 描述
Digital Input Port A/B/C/D S1–S6 S1–S6

Port A S1–S6

Port B S1–S6

Port C S1–S6

Port D S1–S6

可选模块数字输入
Digital Output Port A/B/C/D D1–D2 Relay 1–Relay 2

Port A D1–D2

Port B D1–D2

Port C D1–D2

Port D D1–D2

可选模块数字输出
Analog Input Port A/B/C/D A1–A4 A1–A4

Port A A1–A4

Port B A1–A4

Port C A1–A4

Port D A1–A4

可选模块模拟输入
Analog Output Port A/B/C/D Q1–Q2 Q1–Q2

Port A Q1–Q2

Port B Q1–Q2

Port C Q1–Q2

Port D Q1–Q2

可选模块模拟输出
注: 配置测量仪时,配置页面上也许会显示所有可能的端口,无论其在测量仪上实际是否可用。

有关 ION 模块的更多信息,请参阅 www.se.com 上提供的 ION Reference

本页的QR代码

这有帮助吗?