7ZH02-0390-04

显示屏

METSERD192 显示屏

显示屏
显示屏类型 电容式触摸屏,WVGA 彩色图形 TFT LCD,分辨率 800 x 480
显示屏背光 白色 LED
可视区域 152.5 x 91.5 毫米
重量 0.9 千克
通信端口
光纤通信端口

ANSI C12.18 光纤端口

IEC 1107 光学端口适配器

USB 通信端口

USB 主机端口:A 型 USB 端口

USB 设备端口:Mini-B USB

控制电源
以太网供电(PoE)电源 符合 IEEE 802.3af 的 PD 1 型 3 类,最大 10W

辅助控制电源

(PoE 应用不需要)

24 V DC ± 20%

直流功耗最大 10 W

使用 UL 认证或 UL 认可的 NEC 2 类(或同等的 SELV 或 PELV)电源

通信连接
电缆类型 CAT5(或更高)。与无屏蔽 RJ45 模块化连接器一起使用
电缆长度 最大 100 米
配置类型 直连、点对点连接
环境
运行温度 -20 ºC 至 60 ºC(-4 ºF 至 140 ºF)
存放温度 -40 °C 至 85 °C (-40 °F 至 185 °F)
额定湿度 5%–95% RH 无冷凝

最高结露点:37 °C (99 °F)

污染等级 2
海拔高度 海拔 3000 米以下
IP 保护等级 正面:IP65

背面:IP30

位置/安装

对于 UL 12 型的应用,请将显示器安装在 12 型机箱的平坦表面上。

不适合潮湿的场所

仅限室内使用

METSEPM89RD96 显示屏

显示屏
显示屏类型 1/4 VGA 彩色图形 TFT LCD,分辨率 320 x 240
显示屏背光 白色 LED
键盘 5 键
可视区域 70.6 x 52.9 毫米(2.78 x 2.08 英寸)
通信连接
电缆类型 CAT5(或更高)。与无屏蔽 RJ45 模块化连接器一起使用
电缆长度 最大 100 米
配置类型 直连、点对点连接
环境
IP 保护等级 正面:IP54

背面:IP30

本页的QR代码

这有帮助吗?