7ZH02-0390-04

配置高级电能质量

使用 ION Setup 配置测量仪的电能质量 (PQ) 监控和记录设置,以符合 IEC 61000-4-30、EN 50160、IEEE 519 标准和快速电压变化 (RVC) 要求。

测量仪的 PQ 框架设计具有逻辑依赖性。如果要按照 EN 50160 或 IEEE 519 标准监控和记录 PQ 参数,必须首先启用 IEC 61000-4-30。此外,必须启用骤降/骤升功能才能监控和检测 RVC 等扰动。

注意
数据丢失
  • 在启用其他电能质量监控和记录功能之前,请先启用 IEC 61000-4-30。
  • 在配置与电能质量扰动相关的功能之前,请启用骤降/骤升。
若不遵循这些说明,可能会导致数据丢失。
  1. 启动 ION Setup
  2. 打开测量仪的 Setup Assistant。
  3. 导航到 Power Quality > Advanced PQ Logging
  4. 选择 4-30 Enable 并单击 Edit 以配置测量仪的 IEC 61000-4-30 记录参数。
  5. 根据需要配置设置:

    IEC 61000-4-30 设置

    参数 描述
    Enabled 选择是否要启用 IEC 61000-4-30 监控。
    注: 监控 EN 50160 或 IEEE 519 参数时必须启用此选项。
    Threshold 指定定义扰动的额定电压的百分比。例如,如果将其设置为 120 V 额定值的 10%,则当电压下降 12 V 及以下时会发生扰动。
    Hysteresis 指定高于阈值的百分比,该百分比定义了扰动的结束。例如,如果将其设置为 2%,则当电压上升了额定电压的(10%+ 2%),即 14.4 V 及更高电压时,扰动结束。
    Log 4-30 3s measurements 选择是否要启用 IEC 61000-4-30 3 秒间隔数据记录。
    Log 4-30 10s measurements 选择是否要启用 IEC 61000-4-30 10 秒间隔数据记录。
  6. 单击Send保存更改。

    Advanced PQ Logging 屏幕显示新的配置。

  7. 选择 EN 50160 Enable
    如果您希望删除所有记录的 EN 50160 数据,请单击 Reset,然后单击 Yes 确认。
  8. 单击 Edit 以配置测量仪的 EN 50160 记录参数。
    注: 在测量仪开始监控 EN 50160 参数之前,必须启用 IEC 61000-4-30。
  9. 根据需要配置设置:

    EN50160 配置设置

    参数 描述
    Enabled 选择是否要启用 EN 50160 监控。
    Nominal Voltage 指定用于 EN 50160 的额定电压值。
    Nominal Frequency 指定用于 EN 50160 的额定频率。
    Log EN50160 measurements 选择是否要记录 EN 50160 参数。
    注: 您需要启用 EN 50160 监控才能记录参数。
  10. 单击Send保存更改。

    Advanced PQ Logging 屏幕显示新的配置。

  11. 选择 519 Enable 并单击 Edit 已配置测量仪的 IEEE 519 记录参数。
    注: 在测量仪开始监控 IEEE 519 参数之前,必须启用 IEC 61000-4-30。
  12. 根据需要配置设置:

    IEEE 519 配置

    参数 描述
    Nominal Voltage 显示用于 IEEE 519 的额定电压值。
    注: 如果更改额定电压,则必须返回此设置屏幕并手动更新 IEEE 519 配置。
    <Bus voltage options> 在公共耦合点选择总线电压。

    如果您不想记录与 IEEE 519 相关的数据,请选择 Disabled

  13. 指定总线电压后,单击 Next 以配置 IEEE 519 电流参数。

    IEEE 519 配置

    参数 描述
    Maximum short circuit current 输入公共耦合点的最大短路电流。
    Maximum demand load current 输入公共耦合点的最大需量负载电流。
    Ratio 这将显示最大短路电流与最大需量负载的比值。此值用于确定电压和电流失真限值。
  14. 单击 Next 查看显示谐波成分的电压和电流失真限值的屏幕。
    显示谐波 2 至 50 和 THD/TDD,以及电压失真百分比和电流失真百分比的相应设置限值。
  15. 单击 Finish 保存更改。

    Advanced PQ Logging 屏幕显示新的配置。

  16. 选择 RVC Enable 并单击 Edit 以配置测量仪的 RVC(快速电压变化)功能。
    注: 在测量仪可以开始监控和检测 RVC 之前,必须先启用骤降/骤升模块。
  17. 根据需要配置设置:

    快速电压变化设置

    参数 描述
    Enabled
    • “Disabled”表示 ION Setup 已检测到骤降/骤升模块已禁用。转至 Alarming > Sag/Swell 并先启用骤降/骤升,以使测量仪检测 RVC。

    • “Yes”表示 RVC 监控已打开。确保已启用骤降/骤升模块,否则将不会检测 RVC。

    • “No”意味着 RVC 监控已关闭。

    Threshold 以百分比指定发生 RVC 事件必须超过的 RMS 电压限值。
    Hysteresis 以百分比形式指定 RVC 事件开始和结束阈值之间的幅值差异。
  18. 单击Send保存更改。

    Advanced PQ Logging 屏幕显示新的配置。

本页的QR代码

这有帮助吗?