7ZH02-0390-04

使用 ION Setup 配置时间信息

您可以使用 ION Setup 来设置时间和日期并配置时间同步设置。
注: 时钟屏幕是您设置此功能在一周中开始使用的日期的地方。
注: 如果设备安装在与运行 ION Setup 的计算机不同的时区位置,您必须手动调整日期和时间信息。
  1. 启动 ION Setup
  2. 打开设备的 Setup Assistant。
  3. 导航到 Clock 并选择 Timezone 选项卡。
  4. 选择任何参数并单击 TimeSync 将设备的日期和时间与运行 ION Setup 的计算机同步。
  5. 如果需要,单击 DST Settings 选项卡来修改测量仪夏令时的开始和结束日期。
  6. 选择希望配置的参数并单击 Edit。如果提示,则输入密码。
    参数 描述
    TimeZone 根据计算机的操作系统可用的时区设置时区。
    注: 您也可以在此处将测量仪的 DST 设置与计算机同步。
    Time Sync Type UTC 或 LOCAL 指定时间同步消息的时间格式。

    UTC(协调世界时)等效于格林威治标准时间 (GMT)。

    LOCAL 为本地时间,已应用 DST 设置和时区信息。

    • 对于 SNTP/NTP 和 PTP 时间同步,请将 Time Sync Type 设置为 UTC

    Time Sync Source COM1、COM4、ETHERNET、ETHERNET - ION、ETHERNET - DNP、ETHERNET - PTP、IRIG-B 设置哪个设备端口接收时间同步消息。

    其他端口上的时间同步消息将被忽略。

    • 对于 GPS 时间同步,请将 Time Sync Source 设置为 COM1(或 COM4)

    • 对于 SNTP/NTP 时间同步,请将 Time Sync Source 设置为 ETHERNET

    • 对于 ION 时间同步,请将 Time Sync Source 设置为 ETHERNET-ION

    • 对于 DNP 时间同步,请将 Time Sync Source 设置为 ETHERNET-DNP

    • 对于 PTP 时间同步,请将 Time Sync Source 设置为 ETHERNET-PTP

    • 对于 IRIG-B 时间同步,请将 Time Sync Source 设置为 IRIG-B

    Clock Source Internal、Line Freq、COMM 设置时钟的源:

    • Internal:测量仪的内置时钟。

    • Line Freq:测量的电力系统线路频率是时钟源。

    • COMM:测量仪的通信端口(由 IRIG-B、GPS 或 ETHERNET-PTP 时间同步源使用)。

    DST Offset Numeric Bounded Format/Elapsed Interval Format 指定进入夏令时模式时显示的本地时间向前调整的时间量。值为零时禁用此功能且本地时间不调整为 DST。
    Start of the Week Monday - Sunday 指定用于趋势和预测的每周开始的日期。
    注: 更改每周开始的日期将清除所有趋势和预测数据。
  7. 如果使用 SNTP/NTP 时间同步,请在 Communications > Advanced Ethernet > NTP 中输入下列信息:
    参数 描述
    Enable NTP Time Sync NTP、SNTP、No NTP:指定 NTP 时间同步。

    SNTP:指定 SNTP 时间同步。

    注: 建议将 SNTP 用于与计费相关的应用。

    No:NTP 或 SNTP 时间同步均不使用。

    NTP Time Sync Interval 数字值或经过的间隔值 指定测量仪通过 SNTP 同步的频率。
    注: 此参数不用于 NTP。
    Event Logging Threshold(仅适用于 NTP 和 PTP) 0.000001 至 1.000000 指定要将时间同步记录为事件的最小时间差异(单位为秒)。

    可以配置此参数以防止时间同步事件充满测量仪事件日志。

    NTP Server 服务器 IP 地址或域名 指定 SNTP 或 NTP 服务器的 IP 地址(如果 DNS 有效,则可以为完全限定域名)。
  8. 如果使用串行 GPS 时间同步,请在 Communications > Serial 设置中输入下列信息:
    参数 描述
    Protocol 选择与您的 GPS 接收机相匹配的 GPS 设置。
    Baud rate 建议用于 GPS 时间同步的波特率为 9600 bps。
    Serial port 建议用于 GPS 时间同步的停止位/奇偶校验位为 8N1。
本页的QR代码

这有帮助吗?