7FR02-0390-04

DHCP

L’appareil peut fonctionner comme client DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), ce qui permet à un serveur DHCP de lui attribuer des adresses IP.

Lorsque le mode d’affectation est réglé sur DHCP, l’appareil peut recevoir d’un serveur DHCP les types d’adresses IP suivantes :

  • Adresse IP IPv4

  • Masque de sous-réseau IPv4

  • Passerelle IPv4

  • Adresse globale IPv6

  • Passerelle IPv6

Considérations relatives à DHCP

  • Il est également recommandé de configurer un serveur DNS et de configurer le logiciel et les autres appareils pour qu’ils utilisent le nom du compteur pour communiquer avec lui. Vous pouvez également configurer le serveur DHCP pour fournir toujours la même adresse au compteur.

  • Lorsque vous basculez le mode d’affectation de DHCP à adresse stockée, l’appareil utilise ses adresses IP par défaut comme adresses stockées.

  • Lorsque vous faites passer le mode d’affectation d’adresse stockée à DHCP, les adresses acquises apparaissent sous la mention None jusqu’à ce que l’appareil reçoive des adresses du serveur DHCP.

  • En mode IPv6, le nom de domaine FQDN de l’appareil n’est pas envoyé au serveur DHCP. Il est donc essentiel que la valeur configurée sur l’appareil corresponde à la valeur configurée sur votre réseau.

  • Si l’appareil ne peut communiquer avec le serveur DHCP :

    • En mode IPv4, l’appareil tente de se connecter au serveur DHCP pendant environ une minute. S’il ne peut se connecter au serveur DHCP, le serveur reprend l’adresse IP par défaut, mais le mode d’affectation reste DHCP.

      **Vérifiez votre connexion au serveur DHCP, puis mettez le compteur sous tension ou réglez le mode d’affectation sur « stocké », puis de nouveau sur DHCP.

    • En mode IPv6, l’appareil continue d’essayer de se connecter au serveur DHCP, même s’il ne reçoit pas d’adresse.

      NOTE: Si le serveur DHCP n’a pas attribué d’adresse IP et que vous devez vous reconnecter au compteur, utilisez l’adresse locale de lien IPv6.
    • En mode IPv4, si le nom de domaine complet (FQDN) n’est pas disponible sur le serveur DHCP, un événement est consigné dans le journal des événements. En mode IPv6, si le nom de domaine complet (FQDN) n’est pas disponible sur le serveur DHCP, aucun événement n’est consigné ; gardez ce point à l’esprit lorsque vous procédez au dépannage des problèmes de communication dans un système avec serveur DHCP.

Code QR pour cette page

Contenu utile ?