7FR02-0390-04

Vue d'ensemble de l'affichage

L'afficheur vous permet de consulter les données du compteur et d'effectuer des tâches de configuration de base.

NOTE: Le rétroéclairage du compteur baisse au bout d’une période d’inactivité définie. Lorsque le compteur détecte une alarme de priorité élevée active non acquittée, l'afficheur clignote jusqu'à ce que l'alarme soit acquittée.

Afficheur

  A Port d’affichage
  B Entrée d’alimentation 24 V CC AUX en option (étiquette non représentée)
  C Date et heure
  D Indicateur de mode
  E Icône de verrouillage de facturation
  F Icône d’alarme
  G Écran tactile
  H Cache-ports USB
  I Port hôte USB (Type A)
  J Port périphérique USB (Mini-B)
  K Bouton Accueil
  L Voyant tension/état, vert ou rouge
  M Voyant d’alarme, rouge
  N Voyant d’impulsion d’énergie visible VAR, orange
  O Voyant d’impulsion d’énergie infrarouge VAR, 940 nm
  P Voyant d’impulsion d’énergie visible W, orange
  Q Voyant d’impulsion d’énergie infrarouge W, 940 nm
  R Port optique ANSI
  S Adaptateur pour port optique CEI (option)
     

Indicateur de mode

L’indicateur de mode d’affichage indique si le compteur est en mode normal (NORM), alternatif (ALT) ou test (TEST).

Bouton Accueil

Appuyez sur le bouton Accueil pour accéder aux menus d’affichage ou revenir au menu actif.

Appuyez deux fois sur le bouton Accueil pour revenir au dernier écran de données affiché ou à l’écran Récapitulatif, si vous êtes en mode ALT.

La fonction du bouton Accueil varie :

  • Mode NORM : Affiche les écrans Énergie et Valeur moyenne.

  • Mode ALT : Affiche les menus d’affichage et de configuration du mode ALT. Sélectionnez Mode d’affichage normal dans le menu d’affichage ALT pour quitter le mode d’affichage alternatif.

  • Mode TEST : Affiche Mode test et Menu config.

  • Menu config : Affiche l’élément de menu actif.

Code QR pour cette page

Contenu utile ?