7FR02-0390-04

Valeurs de pleine échelle et d'échelle minimale pour les sorties analogiques

NEW CONTENT **
Configurez les valeurs de pleine échelle et d'échelle minimale de la sortie analogique.

La plage de sortie analogique du capteur correspond généralement à celle des capteurs analogiques auxquels les sorties de votre compteur sont connectées. Dans ce cas, les valeurs d'échelle minimale et de pleine échelle de votre compteur correspondent aux valeurs maximales et minimales de la source qui commande la sortie analogique de votre compteur. Ces valeurs servent à normaliser la valeur source entre 0 et 1 pour ensuite l'appliquer à la plage de fonctionnement du port de sortie analogique afin d'en déterminer le courant ou la tension. Par exemple :

Valeur source Valeurs de registre de sortie analogique Signal de sortie analogique de l’appareil

Plage 0–120 kW

100 kW

Pleine échelle = 120 (kW)

Échelle minimale = 0 (kW)

Normalisée : 0,83

Plage 4–20 mA

Sortie : 17,33 mA

Plage 0–120 kW

100 kW

Pleine échelle = 120 (kW)

Échelle minimale = 0 (kW)

Normalisée : 0,83

Plage 0–20 mA*

Sortie : 16,67 mA

Si la plage de sortie analogique du capteur ne correspond pas à la plage du capteur analogique connecté, vous devez analyser le système pour calculer les valeurs de pleine échelle et d'échelle minimale.

Sujets connexes : Reportez-vous au guide ION Reference, disponible sur www.schneider-electric.com, pour plus d’informations sur le module Analog Output, notamment le réglage de l’échelle minimale et de la pleine échelle.

Reportez-vous au guide ION Reference, disponible sur www.se.com pour plus d’informations sur le module Analog Output, notamment le réglage de l’échelle minimale et de la pleine échelle.

Code QR pour cette page

Contenu utile ?