7FR02-0390-04

Conformité aux normes de qualité de l’énergie

Votre compteur est compatible avec les options de qualité de l’énergie suivantes :

CEI 62586-1 et CEI 62586-2

Votre compteur est conforme aux normes CEI 62586-1 et CEI 62586-2. La classification des compteurs est PQI-A-FI1, définie comme suit :

Code du produit Description
PQI Instrument de qualité de l'alimentation
A Fonctions de classe A selon CEI 61000-4-30
F Équipement fixe destiné à être installé ou intégré sur une installation
I Pour application en intérieur
1 Environnement intérieur avec variations de température non contrôlées
NOTE: Votre compteur offre une immunité électromagnétique de poste électrique conforme à la norme CEI 61000-6-5.

CEI 61000-4-30

La conformité à la norme de qualité de l’énergie CEI 61000-4-30 est assurée par les modules ION, notamment : Power Quality Aggregator (agrégateur de qualité d’énergie), Harmonics Measurement (mesure des harmoniques), Disturbance Analyzer (analyseur de perturbations), Symmetrical Components (composantes symétriques), Mains Signalling Evaluation (évaluation des signaux du secteur) et Sag/Swell (creux et pointes).

Pour plus d’informations, consultez la note technique IEC 61000-4-30 Compliance and ION meters.

EN 50160

La structure EN 50160 comprend des modules ION tels que : Flicker, Mains Signaling Evaluation, Harmonics Evaluation et Voltage Harmonics.

Le gabarit de l’appareil est pré-configuré pour un système basse tension.

NOTE: Raccordez votre compteur à un onduleur afin d’éviter toute perte de données EN 50160 en cas de coupure de courant.
Voir « Journaux de conformité EN 50160 » (ION8650A et ION8650B uniquement) page 166 pour des informations sur l’enregistrement des paramètres EN50160.

Pour plus d’informations, consultez la note technique Power Quality: ION Meters and EN50160:2010.

IEEE 519

La structure IEEE 519 comprend des modules ION tels que : Harmonics Evaluation, Harmonics Measurement et Counter.

Pour plus d’informations, consultez la note technique IEEE 519 compliance and ION meters. Ne passer en version définitive qu’une fois que la note technique est prête.

CEI 60255-24 (COMTRADE)

Le compteur fournit les formes d’onde dans le format commun pour l’échange de données transitoires (COMTRADE : COMmon format for TRAnsient Data Exchange). Les rapports COMTRADE sont générés à partir des modules Waveform Recorder existants qui sont connectés au module COMTRADE.

Pour plus d’informations, consultez la note technique COMTRADE and ION Technology.

Code QR pour cette page

Contenu utile ?