7FR02-0390-04

Caractéristiques électriques

Mesures en valeurs efficaces vraies sur 4 quadrants jusqu’au 63e rang d’harmonique sur les réseaux triphasés, 1024 échantillons par cycle.

Précision des mesures

Énergie active (Wh)

CEI 62053-22 classe 0,1S

Énergie réactive (VARh)

CEI 62053-24 classe 0,5S

Dispositif de surveillance de l’énergie (PMD)

CEI 61557-12 PMD/SD/K70/0.2 et PMD/SS/K70/0.2

Puissance active (P)

CEI 61557-12 classe 0,1

Puissance réactive (QV)

CEI 61557-12 classe 1

Puissance apparente (SV)

CEI 61557-12 classe 0,2

Énergie apparente (EapV)

CEI 61557-12 classe 0,2

Courant (I)

CEI 61557-12 classe 0,1

Tension (U)

CEI 61557-12 classe 0,1

Fréquence (f)

CEI 61557-12 classe 0,02

NOTE: Les valeurs d'énergie réactive et de valeur moyenne sont, par défaut, basées uniquement sur la fréquence fondamentale et n'incluent pas les harmoniques les plus élevés. Les valeurs d'énergie active et apparente et de valeur moyenne sont mesurées d'après le signal dans son entier, y compris les harmoniques. Contactez le Technical Support pour plus de renseignements.

Qualité de l’énergie

Instrument de qualité de l’énergie (PQI)

IEC 62586-1/2 PQI-A

IEC 61000-4-30 Class A (Udin = 230 V)

CEI 61000-4-15 Classe F1 (Udin = 230 V / 50 Hz, 120 V / 60 Hz)

Déséquilibre de tension (Unb)

CEI 61557-12 classe 0,2

Harmoniques de tension (Uh)

CEI 61557-12 classe 1

THD tension (THDu)

CEI 61557-12 classe 1

Harmoniques de courant (Ih)

CEI 61557-12 classe 1

THD courant (THDi)

CEI 61557-12 classe 1

Captures d’onde

16–1024 cycles par échantillon

Entrées de tension

Plage de courant spécifiée 57–400 V L-N / 100 à 690 V L-L (étoile) ou 100–600 V L-L (triangle ou étoile avec neutre non mis à la terre)
Fréquence de précision spécifiée 50/60 Hz ±15%

400 Hz ± 10 %

Surcharge 600 V L-N ou 1035 V L-L
Impédance >5 MΩ
Catégorie de mesure III

Entrées de courant

Nominal

CEI : 1 A / 5 A (classe 0,1S)

ANSI : Classe de courant 2, 10, 20 (classe de précision 0,1)

La classe de précision confirmée est la classe 0,1S pour 1A et 5A
Précision spécifiée, plage de courant

10 mA–20 mA

Courant de démarrage 1 mA
Tenue aux chocs

30 A continu, 50 A à 10 s/h, 500 A à 1 s/h

Impédance 0,3 mΩ (valeur type)
Charge 0,01 VA max. à 5 A

Entrées de courant LVCS

Plage de tension d’entrée

± 5,5 V max.

Signal minimum

1 mV

Tenue aux chocs

30 V max. continu

Impédance d’entrée

200 kΩ

Alimentation dédiée

Alimentation CA
Plage de fonctionnement

50/60 Hz ±10 % : 90–480 V ±10 %

400 Hz : 90–120 V ±10 %

Charge (appareil uniquement)

Max : 16,5 W / 38 VA @ 480 V (45–65 Hz)

Max : 13 W / 24 VA à 120 V (400 Hz)

Charge (appareil avec toutes les options)

Max : 40 W / 80 VA @ 480 V (45–65 Hz)

Max. 36 W / 58 VA à 120 V (400 Hz)

Temps de maintien (sans accessoires en option)

100 ms (6 périodes à 60 Hz) min., 120 V CA

400 ms (24 périodes à 60 Hz) min., 240 V CA

1200 ms (72 périodes à 60 Hz) min., 480 V CA

Ces chiffres correspondent à la fiche technique, non incluse dans la fiche d’installation
Alimentation CC
Plage de fonctionnement

110–480 V CC ± 15 %

Charge (appareil uniquement)

max. 13,5 W à 480 V CC

Charge (appareil avec toutes les options)

37 W à 480V CC

Catégorie de surtension III

Sorties logiques (type A)

Numéro

4

Type Statique de type A
Tension de référence 40 V
Tension de charge maximale 30 V CA / 60 V CC
Courant de charge maximal 75 mA
Résistance sous tension 13–40 Ω à 25 °C
Type de signal Continu ou impulsions
Fréquence d’impulsion ≤ 25 Hz

Sortie de relais (type C)

Numéro 2
Type Relais mécanique de type C
Tension de charge maximale 250 V CA / 30 V CC
Courant de charge maximal

8 A à 250 V CA

5 A à 24 V CC

Cycles 20k (résistif)

Temps de fonctionnement Max : 10 ms
Temps de désactivation Max : 5 ms
Durée de vie

Sans charge : 10 000 000 opérations

À tension et charge nominales : 50 000 opérations

Entrées logiques

Numéro

8

Type

Excitation externe, tension de contrôle de 24 V CC disponible à partir de l’appareil

Tension de référence 40 V
Précision des horodatages d'événement ±1 ms
Je ne suis pas certain que cette spécification devrait figurer ici. Trop « firmware » pour la section des spécifications.
Tension maximale 30 V CA / 60 V CC
Fréquence d’impulsion ≤ 25 Hz
Temps de réponse

1 cycle

Largeur d’impulsions minimum 20 ms
Appel de courant

ON : ≤ 2,5 mA

OFF : ≤ 0,5 mA

État sous tension 4–30 V CA, 4–60 V CC
État hors tension 0–1,4 V CA, 0–2,0 V CC
IRIG-B Format IRIG-B00x (code temporel IRIG-B non modulé)

Les expressions codées 0 à 7 sont prises en charge, mais les données de l'année ne sont pas utilisées.

Source de contrôle (entrées logiques)

Tension de sortie 24 Vcc
Courant de sortie 20 mA
Charge maximale 8 entrées logiques (base du compteur)
Code QR pour cette page

Contenu utile ?