7FR02-0390-04

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement

De –25 °C à la température max.

NOTE:

La température de fonctionnement maximale peut varier en fonction du nombre et du type des modules en option installés. Voir « Température maximale de fonctionnement avec les modules en option ».

Température de stockage –40 à 85 °C
Humidité 5–95 % HR sans condensation

Point de rosée maximal : 37 °C

Degré de pollution 2
Altitude Moins de 3000 m au-dessus du niveau de la mer
Emplacement et montage

Ne pas utiliser dans des endroits humides

Pour utilisation à l’intérieur seulement

Doit être connecté de façon permanente et fixé.

Température maximale de fonctionnement avec les modules en option

Température de fonctionnement maximale PM89M2600

Logiques (2 sorties, 6 entrées)

PM89M0024

Analogiques (2 sorties, 4 entrées)

70 °C 0-4 0,1
70 °C 0 2
60 °C 1, 2 2-4
Code QR pour cette page

Contenu utile ?