7FR02-0390-04

Configuration par défaut de l'enregistrement de données

Le gabarit par défaut du compteur comprend des journaux de données configurés en usine (enregistreurs de données).

Ces enregistreurs de données et leur configuration sont utilisés par d’autres composants de votre système de gestion de l’énergie. Vous ne devez modifier la configuration par défaut des différents journaux que si vous comprenez l'impact de ces changements sur les autres composants du système de gestion de l'énergie, et sur la mémoire de votre compteur.

Le compteur peut prendre en charge jusqu’à 100 journaux de données (enregistreurs de données) pouvant chacun enregistrer jusqu’à 16 paramètres différents.

Journal de facturation

Le journal de facturation (Data Rec 1) est configuré pour être utilisé avec le logiciel de facturation UTS MV-90. Réglages d’usine pour cet enregistreur de données :

  • Profondeur = 3360 enregistrements (35 jours)

  • Intervalle = 900 secondes (15 minutes)

Par défaut, il consigne les valeurs suivantes :

Paramètre Description
kWh del int kWh fournis, par intervalle
kWh rec int kWh reçus, par intervalle
kVARh del int kVARh fournis, par intervalle
kVARh rec int kVARh reçus, par intervalle

Journaux historiques

Trois journaux de données historiques sont utilisés pour enregistrer les grandeurs standard du réseau électrique, comme le courant de phase, la tension de phase et le facteur de puissance. Ces journaux sont nommés Hist Mean Log, Hist High Log et Hist Low Log. Réglages d’usine pour ces enregistreurs de données :

  • Profondeur = 3360 enregistrements (35 jours)

  • Intervalle = 900 secondes (15 minutes)

Par défaut, ils consignent les valeurs suivantes :

Hist Mean Log (Data Rec 2)
Vll ab mean V unbal mean I avg mean kVA tot mean
Vll bc mean Ia mean I 4 mean PF lag mean
Vll ca mean Ib mean kW tot mean PF lead mean
Vll avg mean Ic mean kVAR tot mean Freq mean
Hist High Log (Data Rec 3)
Vll ab high V unbal high I avg high kVA tot high
Vll bc high Ia high I 4 high PF lag high
Vll ca high Ib high kW tot high PF lead high
Vll avg high Ic high kVAR tot high Freq high
Hist Low Log (Data Rec 4)
Vll ab low V unbal low I avg low kVA tot low
Vll bc low Ia low I 4 low PF lag low
Vll ca low Ib low kW tot low PF lead low
Vll avg low Ic low kVAR tot low Freq low

Journal des pertes

Le journal des pertes (Data Rec 9) est configuré pour enregistrer les valeurs de perte. Réglages d’usine pour cet enregistreur de données :

  • Profondeur = 3360 enregistrements (35 jours)

  • Intervalle = 900 secondes (15 minutes)

Par défaut, il consigne les valeurs suivantes :

Paramètre Description
MU Ia^2h int Courant par intervalle, phase A, heures au carré
MU Ib^2h int Courant par intervalle, phase B, heures au carré
MU Ic^2h int Courant par intervalle, phase C, heures au carré
MU Vllab^2h int Tension composée par intervalle, phase A, heures au carré
MU Vllbc^2h int Tension composée par intervalle, phase B, heures au carré
MU Vllca^2h int Tension composée par intervalle, phase C, heures au carré
MU Vln a^2h int Tension simple par intervalle, phase A, heures au carré
MU Vln b^2h int Tension simple par intervalle, phase B, heures au carré
MU Vln c^2h int Tension simple par intervalle, phase C, heures au carré

Journaux d'harmoniques

Deux journaux consignent les données d'harmoniques, dont le facteur K et le taux de distorsion harmonique totale (THD). Ces enregistreurs sont nommés Harm Mean Log et Harm High Log. Réglages d’usine pour ces enregistreurs de données :

  • Profondeur = 840 enregistrements (35 jours)

  • Intervalle = 3600 secondes (1 heure)

Par défaut, ils consignent les valeurs suivantes :

Harm Mean Log (Data Rec 7)
V1 THD mean I1 THD mean I1 K Fac mean
V2 THD mean I2 THD mean I2 K Fac mean
V3 THD mean I3 THD mean I3 K Fac mean
Harm High Log (Data Rec 8)
V1 THD high I1 THD high I1 K Fac high
V2 THD high I2 THD high I2 K Fac high
V3 THD high I3 THD high I3 K Fac high

Journal d’énergie et de valeur moyenne

Le journal EgyDmd Log (Data Rec 10) consigne les données d’énergie et de valeur moyenne utilisées par le système de gestion de l’énergie pour générer des rapports. Réglages d’usine pour cet enregistreur de données :

  • Profondeur = 3360 enregistrements (35 jours)

  • Intervalle = 900 secondes (15 minutes)

Par défaut, il consigne les valeurs suivantes :

Paramètre Description
kWh del Énergie active fournie
kWh rec Énergie active reçue
kWh del-rec Énergie active fournie – reçue
kVARh del Énergie réactive fournie
kVARh rec Énergie réactive reçue
kVARh del-rec Énergie réactive fournie – reçue
kVAh del+rec Énergie apparente fournie + reçue
kW sd del-rec Valeur moyenne de puissance active fournie – reçue
kVAR sd del-rec Valeur moyenne de puissance réactive fournie – reçue
kVA sd del+rec Valeur moyenne de puissance apparente fournie + reçue

Journal des valeurs nominales journalières

Le journal DailyNom Log (Data Rec 39) fournit des informations au sujet des réglages nominaux du compteur. Réglages d’usine pour cet enregistreur de données :

  • Profondeur = 450 enregistrements

  • Intervalle = déclenché à la demande

Par défaut, il consigne les valeurs suivantes : des registres de configuration du module Factory :

Paramètre Description
FAC1 Vnominal Réglage de tension nominale
FAC1 NomFreqNum Fréquence de fonctionnement attendue

Journal des changements de tension rapides

Le journal RVC Log (Data Rec 23) fournit des détails sur les changements de tension rapides associés aux creux/pointes (événements de qualité de l’énergie). Cet enregistreur de données est désactivé par défaut. Réglages d’usine pour cet enregistreur de données :

  • Profondeur = 100 enregistrements

  • Intervalle = déclenché à la demande

Lorsqu’il est activé, il enregistre les valeurs suivantes par défaut :

SS1 Delta Umax SS1 Delta Uss SS1 RVC Duration

Journal des creux et pointes

Le journal Sag/swell Log (Data Rec 5) consigne les détails des événements de qualité de l’énergie. Réglages d’usine pour cet enregistreur de données :

  • Profondeur = 100 enregistrements

  • Intervalle = déclenché à la demande

Par défaut, il consigne les valeurs suivantes :

SS1 DistDur SS1 DistV1Min SS1 DistV1Max SS1 DistV1Avg
SS1 DistV1Engy SS1 DistV2Min SS1 DistV2Max SS1 DistV2Avg
SS1 DistV2Engy SS1 DistV3Min SS1 DistV3Max SS1 DistV3Avg
SS1 DistV3Engy SS1 DistNominal SS1 Swell Lim SS1 Sag Lim

Sg/Sw HS log

Le journal Sg/Sw HS Log (Data Rec 6) capture les données de tension et de courant à grande vitesse (demi-période), y compris les enregistrements précédant et suivant immédiatement l’événement creux/pointes. Cet enregistreur de données est désactivé par défaut.

Lorsqu’il est activé, il enregistre les valeurs suivantes par défaut :

HS Vln a HS Vll ab HS I a HS Freq
HS Vln b HS Vll bc HS I b PQA1 Vavg Sliding Ref Voltage
HS Vln c HS Vll ca HS I c  

Journal des transitoires

Le journal Transient Log (Data Rec 15) consigne les détails des événements de qualité de l’énergie. Réglages d’usine pour cet enregistreur de données : Réglages d’usine pour cet enregistreur de données :

  • Profondeur = 100 enregistrements

  • Intervalle = déclenché à la demande

Par défaut, il consigne les valeurs suivantes :

TR1 TranV1Dur TR1 TranV3Dur PM1 PT Prim
TR1 TranV1Max TR1 TranV3Max PM1 PT Sec
TR1 TranV2Dur TR1 TranNominal PM1 CT Prim
TR1 TranV2Max TR1 Threshold PM1 CT Sec

Journaux de conformité EN 50160

Les journaux de conformité EN 50160 enregistrent les paramètres de conformité EN 50160 :

Enregistreur de données Composant EN 50160 consigné
EN50160 Flicker (Data Rec 18) Flicker
EN50160 Frq/Mg (Data Rec 17) Fréquence et amplitude d'alimentation
EN50160 Hrm Vlt (Data Rec 29) Harmoniques de tension
EN50160 Ihm Vlt (Data Rec 30) Interharmoniques de tension
EN50160 Intrp (Data Rec 24) Interruptions brèves/longues
EN50160 MSignal (Data Rec 31) Évaluation des signaux de tension secteur
EN50160 Prm-f/V (Data Rec 32) Données de paramètre (désactivé par défaut)
EN50160 Prm-Flk (Data Rec 33) Données de paramètre (désactivé par défaut)
EN50160 PrmHrm1 (Data Rec 12) Données de paramètre (désactivé par défaut)
EN50160 PrmHrm2 (Data Rec 11) Données de paramètre (désactivé par défaut)
EN50160 Swell (Data Rec 25) Pointes de tension
EN50160 Vlt Dp1 (Data Rec 19) Creux de tension d’alimentation secteur
EN50160 Vlt Dp2 (Data Rec 20) Creux de tension d’alimentation secteur
EN50160 Vunbal (Data Rec 28) Déséquilibre de tension (en %)

Le compteur enregistre les données du compteur de conformité EN 50160 pour les périodes d’observation actuelles et précédentes ainsi que les événements EN 50160.

Téléchargez la note technique EN50160 2010 Compliance and ION Meters, disponible sur www.se.com, pour plus d’informations sur la conformité EN 50160 de votre compteur.

Journaux de conformité CEI 61000-4-30

Les journaux de conformité CEI 61000-4-30 servent à consigner les paramètres de conformité aux normes de qualité de l’énergie CEI 61000-4-30 ainsi qu’à créer des rapports :

4-30 3s RMS Log (Data Rec 38)

PqFlag 2s ivd

I1 3s

V1 OverDev 3s

V3 OverDev 3s

V1 3s

I2 3s

V2 UnderDev 3s

 

V2 3s

I3 3s

V2 OverDev 3s

 

V3 3s

V1 UnderDev 3s

V3 UnderDev 3s

 
4-30 10mRMS Log (Data Rec 16)

PqFlag 10m

PQA1 I1 10m

V1 OverDev 10m

V3 OverDev 10m

V1 10m

PQA1 I2 10m

V2 UnderDev 10m

Power Freq 10m

V2 10m

PQA1 I3 10m

V2 OverDev 10m

 

V3 10m

V1 UnderDev 10m

V3 UnderDev 10m

 
4-30 2hrRMS Log (Data Rec 37)

PqFlag 2hr

I1 2hr

V1 OverDev 2hr

V3 OverDev 2hr

V1 2hr

I2 2hr

V2 UnderDev 2hr

Power Freq 2hr

V2 2hr

I3 2hr

V2 OverDev 2hr

 

V3 2hr

V1 UnderDev 2hr

V3 UnderDev 2hr

 
4-30 3s THD Log (Data Rec 26)

PqFlag 3s THD

V3 THD 3s

I3 THD 3s

IUnbal u2 3s

V1 THD 3s

I1 THD 3s

Vunbal u2 3s

IUnbal u0 3s

V2 THD 3s

I2 THD 3s

Vunbal u0 3s

 
4-30 10mTHD Log (Data Rec 27)

PqFlag 10m

V3 THD 10m

PQ I3 THD 10m

IUnbal u2 10m

V1 THD 10m

PQ I1 THD 10m

Vunbal u2 10m

IUnbal u0 10m

V2 THD 10m

PQ I2 THD 10m

Vunbal u0 10m

 
4-30 2hrTHD Log (Data Rec 34)

PqFlag 2hr

V3 THD 2hr

I3 THD 2hr

IUnbal u2 2hr

V1 THD 2hr

I1 THD 2hr

Vunbal u2 2hr

IUnbal u0 2hr

V2 THD 2hr

I2 THD 2hr

Vunbal u0 2hr

 
4-30 10s Freq (Data Rec 21)

Power Frequency

PqFlag 10s

4-30 Intrp Log (Data Rec 22)

V Intrp DrtnAll (durée des interruptions de tension, toutes tensions)

Téléchargez la note technique IEC 61000-4-30 Compliance and ION Meters, disponible sur www.se.com, pour plus d’informations sur la conformité CEI 61000-4-30 de votre compteur.

Journaux de conformité IEEE 519

Les journaux de conformité IEEE 519 enregistrent les paramètres de conformité IEEE 519 :

Enregistreur de données Composant IEEE 519 consigné
519 Hrm I-X (Data Rec 35) Harmoniques de courant
519 Hrm I-Y (Data Rec 36) Harmoniques de courant
519 Hrm I-Z (Data Rec 14) Harmoniques de courant
519 Hrm V-X (Data Rec 42) Harmoniques de tension
519 Hrm V-Z (Data Rec 13) Harmoniques de tension
I1 Hrm 1-16 (Data Rec 44) Harmoniques de courant I1
I1 Hrm 17-32 (Data Rec 50) Harmoniques de courant I1
I1 Hrm 33-48 (Data Rec 56) Harmoniques de courant I1
I2 Hrm 1-16 (Data Rec 45) Harmoniques de courant I2
I2 Hrm 17-32 (Data Rec 51) Harmoniques de courant I2
I2 Hrm 33-48 (Data Rec 57) Harmoniques de courant I2
I3 Hrm 1-16 (Data Rec 46) Harmoniques de courant I3
I3 Hrm 17-32 (Data Rec 52) Harmoniques de courant I3
I3 Hrm 33-48 (Data Rec 58) Harmoniques de courant I3
V/I Hrm 49-50 (Data Rec 59) Harmoniques V1, V2, V3, I1, I2, I3
V1 Hrm 1-16 (Data Rec 40) Harmoniques de tension V1
V1 Hrm 17-32 (Data Rec 47) Harmoniques de tension V1
V1 Hrm 33-48 (Data Rec 53) Harmoniques de tension V1
V2 Hrm 1-16 (Data Rec 41) Harmoniques de tension V2
V2 Hrm 17-32 (Data Rec 48) Harmoniques de tension V2
V2 Hrm 33-48 (Data Rec 54) Harmoniques de tension V2
V3 Hrm 1-16 (Data Rec 43) Harmoniques de tension V3
V3 Hrm 17-32 (Data Rec 49) Harmoniques de tension V3
V3 Hrm 33-48 (Data Rec 55) Harmoniques de tension V3

Téléchargez la note technique IEEE 519 Compliance and ION Meters, disponible sur www.se.com, pour plus d’informations sur la conformité IEEE 519 de votre compteur.

Code QR pour cette page

Contenu utile ?