7FR02-0390-04

Afficheur

Afficheur METSERD192

Afficheur
Type d’afficheur Afficheur à cristaux liquides TFT couleur WVGA, écran tactile capacitif, résolution 800 × 480
Rétroéclairage de l’afficheur LED blanc
Zone affichable 152,5 × 91,5 mm
Masse 0,9 kg
Ports de communication
Port de communication optique

Port optique ANSI C12.18

Adaptateur pour port optique CEI 1107

Port de communication USB

Port hôte USB : USB Type A

Port appareil USB : USB Mini-B

Alimentation dédiée
Alimentation sur Ethernet (PoE) PD Type 1 Classe 3 selon IEEE 802.3af, 10 W max.

Alimentation dédiée auxiliaire

(non nécessaire pour les applications PoE)

24 V CC ±20 %

Charge CC 10 W max.

Utilisez une source d’alimentation homologuée UL ou reconnue UL de type NEC classe 2 (ou alimentation SELV ou PELV équivalente).

Raccordement des communications
Type de câble CAT5 (ou plus). À utiliser avec un connecteur modulaire RJ-45 non blindé
Longueur de câble 100 m max.
Type de connexion Direct, point-à-point
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement -20 à 60 °C
Température de stockage –40 à 85 °C
Humidité 5–95% HR sans condensation

Point de rosée maximal : 37 °C

Degré de pollution 2
Altitude Moins de 3000 m au-dessus du niveau de la mer
Classe de protection IP Avant : IP65

Arrière : IP30

Emplacement et montage

Pour les applications UL type 12, installez l’afficheur sur une surface plane dans une armoire de type 12.

Ne pas utiliser dans des endroits humides

Pour utilisation à l’intérieur seulement

Afficheur METSEPM89RD96

Afficheur
Type d’afficheur Afficheur à cristaux liquides TFT couleur 1/4 VGA, résolution 320 × 240
Rétroéclairage de l’afficheur LED blanc
Clavier 5 touches
Zone affichable 70,6 × 52,9 mm
Raccordement des communications
Type de câble CAT5 (ou plus). À utiliser avec un connecteur modulaire RJ-45 non blindé
Longueur de câble 100 m max.
Type de connexion Direct, point-à-point
Conditions ambiantes
Classe de protection IP Avant : IP54

Arrière : IP30

Code QR pour cette page

Contenu utile ?