7FR02-0390-04

Mode sécurité héritée

Le mode sécurité héritée est une solution provisoire pour les utilisateurs qui utilisent le mode de sécurité standard. C’est le paramètre par défaut pour les nouveaux compteurs. Il assure la rétrocompatibilité avec les logiciels plus anciens qui communiquent avec le compteur à l’aide du protocole ION.

Si le mode de sécurité standard était utilisé avant la mise à niveau du logiciel embarqué du compteur vers la v3.0.0, le mode sécurité héritée est activé.

Si le mode sécurité avancée était utilisé avant la mise à niveau du logiciel embarqué du compteur vers la v3.0.0, le mode sécurité avancée est activé.

Il est recommandé d’utiliser le mode sécurité avancée.

Nom d’utilisateur en mode sécurité héritée Mot de passe en mode sécurité héritée Plage de mots de passe en mode sécurité héritée Limite de mot de passe en mode sécurité héritée
User1
  • Même mot de passe qu’avant la mise à niveau vers la version 3.0.0 du logiciel embarqué, ou

  • 0 (zéro) pour les nouveaux compteurs.

0-99999999 8 caractères

Activez le mode avancé dans ION Setup pour configurer plusieurs comptes utilisateur pour les compteurs en mode sécurité héritée : Ouvrez ION Setup et faites Ctrl+clic sur l’icône du compteur pour le sélectionner.

Code QR pour cette page

Contenu utile ?