7FR02-0390-04

Configuration des journaux d’événement et des alarmes de cybersécurité

Le journal des événements peut servir à surveiller les connexions des utilisateurs et les verrouillages de comptes utilisateurs. Le journal des événements est limité par défaut à 5000 enregistrements. Lorsque cette limite est atteinte, les nouveaux enregistrements écrasent les anciens.

Pour être averti lorsque vous approchez de la limite d’enregistrements du journal d’événements, voir Affectation d’un lecteur désigné pour les notifications du journal des événements.

Pour prolonger la conservation des enregistrements, décharger des informations dans syslog ou dans un lieu de stockage ou de conservation protégé, voir Configuration des paramètres réseau Syslog via ION Setup.

Pour cette procédure, vous aurez besoin de ce qui suit :

  • Connexion de l’appareil avec ION Setup

  • Identifiants de connexion.

  1. Ouvriez ION Setup > sélectionnez le compteur > Setup Assistant.
  2. Security > Security Mode > Edit. La boîte de dialogue Open Security Configuration File s’affiche.
  3. Sélectionnez le fichier de configuration de la sécurité (.scf) qui contient les paramètres actuels du compteur et cliquez sur Open. La boîte de dialogue Security Options s’ouvre.
    NOTE: Ouvrez le fichier journal de sécurité pour identifier le fichier .scf souhaité. Voir Configuration de la cybersécurité pour plus d’informations.
  4. Cliquez sur Next pour passer à l’écran Select protocol lockout options.
  5. Cliquez sur Events. La boîte de dialogue Event Priority s’ouvre.
  6. Laissez les valeurs par défaut ou saisissez des valeurs pour chaque priorité d’événement suivant vos exigences de rapport :
    Priorité Description Plage de valeurs

    None

    Non enregistré dans le journal des événements.

    0

    Info Only

    Enregistré dans le journal des événements Plage d’exclusion du journal des événements. N’apparaîtra pas dans les rapports du journal des événements ni dans les enregistrements syslog.

    1-5

    Enregistré dans le journal des événements

    6-63

    Low

    Enregistré dans le journal des événements Produit une alarme basse.

    64-127

    Medium

    Enregistré dans le journal des événements Produit une alarme moyenne.

    128-191

    High

    Enregistré dans le journal des événements Produit une alarme basse. Enregistré dans syslog.

    192-255

  7. Cliquez sur OK.
  8. Cliquez sur Next.
  9. Cliquez sur Finish. Une boîte de message de confirmation s’ouvre.
  10. Cliquez sur Yes. La boîte de dialogue « Enregistrer sous » s’ouvre.
  11. Enregistrez le fichier de configuration de la sécurité (.scf) sous un nom de fichier unique pour éviter d’écraser les fichiers de configuration de sécurité par défaut.
  12. Cliquez sur Exit. La boîte de dialogue Device Configuration Checklist apparaît.
  13. Cliquez sur Exit.
Vous pouvez également modifier les priorités des événements de cybersécurité en utilisant le mode avancé ION Setup. Consultez le document ION Reference à l’adresse www.se.com pour plus d’informations sur l’utilisation des modules.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?