7FR02-0390-04

Configuration des entrées logiques de module en option avec ION Setup

Vous pouvez configurer les entrées logiques du module en option à l'aide de ION Setup.

Votre compteur offre des entrées logiques. Vous pouvez ajouter d'autres entrées logiques par le biais des modules E/S.

  1. Lancez ION Setup.
  2. Ouvrez Setup Assistant pour votre compteur.
  3. Allez dans Expansion Modules > Option I/O Modules, puis sélectionnez l’onglet de module correspondant au module en option comportant l’entrée logique que vous souhaitez configurer.
  4. Sélectionnez le canal d'entrée logique, puis cliquez sur Edit.
    L’écran de configuration pour cette entrée logique apparaît.
  5. Configurez l'entrée logique en sélectionnant le paramètre et en cliquant sur Edit.
  6. Une fois le paramètre configuré, cliquez sur OK pour l'enregistrer sur le compteur.
    Paramètre Valeur/Plage Description
    Input Mode Pulse, KYZ, A/C, IRIG-B1

    Spécifie le mode de traitement du signal par le compteur :

    • Pulse : l'appareil compte chaque impulsion entière (d'arrêt-marche à marche-arrêt) comme une entrée.
    • KYZ : l'appareil compte chaque transition (de arrêt-marche à marche-arrêt) comme une entrée.
    • A/C : le compteur détecte les signaux analogiques dans lesquels la condition marche est déterminée par la présence d'un signal CA.
    • IRIG-B1 : le compteur détecte un signal de synchronisation d'horloge IRIG-B.

    EvLog Mode Log Off/Log On Spécifie si les événements génèrent des entrées de journal.
    Event Priority 0-255 Spécifie la priorité d’un événement.
    Polarity Inverting/Non-Inverting Spécifie si le signal provenant du port logique est inversé ou non inversé.
    Debounce 0,000-1,000 Spécifie la durée (en secondes) pendant laquelle le signal doit rester dans un certain état pour que le changement d’état soit considéré comme valide.
    Port Déterminé par la configuration matérielle de votre compteur. Port d'entrée logique physique de votre compteur.
    Enable Enabled/Disabled Spécifie si le module est activé ou désactivé.
    Alarm Trigger Mode Alarm off OFF/Alarm on ON Spécifie le comportement de l’alarme d’entrée logique.
    1 IRIG-B peut uniquement être connecté à l'une des entrées logiques situées à la base du compteur, et non sur un module en option.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?