7FR02-0390-04

Configuration de l’enregistrement des transitoires

Utilisez ION Setup pour configurer le compteur afin de consigner les enregistrements de données et les captures d’onde concernant les événements transitoires de tension, et d'exporter les captures d’onde sous forme de fichiers COMTRADE.
NOTE: Le journal Transient Log (Data Rec 15) consigne les données associées aux transitoires de tension.

Pour configurer le journal des transitoires, le journal des captures d’onde et les fichiers COMTRADE de transitoires :

  1. Lancez ION Setup.
  2. Ouvrez Setup Assistant pour votre compteur.
  3. Sélectionnez Power Quality > Transient Logging.
  4. Sélectionnez le journal de données et cliquez sur Edit. Entrez le mot de passe du compteur lorsque vous y êtes invité.
    L’écran Transient Logging Wizard apparaît.
  5. L’écran Device setting verification affiche les résultats du contrôle de la configuration du compteur ainsi que les éventuelles erreurs liées à la surveillance et au signalement des transitoires. Cliquez sur Fix pour afficher les détails ou sur Next pour ignorer les résultats et passer à l’écran suivant.
  6. L’écran Transient Logging Setup affiche le réglage Log Depth de l’enregistreur de transitoires. Vous pouvez modifier le nombre maximum d’enregistrements à stocker dans le journal des transitoires. Cliquez sur Next pour passer à l’écran suivant.
  7. L’écran Waveform Log Setup permet de configurer l’enregistreur de formes d’onde pour la capture d’onde standard ou différée.
    NOTE: Transient Logging Wizard ne prend pas en charge la capture d’onde étendue. Voir Captures d’onde pour plus d’informations sur la capture d’onde standard, différée et étendue.
    Paramètre Description
    Waveform Depth Spécifie le nombre maximum de captures d'onde enregistrées sur le compteur.
    Waveform Format Spécifie le nombre d'échantillons par période et le nombre de périodes par capture d'onde.
    Trigger Position Spécifie le nombre de périodes à capturer avant la forme d’onde / après la forme d’onde. Vous pouvez régler cette position de déclenchement à l’aide des flèches de la barre de curseur.
    NOTE: Le nombre maximum de périodes (pré- + post-événement) ne peut excéder le nombre total de périodes dans le format de forme d’onde.
    Cliquez sur Next.
  8. Configurez les paramètres COMTRADE du compteur :
    1. Cochez ou décochez la case Generate COMTRADE files pour activer ou désactiver la création d’enregistrements COMTRADE.

      NOTE: L’afficheur de formes d’onde des pages Web utilise les fichiers COMTRADE du compteur. Si vous souhaitez afficher les formes d’onde dans les pages Web, sélectionnez Generate COMTRADE files.
      NOTE: La configuration d’usine pour COMTRADE prend uniquement en charge la capture d’onde standard.

    2. Réglez Log depth pour les fichiers COMTRADE de façon à spécifier le nombre maximum d’enregistrements pouvant être sauvegardés sur le site SFTP interne du compteur.
  9. Cliquez sur Finish.

    L’affichage revient à l’écran Transient Logging et l’entrée affiche votre nouvelle configuration.

    Si rien ne se passe lorsque vous cliquez sur Finish, vérifiez la profondeur de journal et de mémoire tampon en vous assurant que le compteur dispose de suffisamment de mémoire pour ces changements. Ajustez la profondeur de journal et de mémoire tampon et les enregistreurs de formes d’onde si nécessaire.

Code QR pour cette page

Contenu utile ?