7FR02-0390-04

Réinitialisations du compteur depuis les pages Web

Vous pouvez effectuer des réinitialisations du compteur par le biais des pages Web.

Les réinitialisations du compteur effacent les journaux de données internes de l’appareil et informations associées.

AVIS
PERTE DE DONNÉES
Avant de réinitialiser le compteur, assurez-vous que toutes les données importantes ont été téléchargées du compteur.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner une perte de données.

  1. Connectez-vous aux pages Web du compteur.
  2. Command > RAZ.
  3. Cliquez sur Réinit. pour les valeurs à effacer.
    Paramètre Description
    RAZ générale
    • Efface du compteur toutes les grandeurs cumulées et dérivées : valeur moyenne, maximum de valeur moyenne, énergie, facturation et paramètres de mode test.

    • Efface du compteur les journaux d'événements et les captures d'onde.

    • Efface du site SFTP interne du compteur les captures d’onde COMTRADE.

    • Efface les journaux de données du compteur.

    Réinit. moyenne max

    Efface les maxima de valeur moyenne du compteur.

    NOTE: La réinitialisation des maxima de valeurs moyennes inclut une période de verrouillage qui définit un temps d'attente minimum entre deux réinitialisations successives.
    Réinit. Min/Max Efface toutes les valeurs de maximum et de minimum accumulées dans le compteur.
    RAZ comptage entrées log Remet à zéro le comptage des changements d'état d'entrée logique.
    Réinit. Min/Max harm Efface toutes les valeurs d'harmoniques maximales et minimales accumulées dans le compteur.
    RAZ compt perturbations Remet à zéro le comptage des événements de creux/pointes. Le comptage des événements de creux/pointes comptabilise tous les événements de ce type depuis la mise sous tension ou la dernière réinitialisation, afin de fournir des informations de qualité de l’énergie aux systèmes de gestion de l’énergie.
    RAZ EN50160 Efface tous les paramètres et toutes les statistiques EN50160 accumulés sur le compteur.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?