7FR02-0390-04

Configuration de l’heure avec ION Setup

Vous pouvez régler l'heure et configurer les paramètres de synchronisation d'horloge à l'aide de ION Setup.
NOTE: L'écran Clock permet de régler le jour de début de la semaine pour la fonction de registre tarifaire.
NOTE: Si l'appareil est installé dans un autre fuseau horaire que l'ordinateur sur lequel s'exécuteION Setup , vous devez régler manuellement la date et l'heure.
  1. Lancez ION Setup.
  2. Ouvrez Setup Assistant pour votre appareil.
  3. Sélectionnez Clock puis cliquez sur l'onglet Timezone.
  4. Sélectionnez un paramètre et cliquez sur TimeSync pour synchroniser la date et l'heure de votre appareil avec l'ordinateur sur lequel s'exécute ION Setup.
  5. Cliquez sur l'onglet DST Settings pour modifier la date et l'heure de début de l'heure d'été du compteur, si nécessaire.
  6. Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Edit. Entrez le mot de passe lorsque vous y êtes invité.
    Paramètre Valeur Description
    TimeZone Règle le fuseau horaire selon le fuseau horaire du système d'exploitation.
    NOTE: C'est également dans cet écran que vous synchronisez les paramètres d'heure d'été de votre compteur avec ceux de l'ordinateur.
    Time Sync Type UTC ou LOCAL Spécifie le format d’heure pour le message de synchronisation d’horloge.

    Le temps UTC (temps universel coordonné) équivaut à l’heure de Greenwich (GMT).

    LOCAL est l’heure locale, avec les paramètres d’heure d’été et de fuseau horaire appliqués.

    • Pour la synchronisation d’horloge SNTP/NTP et PTP, réglez Time Sync Type sur UTC.

    Time Sync Source COM1, COM4, ETHERNET, ETHERNET-ION, ETHERNET-DNP, ETHERNET-PTP, IRIG-B Spécifie le port de l'appareil qui accepte les messages de synchronisation d'horloge.

    Les messages de synchronisation d'horloge sur les autres ports sont ignorés.

    • Pour la synchronisation d’horloge GPS, réglez Time Sync Source sur COM1 (ou COM4).

    • Pour la synchronisation d’horloge SNTP/NTP, réglez Time Sync Source sur ETHERNET.

    • Pour la synchronisation d’horloge ION, réglez Time Sync Source sur ETHERNET-ION.

    • Pour la synchronisation d’horloge DNP, réglez Time Sync Source sur ETHERNET-DNP.

    • Pour la synchronisation d’horloge PTP, réglez Time Sync Source sur ETHERNET-PTP.

    • Pour la synchronisation d’horloge IRIG-B, réglez Time Sync Source sur IRIG-B.

    Clock Source Internal, Line Freq, COMM Spécifie la source pour l’horloge :

    • Internal : l'horloge interne du compteur.

    • Line Freq : la fréquence du réseau électrique mesuré est utilisée comme source d’horloge.

    • COMM : port de communication du compteur (utilisé par la source de synchronisation d’horloge IRIG-B, GPS ou ETHERNET-PTP).

    DST Offset Numeric Bounded Format/Elapsed Interval Format Spécifie l'avancement de l'horloge affichée lorsque l'heure d'été entre en vigueur. La valeur zéro désactive cette fonction et l’horloge ne s’ajuste pas à l’heure d’été.
    Start of the Week Monday-Sunday Spécifie le jour de début de la semaine pour les tendances et les prévisions.
    NOTE: Si vous changez le jour de début de la semaine, toutes les données de tendance et de prévision seront effacées.
  7. Pour la synchronisation d’horloge SNTP/NTP, vous devez également entrer les informations suivantes sous Communications > Advanced Ethernet > NTP :
    Paramètre Valeur Description
    Enable NTP Time Sync NTP, SNTP, No NTP : sélectionne la synchronisation d'horloge NTP.

    SNTP : sélectionne la synchronisation d'horloge SNTP.

    NOTE: SNTP est recommandé pour les applications liées à la facturation.

    Non : ni la synchronisation NTP ni la synchronisation SNTP n'est utilisée.

    NTP Time Sync Interval Valeur numérique ou valeur d'intervalle écoulé Spécifie la fréquence de synchronisation du compteur sur SNTP.
    NOTE: Ce paramètre n'est pas utilisé pour NTP.
    Event Logging Threshold (NTP et PTP uniquement) 0,000001 à 1,000000 Spécifie la différence de temps minimum (en secondes) pour qu’une synchronisation d’horloge soit enregistrée comme événement.

    Vous devez configurer ce paramètre pour éviter de saturer le journal d'événements avec des événements de synchronisation d'horloge.

    NTP Server Adresse IP du serveur ou nom de domaine Spécifie l'adresse IP (ou un nom de domaine complet si le DNS est actif) du serveur SNTP ou NTP.
  8. Pour la synchronisation d’horloge GPS par communication série, vous devez également entrer les informations suivantes sous Communications > Serial :
    Paramètre Description
    Protocol Sélectionnez le paramètre GPS correspondant à votre récepteur GPS.
    Baud rate La vitesse de transmission recommandée pour la synchronisation d'horloge par GPS est de 9600 bit/s.
    Serial port Le paramètre de bits d'arrêt / parité recommandé pour la synchronisation d'horloge par GPS est 8N1.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?