7ES02-0390-04

Características eléctricas

Medición en cuatro cuadrantes de la RMS real hasta el armónico de orden63 en sistemas trifásicos, 1024muestras por ciclo.

Precisión de medición

Energía activa (Wh)

IEC 62053-22 Clase 0.1 S

Energía reactiva (VARh)

IEC 62053-24 Clase 0.5 S

Dispositivo de supervisión de potencia (PMD)

IEC 61557-12 PMD/SD/K70/0.2 y PMD/SS/K70/0.2

Potencia activa (P)

Clase 0.1 conforme a IEC 61557-12

Potencia reactiva (QV )

Clase 1 conforme a IEC 61557-12

Potencia aparente (SV )

Clase 0.2 conforme a IEC 61557-12

Energía aparente (EapV)

Clase 0.2 conforme a IEC 61557-12

Intensidad (I)

Clase 0.1 conforme a IEC 61557-12

Tensión (U)

Clase 0.1 conforme a IEC 61557-12

Frecuencia (f)

Clase 0.02 conforme a IEC 61557-12

NOTA: De forma predeterminada, los valores de energía reactiva y demanda están basados en el armónico fundamental y noincluyen armónicos superiores. Los valores de energía activa y aparente y demanda se miden utilizando la señal completa, incluidos los armónicos. Para obtener más información, póngase en contacto con el Technical Support.

Calidad de energía

Instrumento de calidad de energía (PQI)

IEC 62586-1/2 PQI-A

IEC 61000-4-30 Clase A (Udin = 230 V)

IEC 61000-4-15 Clase F1 (Udin = 230 V/50 Hz, 120 V/60 Hz)

Desequilibrio de tensión (Unb )

Clase 0.2 conforme a IEC 61557-12

Armónicos de tensión (Uh )

Clase 1 conforme a IEC 61557-12

THD de tensión (THDu )

Clase 1 conforme a IEC 61557-12

Armónicos de intensidad (Ih )

Clase 1 conforme a IEC 61557-12

THD de tensión (THDi )

Clase 1 conforme a IEC 61557-12

Captura de formas de onda

16-1024ciclos por muestra

Entradas de tensión

Rango de precisión especificado De 57 a 400 V L-N/De 100 a 690 V L-L (estrella) o de 100 a 600 V L-L (triángulo o estrella con neutro sin conexión a tierra)
Frecuencia de precisión especificada 50/60 Hz ±15%:

, 400 Hz ± 10%

Sobrecarga 600 V L-N o 1035 V L-L
Impedancia > 5 MΩ
Categoría de medición III

Entradas de intensidad

Nominal

IEC: 1 A/5 A (Clase 0.1 S)

ANSI: Clase de intensidad 2, 10, 20 (Clase de precisión 0.1)

La precisión confirmada es la Clase 0.1 S tanto para 1 A como para 5 A
Rango de intensidad de precisión especificada

10 mA-20 A

Intensidad de arranque 1 mA
Rigidez

Continua de 30 A, 50A a 10s/h, 500A a 1s/h

Impedancia 0,3 mΩ (normal)
Carga 0,01VA máx. a 5 A

Entradas de intensidad del LVCS

Rango de tensión de entrada

± 5,5 V pta

Señal mínima

1 mV

Rigidez

30 V pta continua

Impedancia de entrada

200 kΩ

Alimentación

Alimentación de CA
Rango de funcionamiento

50/60 Hz ±10%: 90-480 V ± 10 %

400 Hz: 90-120 V ± 10 %

Carga (solo central de medida)

máx: 16,5W/38VA a 480 V (45-65 Hz)

máx: 13 W/24VA a 120V (400Hz)

Carga (central de medida con todas las opciones)

máx: 40 W/80VA a 480 V (45-65 Hz)

Máx. 36W/58VA a 120V (400Hz)

Tiempo de trabajo (ride-through) (sin accesorios opcionales)

Típica 100 ms (6 ciclos a 60 Hz), 120VCA

Típica 400 ms (24 ciclos 60 Hz)., 240 VCA

Típica 1200 ms (72 ciclos a 60 Hz), 480VCA

Estas cifras coinciden con las de la ficha de datos técnicos, pero no se incluyen en la ficha de instalación.
Alimentación de CC
Rango de funcionamiento

110-480 VCC ± 15 %

Carga (solo central de medida)

máx. 13,5 W a 480 VCC

Carga (central de medida con todas las opciones)

37 W a 480 VCC

Categoría de sobretensión III

Salida digital (Forma A)

Número

4

Tipo Forma A y estado sólido
Tensión de referencia 40 V
Tensión de carga máxima 30VCA/60VCC
Intensidad de carga máxima 75 mA
Resistencia (en funcionamiento) 13-40Ω a 25°C
Tipo de señal Continua o impulsos
Frecuencia de impulsos ≤ 25 Hz

Salidas de relés (Forma C)

Número 2
Tipo Relé mecánico de forma C
Tensión de carga máxima 250 VCA/30 V CC
Intensidad de carga máxima

8 A a 250 VCA

5 A a 24VCC

20 000 ciclos (resistiva)

Tiempo de funcionamiento máx: 10 ms
Tiempo de liberación máx: 5 ms
Duración

Sin carga: 10.000.000 operaciones

Tensión nominal y carga: 50.000 operaciones

Entradas digitales

Número

8

Tipo

Con excitación externa, tensión de humectación de 24 VCC disponible desde la central de medida

Tensión de referencia 40 V
Precisión del sello de fecha y hora de evento ±1ms
No estoy seguro de que esta especificación deba aparecer aquí. Parece que el firmware también debe aparecer en la sección de especificaciones.
Tensión máxima 30VCA/60VCC
Frecuencia de impulsos ≤ 25 Hz
Tiempo de respuesta

1 ciclo

Amplitud de impulsos mínima 20 ms
Consumo de intensidad

Conectada: ≤2,5 mA

Desconectada: ≤0,5 mA

Estado de tensión ON 4-30 VCA/4-60 VCC
Estado de tensión OFF 0-1,4 VCA/0-2,0 VCC
IRIG-B Formato IRIG-B00x (código horario IRIG-B sin modular)

El dispositivo admite expresiones codificadas de0 a7 pero no se emplean los datos del año.

Fuente de humectación (entradas digitales)

Tensión de salida 24 VCC
Intensidad de salida 20 mA
Carga máxima 8 entradas digitales (base de la central de medida)
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?