7ES02-0390-04

Características ambientales

Temperatura de funcionamiento

−25 °C a temp. máx.

NOTA:

La temperatura de funcionamiento máxima puede variar en función de la cantidad de módulos opcionales conectados y el tipo de estos. Consulte la sección “Temperatura de funcionamiento máxima con módulos opcionales”.

Temperatura de almacenamiento -40 °C a 85 °C
Valor nominal de la humedad 5 %-95 % HR sin condensación

Punto de rocío máximo: 37 °C

Nivel de contaminación 2
Altitud <3000 m sobre el nivel del mar
Ubicación/montaje

No apto para ubicaciones húmedas

Para uso exclusivo en interiores

Deberá conectarse y fijarse de forma permanente.

Temperatura de funcionamiento máxima con módulos opcionales

Temperatura de funcionamiento máxima PM89M2600

digital (2 salidas, 6 entradas)

PM89M0024

analógica (2 salidas, 4 entradas)

70 °C 0-4 0,1
70 °C 0 2
60 °C 1, 2 2-4
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?