7ES02-0390-04

Desplazamiento por el visor de formas de onda de HSTC

El visor de formas de onda de HSTC proporciona elementos de interfaz de usuario que ayudan a entender la información de eventos de transitorio, como la magnitud punta, la duración y la polaridad inicial de transitorio.
Elemento Nombre Descripción
A Ventana activa Esta ventana muestra una parte de la perturbación total capturada.
B Selector de fases V1 a V4 de HSTC Haga clic para seleccionar una fase de tensión única de V1 a V4
C Control deslizante (parte superior y parte inferior) Haga clic y arrastre para centrase en un evento en la ventana activa. Los valores mostrados en el panel de información en la parte inferior de la pantalla se actualizarán para reflejar las nuevas posiciones de control deslizante.
D Escala Valor generado automáticamente a partir de la magnitud del transitorio detectado.
NOTA: El color del texto coincide con la fase de tensión seleccionada. Por ejemplo, el texto en azul indica que se ha seleccionado la fase V3 de HSTC.
E Punto de activación Momento en el que se superan los umbrales de transitorio.
NOTA: El color de la flecha indicadora del punto de activación coincide con la fase de tensión seleccionada. Por ejemplo, la flecha roja indica que se ha seleccionado la fase V1 de HSTC.
F Histograma El histograma muestra la perturbación capturada completa. Las muestras de formas de onda se agrupan en segmentos basados en la magnitud punta de la muestra.
G Ventana de histograma activa Esta ventana funciona como un zoom de ajuste aproximado. Seleccione y arrastre la ventana hasta cualquier punto del histograma para centrarse en un conjunto específico de muestras de formas de onda. Las muestras de formas de onda contenidas dentro de esta ventana de histograma se muestran en la ventana activa situada encima de ella.
NOTA: Las muestras de formas de onda de esta ventana activa reflejan la fase de HSTC seleccionada.
H Umbrales de magnitud

La magnitud punta de los transitorios de alta velocidad capturados se ordena en tres segmentos de umbral para ayudar en la clasificación y el análisis del evento capturado.

Mag <= 1500 V
1500 V < Mag < 4000 V
4000 V <= Mag < 10 000 V


Haga clic con el botón derecho del ratón en el histograma para establecer el número de segmentos activos y sus correspondientes umbrales.
NOTA: Los ajustes de umbral actualizados se utilizan con fines exclusivamente informativos y no modifican las condiciones establecidas para detectar transitorios ni se conservan una vez que se cierra el visor de formas de onda.
I Marca de tiempo de activación Marca que representa el punto temporal en el que se detectó la condición de transitorio.
J Zoom de ventana activa Esta ventana funciona como un zoom de ajuste fino. Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y arrastre el cursor sobre cualquier parte de la forma de onda dentro de la ventana activa.
NOTA: Las muestras de formas de onda de este zoom de la ventana activa reflejan la fase de HSTC seleccionada.
K Análisis de espectro Haga clic con el botón derecho del ratón dentro de la ventana del histograma para visualizar el análisis de espectro de las muestras seleccionadas.
NOTA: La ventana de análisis de espectro refleja la fase de HSTC seleccionada.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?