7ES02-0390-04

Módulos ION, puertos y etiquetas de entrada/salida

Es posible configurar los módulos ION Digital Output, Digital Input, Analog Input, Analog Output, Pulser y Calibration Pulser de forma que especifiquen qué puerto gestiona las señales salientes o entrantes.

Para asignar un puerto a uno de estos módulos, modifique el registro de configuración Port seleccionando un puerto en la lista.

NOTA: Si el puerto que desea utilizar no aparece en la lista del registro de configuración de Puerto, ese puerto ya está siendo utilizado por otro módulo. Modifique el registro de configuración Port del módulo que está usando ese puerto y establézcalo en Not Used. El puerto estará disponible entonces para otros módulos.

Ajustes configurados de fábrica

Puertos de entradas y salidas digitales incorporadas

Tipo de módulo ION Nombre del módulo ION Puerto de hardware (etiqueta de dispositivo) Nombre del registro Port Descripción
Digital Output Port D1–D4 D1–D4 Port D1–D4 Relé de forma A
Port R1–R2 R1–R2 Port R1–R2 Relé de forma C
Calibration Pulser WATT LED kWATT WATT LED Impulsos de energía en kW (totales)
VAR LED kVAR VAR LED Impulsos de energía en kVAR (totales)
Digital Input Port S1–S8 S1–S8 Port S1–S8 Con excitación externa/interna

Puertos de entradas y salidas de módulos opcionales

Tipo de módulo ION Nombre del módulo ION Puerto de hardware (etiqueta de dispositivo) Nombre del registro Port Descripción
Digital Input Port A/B/C/D S1– S6 S1-S6

Port A S1–S6

Port B S1–S6

Port C S1–S6

Port D S1–S6

Entradas digitales de módulos opcionales
Digital Output Port A/B/C/D D1–D2 Relay 1–Relay 2

Port A D1–D2

Port B D1–D2

Port C D1–D2

Port D D1–D2

Salidas digitales de módulos opcionales
Analog Input Port A/B/C/D A1–A4 A1-A4

Port A A1–A4

Port B A1–A4

Port C A1–A4

Port D A1–A4

Entradas analógicas de módulos opcionales
Analog Output Port A/B/C/D Q1–Q2 Q1-Q2

Port A Q1–Q2

Port B Q1–Q2

Port C Q1–Q2

Port D Q1–Q2

Salidas analógicas de módulos opcionales
NOTA: Al configurar la central de medida, la interfaz de configuración podría mostrar todos los puertos posibles, independientemente de que estén disponibles físicamente en aquella.

Consulte ION Reference, disponible en www.se.com, para obtener más información sobre los módulos ION.

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?