7ES02-0390-04

Pantalla

Pantalla METSERD192

Pantalla
Tipo de pantalla Pantalla táctil capacitiva, WVGA de cristal líquido de transistores de película fina (LCD TFT), gráficos en color, resolución de 800 x 480
Retroiluminación de la pantalla LED blanco
Área visualizable 152,5 x 91,5 mm
Peso 0,9 kg
Puertos de comunicaciones
Puertos ópticos de comunicaciones

Puerto óptico ANSI C12.18

Adaptador para puerto óptico IEC 1107

Puertos USB de comunicaciones

Puerto de host USB: USB tipo A

Puerto de dispositivo USB: USB mini-B

Alimentación
Alimentación por Ethernet (PoE) PD Tipo 1 Clase 3 conforme a la norma lEEE 802.3af, 10W máx.

Alimentación auxiliar

(no necesario para las aplicaciones de alimentación por Ethernet)

24 VCC ± 20 %

Carga de CC de 10 W máx.

Utilice una fuente de alimentación NEC de clase 2 clasificada o reconocida en la norma UL (o MBTS o MBTP equivalentes)

Conexión de comunicaciones
Tipo de cable CAT5 (o superior) Usado con conector RJ45 modular sin blindar
Longitud de cable 100 m máx.
Tipo de conexión Directa, punto a punto
Entorno
Temperatura de funcionamiento -20 ºC a 60 ºC
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 85 °C
Valor nominal de la humedad 5 %-95 % HR sin condensación

Punto de rocío máximo: 37 °C

Nivel de contaminación 2
Altitud <3000 m sobre el nivel del mar
Grado de protección IP Parte frontal: IP65

Parte posterior: IP30

Ubicación/montaje

Para aplicaciones UL tipo12, instale la pantalla sobre una superficie plana en el interior de una carcasa tipo 12

No apto para ubicaciones húmedas

Para uso exclusivo en interiores

Pantalla METSEPM89RD96

Pantalla
Tipo de pantalla VGA de cristal líquido de transistores de película fina (LCD TFT), gráficos en color, formato de imagen de 1/4 con resolución de 320 x 240
Retroiluminación de la pantalla LED blanco
Teclado 5 botones
Área visualizable 70,6 x 52,9 mm
Conexión de comunicaciones
Tipo de cable CAT5 (o superior) Usado con conector RJ45 modular sin blindar
Longitud de cable 100 m máx.
Tipo de conexión Directa, punto a punto
Entorno
Grado de protección IP Parte frontal: IP54

Parte posterior: IP30

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?