7ES02-0390-04

Configuración de la central de medida como Modbus maestro mediante ION Setup

La central de medida puede configurarse de modo que desempeñe funciones de Modbus maestro de dispositivos esclavos por serie o Ethernet.

Asegúrese de que el dispositivo maestro y los dispositivos esclavos cumplen los requisitos previos relativos al cableado y la configuración de las comunicaciones antes de configurar la central de medida como Modbus maestro.

Si la central de medida es un Modbus maestro a través de TCP/IP, los protocolos Modbus TCP/IP y Modbus RTU deberán estar habilitados.

NOTA: Es posible que los dispositivos que admiten conexiones Modbus TCP múltiples y simultáneas ocasionen retardos en las comunicaciones. Configure los ajustes de tiempo de espera de la red para prever esta situación.

Cuando el dispositivo actúa como Modbus maestro por TCP/IP, intenta comunicarse con un dispositivo esclavo durante un máximo de 100 segundos (según la norma RFC 1122) antes de pasar al siguiente dispositivo esclavo.

  1. Inicie ION Setup.
  2. Abra el Setup Assistant correspondiente a su central de medida.
  3. Vaya a Communications > 3rd Party Protocols y haga clic en la ficha Modbus Master.
  4. Haga clic en Add para añadir un dispositivo Modbus esclavo.
    Aparecerá el cuadro de diálogo Modbus Device.
  5. Especifique la información del Modbus esclavo.
    • Asigne un nombre al dispositivo Modbus esclavo junto con un sufijo de etiqueta (si procede).
    • Seleccione el tipo de dispositivo esclavo en la lista desplegable Device Type.
    • Introduzca el identificador de unidad del dispositivo Modbus esclavo en el cuadro de texto Slave ID.
    • Seleccione la conexión serie o TCP en la lista desplegable Connected via. Esta es la conexión entre el Modbus maestro y el dispositivo esclavo.
  6. Haga clic en Connections. Aparecerá el cuadro de diálogo Modbus Master Connections.
  7. Seleccione la ficha que corresponde a la conexión que está configurando (por ejemplo, si seleccionó TCP Connection 1 en la lista desplegable Connected via, seleccione la ficha TCP 1) y configúrela en función del tipo de conexión:
    Tipo de conexión Configuración

    Serial Connection

    Seleccione el puerto de comunicaciones serie conectado a los dispositivos Modbus esclavos en la lista Assigned Port.

    TCP Connection

    Escriba la dirección IP del dispositivo Modbus esclavo asegurándose de establecer el puerto IP en 502.

    Asegúrese de que los protocolos Modbus RTU y Modbus TCP/IP están habilitados.

  8. Haga clic en OK para regresar al cuadro de diálogo Modbus Device.
  9. Haga clic en OK para añadir el dispositivo esclavo. En este momento, el dispositivo aparecerá en la lista. Repita este proceso para añadir todos los dispositivos Modbus esclavos pertinentes.
    Consulte la sección “Modbus” en la página 57 para conocer los requisitos previos del cableado y de la configuración correspondientes a las comunicaciones de los dispositivos Modbus maestros y esclavos.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?