7ES02-0390-04

Configuración de información horaria mediante ION Setup

El usuario podrá establecer la hora y la fecha y configurar los ajustes de sincronización horaria por medio de ION Setup.
NOTA: La pantalla Clock le permite establecer el día de inicio de la semana para la función de periodos horarios (o tiempos de uso).
NOTA: Deberá ajustar manualmente la información de fecha y hora si el dispositivo se instaló en una ubicación cuya zona horaria sea distinta de la del ordenador en el que se ejecuta ION Setup.
  1. Inicie ION Setup.
  2. Abra el Setup Assistant correspondiente a su dispositivo.
  3. Vaya a Clock y seleccione la pestaña Timezone.
  4. Seleccione cualquier parámetro y haga clic en TimeSync para sincronizar la fecha y la hora del dispositivo con el ordenador en el que se ejecuta ION Setup.
  5. De ser necesario, haga clic en la pestaña DST Settings para modificar las fechas de inicio y finalización del horario de verano en la central de medida.
  6. Seleccione el parámetro que desea configurar y haga clic en Edit. Escriba la contraseña si así se le solicita.
    Parámetro Valor Descripción
    TimeZone Establece la zona horaria a partir de las zonas horarias disponibles en el sistema operativo del ordenador.
    NOTA: Este parámetro también permite sincronizar las configuraciones de horario de verano de la central de medida con las del ordenador.
    Time Sync Type UTC o LOCAL Especifica el formato de hora del mensaje de sincronización horaria.

    UTC (hora universal coordenada) es equivalente a la hora del meridiano de Greenwich (GMT).

    LOCAL es la hora local habiendo aplicado la información de horario de verano y de zona horaria.

    • Para la sincronización horaria SNTP/NTP y PTP, establezca Time Sync Type en UTC.

    Time Sync Source COM1, COM4, ETHERNET, ETHERNET - ION, ETHERNET - DNP, ETHERNET - PTP, IRIG-B Establece qué puerto del dispositivo acepta mensajes de sincronización horaria.

    Los mensajes de sincronización horaria recibidos en otros puertos se ignoran.

    • Para la sincronización horaria GPS, establezca Time Sync Source en COM1 (o COM4).

    • Para la sincronización horaria SNTP/ NTP, establezca Time Sync Source en ETHERNET.

    • Para la sincronización horaria de ION, establezca Time Sync Source en ETHERNET-ION.

    • Para la sincronización horaria DNP, establezca Time Sync Source en ETHERNET-DNP.

    • Para la sincronización horaria PTP, establezca Time Sync Source en ETHERNET-PTP.

    • Para la sincronización horaria IRIG-B, establezca Time Sync Source en IRIG- B .

    Clock Source Internal, Line Freq, COMM Establece la fuente del reloj:

    • Internal: reloj interno de la central de medida.

    • Line Freq: la frecuencia de red medida del sistema de alimentación es la fuente reloj.

    • COMM: puerto de comunicaciones de la central de medida (empleado por la fuente de sincronización horaria por RIG-B, GPS o ETHERNET-PTP).

    DST Offset Numeric Bounded Format/Elapsed Interval Format Especifica la cantidad de tiempo que se adelanta la hora local mostrada al entrar en el horario de verano. Si se especifica un valor de cero, se deshabilita esta función y la hora local no se ajusta al horario de verano.
    Start of the Week Monday-Sunday Especifica el día de comienzo de la semana que se utiliza con fines de tendencias y pronósticos.
    NOTA: Al modificar el día de comienzo de la semana, se borran todos los datos de tendencias y pronósticos.
  7. Si usa la sincronización horaria por SNTP/NTP, introduzca la siguiente información en Communications > Advanced Ethernet > NTP:
    Parámetro Valor Descripción
    Enable NTP Time Sync NTP, SNTP, No NTP: especifica sincronización horaria por NTP.

    SNTP: especifica sincronización horaria por SNTP.

    NOTA: Se recomienda utilizar el protocolo SNTP para aplicaciones relacionadas con el consumo eléctrico.

    No: no se utiliza la sincronización horaria por NTP ni por SNTP.

    NTP Time Sync Interval Valor numérico o valor del intervalo transcurrido Especifica la frecuencia con la que la central de medida sincroniza la hora por SNTP.
    NOTA: Este parámetro no se utilizan el caso de NTP.
    Event Logging Threshold (solo NTP y PTP) De 0,000001 a 1,000000 Especifica la diferencia temporal mínima (en segundos) necesaria para que una sincronización horaria se registre como evento.

    Este parámetro puede configurarse de tal forma que ayude a impedir que el registro de eventos de la central de medida se colapse con eventos de sincronización horaria.

    NTP Server Nombre de dominio o dirección IP del servidor Especifica la dirección IP (o un nombre de dominio plenamente cualificado en caso de que el DNS se encuentre activo) del servidor SNTP o NTP.
  8. Si usa la sincronización horaria por GPS serie, introduzca la siguiente información en Communications > Serial Settings:
    Parámetro Descripción
    Protocol Seleccione la configuración de GPS que coincide con la del receptor GPS.
    Baud rate La velocidad en baudios recomendada para la sincronización horaria por GPS es de 9600 bps.
    Serial port Los bits de parada/paridad recomendados para la sincronización horaria por GPS son 8N1.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?