DOCA0110FR-07

Caractéristiques de la passerelle Ethernet Link150

Caractéristiques environnementales

Caractéristiques

Valeur

Conforme aux normes

  • IEC/UL 60950

  • AS/ZNS 60950

  • CSA C22.2

  • IEC/UL 61010-2-201

  • EN 55024

  • EN 55022

  • IEC 61000-6-2 éd. 2

Certification

  • Marquage cULus, CE, RCM et FCC

Température ambiante

Stockage

-40 à +85 °C (-40 à +185 °F)

Fonctionnement

-25 à +70 °C (-13 à +158 °F)

Pollution

Niveau 2

Caractéristiques mécaniques

Caractéristiques

Valeur

Résistance aux chocs

Conforme à la norme IEC 60068-2-27 15 g/11 ms 1/2 sinusoïdal

Résistance aux vibrations sinusoïdales

Conforme à la norme CEI/EN 60068-2-6

Caractéristiques électriques

Caractéristiques

Valeur

Mode 24 VCC

Mode PoE

Alimentation

24 VCC, -20 %/+10 % (19,2 VCC - 26,4 VCC)

Conforme à la norme IEEE 802.3af

Consommation

Normale

24 VCC, 130 mA à 20 °C

48 VCC, 65 mA à 20 °C

Caractéristiques physiques

Caractéristiques

Valeur

Dimensions

72 x 105 x 71 mm (2,83 x 4,13 x 2,79 in.)

Montage

Rail DIN

Masse

175 g hors emballage

Indice de protection du module installé

  • Sur la face avant (montage en coffret mural) : IP4x

  • Connecteurs : IP2x

  • Autres pièces : IP3x

Raccordements

  • Bornier à vis pour alimentation 24 VCC

  • RJ45 pour communication

Type d'installation

Equipement ouvert

Code QR pour cette page

Contenu utile ?