Link150-Webseitenbeschreibung
Registerkarte „Home“
Auf der Webseite für die Registerkarte werden die folgenden Felder angezeigt:
|
Feld |
Beschreibung |
|---|---|
|
Listet die folgenden Informationen über das Link150 Gateway auf:
|
|
|
Ermittelt den Link150-XXYYZZ, wenn Sie die Umschalttaste aktivieren. Die RS485-LED des ausgewählten Link150-XXYYZZ blinkt 15 Sekunden lang, wobei sie 1 Sekunde AN und 1 Sekunde AUS ist (Testmodus.) |
Registerkarte „Diagnose“
Die Webseite für die Registerkarte enthält die folgenden Unterregisterkarten:
|
Diagnose - Unterregisterkarten |
Navigationsmenü der Webseite |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
|
Zeigt die folgenden Ethernet-Statistiken zur Behebung von Netzwerkproblemen an:
|
|
|
Zeigt die Diagnosedaten für Modbus TCP/IP -Clients an, die mit dem Link150 Gateway verbunden sind. |
||
|
Zeigt Registerdaten für lokal mit dem Link150 Gateway verbundene Geräte an. |
||
|
Zeigt die Diagnosedaten für mit dem seriellen Port verbundene Geräte an. Klicken Sie auf , um die Werte auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. |
||
|
Zeigt den Status der Systemstatistik an. |
||
|
|
Zeigt die Diagnosedaten der RSTP-Bridge an. |
|
|
Zeigt die Diagnosedaten der RSTP-Ports an. |
Registerkarte „Wartung“
Registerkarte „Einstellungen“
Die Webseite für die Registerkarte enthält die folgenden Unterregisterkarten:
|
Unterregisterkarte Einstellungen |
Navigationsmenü der Webseite |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
|
Konfiguriert den Namen der Link150 -Benutzeranwendung. |
|
|
Hierüber kann der Benutzer manuell das Datum und die Uhrzeit festlegen. |
||
|
|
Konfiguriert die Ethernet-Ports. |
|
|
Konfiguriert die IP-Parameter einschließlich IPv4-, IPv6- und DNS-Einstellungen. |
||
|
Konfiguriert die seriellen Kommunikationsparameter. |
||
|
Konfiguriert die Modbus-Geräte. |
||
|
Aktiviert oder deaktiviert die IP-Netzwerkdienste-Parameter. |
||
|
Konfiguriert die maximale Anzahl an Modbus TCP/IP-Client-Verbindungen. Konfiguriert die IP-Adressen, die über Modbus TCP/IP auf das Link150 Gateway zugreifen können. |
||
|
Konfiguriert Simple Network Management Protocol (SNMP). |
||
|
Konfiguriert die erweiterten Ethernet-Einstellungen. |
||
|
|
Zeigt die Diagnosedaten von RSTP an. |
|
|
|
Verwaltet die vorhandenen und neu hinzugefügten Benutzerkonten. |
|
|
|
Sicherheit |
Verwaltet die Produktzertifikate. |