Protection de la distribution électrique

Présentation

Les unités de contrôle MicroLogic X sont conçues pour offrir une protection contre les surintensités et les courants de défaut de terre.

Description

Lorsque vous sélectionnez des caractéristiques de protection, prenez en compte les éléments suivants :

  • Surintensités (surcharges et courts-circuits) et défauts d’isolement potentiels

  • Conducteurs ayant besoin de protection

  • Coordination et sélectivité entre les appareils

  • Présence de courants harmoniques

Les caractéristiques de protection peuvent être représentées sur une courbe de déclenchement qui montre le temps de déclenchement du disjoncteur comme une fonction du courant mesuré et des paramètres de protection. Les paramètres de protection sont indexés sur le courant nominal In de l'unité de contrôle MicroLogic X.

Courant nominal In

Les plages de réglage des paramètres de protection dépendent du courant nominal In, défini par le calibreur inséré dans l'unité de contrôle MicroLogic X.

Le calibreur ne peut pas être remplacé ni modifié par l'utilisateur. Contactez votre technicien de maintenance Schneider Electric pour qu'il vérifie et remplace ou reconnecte le calibreur. Un détrompeur mécanique permet d'empêcher l'installation d'un calibreur non compatible avec le châssis du disjoncteur.

Le tableau suivant présente la gamme de calibreurs disponibles pour les disjoncteurs IEC.

In

Référence commerciale

Courant nominal de cadre

MTZ1

MTZ2

MTZ3

06

08

10

12

16

08

10

12

16

20

25

32

40

40

50

63

400 A

LV847053

630 A

LV833091

800 A

LV833092

1 000 A

LV833093

1 250 A

LV833094

1 600 A

LV833095

2 000 A

LV833982

2 500 A

LV833983

3 200 A

LV833984

3 600 A

LV836390

4 000 A

LV847820

2 000 A

LV847821

2 500 A

LV847822

3 200 A

LV847823

3 600 A

LV836391

4 000 A

LV847824

5 000 A

LV847825

6 300 A

LV847826

Le tableau suivant présente la gamme de calibreurs disponibles pour les disjoncteurs UL.

In

Référence commerciale

Courant nominal de cadre

MTZ1

MTZ2

MTZ3

06

08

12

16

08

12

16

20

25

30

40

50

60

400 A

LV847053

600 A

LV848823

800 A

LV833092

1 000 A

LV833093

1 200 A

LV848824

1 600 A

LV833095

2 000 A

LV833982

2 500 A

LV833983

3 000 A

LV848825

2 000 A

LV847821

2 500 A

LV847822

3 000 A

LV848826

3 200 A

LV847823

3 600 A

LV836391

4 000 A

LV847824

5 000 A

LV847825

6 000 A

LV848827

Le tableau suivant présente la gamme de calibreurs disponibles pour les disjoncteurs ANSI.

In

Référence commerciale

Courant nominal de cadre

MTZ1

MTZ2

MTZ3

08

08

16

20

32

40

32

40

50

60

400 A

LV847053

600 A

LV848823

800 A

LV833092

1 000 A

LV833093

1 200 A

LV848824

1 250 A

LV833094

1 600 A

LV833095

2 000 A

LV833982

2 500 A

LV833983

3 000 A

LV848825

3 200 A

LV833984

3 600 A

LV836390

4 000 A

LV847820

2 000 A

LV847821

2 500 A

LV847822

3 000 A

LV848826

3 200 A

LV847823

3 600 A

LV836391

4 000 A

LV847824

5 000 A

LV847825

6 000 A

LV848827

Unité de contrôle MicroLogic 2.0 X

Les unités de contrôle MicroLogic 2.0 X IEC offrent :

  • Protection long retard contre les surintensités (Ir)

  • Protection instantanée contre les surintensités (Isd)

Les fonctions de protection des unités de contrôle MicroLogic 2.0 X fonctionnent sans alimentation auxiliaire. L'unité de contrôle est alimentée par le courant qui traverse le disjoncteur.

Unité de contrôle MicroLogic 3.0 X

Les unités de contrôle MicroLogic 3.0 X UL offrent :

  • Protection long retard contre les surintensités (Ir)

  • Protection instantanée contre les surintensités (Ii)

Les fonctions de protection des unités de contrôle MicroLogic 3.0 X fonctionnent sans alimentation auxiliaire. L'unité de contrôle est alimentée par le courant qui traverse le disjoncteur.

Unité de contrôle MicroLogic 5.0 X

Les unités de contrôle MicroLogic 5.0 X IEC et UL offrent :

  • Protection long retard contre les surintensités (Ir)

  • Protection court retard contre les surintensités (Isd)

  • Protection instantanée contre les surintensités (Ii)

Les fonctions de protection des unités de contrôle MicroLogic 5.0 X fonctionnent sans alimentation auxiliaire. L'unité de contrôle est alimentée par le courant qui traverse le disjoncteur.

Unité de contrôle MicroLogic 6.0 X

Les unités de contrôle MicroLogic 6.0 X IEC et UL offrent :

  • Protection long retard contre les surintensités (Ir)

  • Protection court retard contre les surintensités (Isd)

  • Protection instantanée contre les surintensités (Ii)

  • Protection contre les défauts à la terre (Ig)

Les fonctions de protection des unités de contrôle MicroLogic 6.0 X fonctionnent sans alimentation auxiliaire. L'unité de contrôle est alimentée par le courant qui traverse le disjoncteur.

Unité de contrôle MicroLogic 7.0 X

Les unités de contrôle MicroLogic 7.0 X IEC offrent :

  • Protection long retard contre les surintensités (Ir)

  • Protection court retard contre les surintensités (Isd)

  • Protection instantanée contre les surintensités (Ii)

  • Protection différentielle (IΔn)

Les fonctions de protection des unités de contrôle MicroLogic 7.0 X fonctionnent sans alimentation auxiliaire externe.

L'unité de contrôle MicroLogic X est alimentée par le courant qui traverse le disjoncteur. Un module d'alimentation de tension VPS est également requis pour assurer la protection différentielle avec un courant de défaut de très faible valeur.

Protections instantanées DIN / DINF et SELLIM

Les protections instantanées DIN / DINF et SELLIM sont des protections internes utilisées lorsque le courant de court-circuit atteint la limite de résistance du disjoncteur. Ces protections ne sont pas réglables et ne se déclenchent généralement pas dans des conditions normales de fonctionnement.

Les événements prédéfinis suivants peuvent être générés par les protections instantanées DIN / DINF et SELLIM.

Code

Evénement

Historique

Sévérité

0x6406 (25606)

Déclenchement auto-protection ultime (SELLIM)

Déclenchement

Haute

0x641D (25629)

Déclenchement auto-protection ultime (DIN/DINF)

Déclenchement

Haute

0x6306 (25350)

Ordre de déclenchement auto-protection ultime (SELLIM)

Protection

Moyenne

0x631D (25373)

Ordre de déclenchement auto-protection ultime (DIN/DINF)

Protection

Moyenne

Les événements prédéfinis ne peuvent pas être modifiés par l'utilisateur. Pour des informations générales sur les événements, reportez-vous à la section Gestion des événements.

Actions recommandées

Code

Événement

Actions recommandées

0x6406 (25606)

Déclenchement auto-protection ultime (SELLIM)

Réinitialisez l'appareil ou utilisez l'Assistant analyse de défaut de Application EcoStruxure Power Device.

0x641D (25629)

Déclenchement auto-protection ultime (DIN/DINF)

Réinitialisez l'appareil ou utilisez l'Assistant analyse de défaut de Application EcoStruxure Power Device.

Réinitialisation d'un événement de déclenchement

Pour plus d'informations sur la réinitialisation du disjoncteur après un déclenchement suite à un défaut électrique, consultez le document approprié :

  • MasterPacT MTZ1 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs - Guide utilisateur

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs - Guide utilisateur

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?