Influence de la température sur le vieillissement
Température ambiante à l’extérieur du tableau
La température ambiante autour du tableau impacte la température de l'appareil, influencée elle-même par le taux de charge.
Des variations importantes de température (au-delà de 30 °C), génèrent à la fois des contraintes mécaniques (dilatation) et de la condensation susceptibles d'accélérer le vieillissement.
Influence |
Aspect |
Conséquences |
---|---|---|
Vieillissement des isolants plastiques. Détérioration des caractéristiques mécaniques des pièces en plastique (isolement, boîtier), qui est accélérée par l'augmentation de la température. |
Changement de coloration |
Rupture de pièce entraînant la perte de fonction |
|
|
|
Dégradation des caractéristiques des vernis isolants des bobinages |
Odeur de brûlé |
Défaillance potentielle de bobines (transformateurs de courant, déclencheurs voltmétriques MN, MX ou XF, motoréducteur MCH, réarmement électrique à distance (RES)) |
Durcissement des colles |
Visuel |
Perte des étiquettes |
Dégradation des caractéristiques des composants électroniques |
Changement d’aspect des afficheurs à cristaux liquides |
|
Dégradation des opto-électroniques et des thyristors |
Non identifiable |
Possibilité de transmission d'ordres intempestifs |
Perte d'autonomie des piles |
Non identifiable |
Cause de déclenchement non affichée |
Recommandations
Les recommandations de maintenance et d'installation en fonction de la température ambiante moyenne annuelle Ta sont indiquées dans le tableau suivant :
Température ambiante moyenne annuelle Ta |
Description |
Recommandations de maintenance |
Recommandations d'installation |
---|---|---|---|
< 25 °C (77 °F) |
Conditions d'exploitation optimales |
Mettre en oeuvre le programme Intermédiaire. |
Aucune recommandation particulière |
25 à 35 °C (77 à 95 °F) |
Une hausse de 10 °C (50 °F) de la température ambiante équivaut à une augmentation de 5 % du taux de charge. |
Effectuer des contrôles périodiques plus fréquents. |
Aucune recommandation particulière |
35 à 45 °C (95 à 113 °F) |
Une hausse de 20 °C (68 °F) de la température ambiante équivaut à une augmentation de 10 % du taux de charge. |
Effectuer des contrôles périodiques plus fréquents. |
Prévoir une ventilation forcée du tableau ou une climatisation du local électrique. |
Exemple : Influence de la température ambiante sur la durée de vie d'un appareil 1000 A avec une charge de 80 %.
Température ambiante moyenne annuelle Ta |
Durée de vie moyenne de l'équipement (à l'exclusion des composants électroniques) |
---|---|
25 °C (77 °F) |
30 ans |
35 °C (95 °F) |
27 ans |
45 °C (113 °F) |
25 ans |