Product Panorama

Refer to Telemecanique Sensors

Product Panorama 1 of 2

Refer to Catalog 9006CT1007

Design

Miniature

Compact

Catalog number

9007 A/O

9007 MS/ML

XCMN

XCMD

XCKP

XCKD

XCKL

Page

Industrial Snap Switches

Heavy Duty

Precabled, Non-Modular

Precabled, Modular

Plastic

Metal

General Duty

 

Enclosure

Open, plastic

Metal body, metal head

Plastic, double insulated

Metal

Plastic, double insulated

Metal

Metal

Features

A variety of operators are available.

Bottom or side cable entry. Full range of operating heads. See Miniature MS Limit Switch.

Mounting by the body or by the head

1 conduit entry

Modularity

Selected operators

Operator

Head, body, lever, and connector

Head, body, and lever

Conforming to standards

CENELEC: EN 50047

Body dimensions

(w x h x d), mm (in.)

29.0 x 63.5 x 21.0

(1.14 x 2.5 x 0.83)

40.1 x 44.4 x 15.8

(1.58 x 1.75 x 0.62)

30 x 50 x 16

(1.18 x 1.97 x 0.63)

31 x 65 x 30
(1.22 x 2.56 x 1.18)

52 x 72 x 30
(2.05 x 2.83 x 1.18)

Head

Linear

Linear or rotary

Linear movement, plunger
Rotary movement, lever
Rotary movement, multi-directional [1]
Same heads for ranges XCMD, XCKD, XCKP and XCKT

Linear movement, plunger. Rotary movement, lever. Rotary movement, multi-directional. [1]

Contact blocks

2 snap action contacts

N.C. + N.O.

N.C. + N.O.;
N.C. + N.C.

N.C. + N.O.;
N.C. + N.C.

N.C. + N.O.;
N.C. + N.C.

N.C. + N.O.

2 snap action contacts

N.C. + N.O.

N.C. + N.O.;
N.C. + N.C.

N.C. + N.O.;
N.C. + N.C.

N.C. + N.O.;
N.C. + N.C.

N.C. + N.O.

3 snap action contacts

N.C. + N.C. + N.O.

N.C. + N.C. + N.O.;
N.C. + N.O. + N.O.

N.C. + N.C. + N.O.;
N.C. + N.O. + N.O.

N.C. + N.C. + N.O.; N.C. + N.O. + N.O.

3 snap action contacts

N.C. + N.C. + N.O.

N.C. + N.C. + N.O.;
N.C. + N.O. + N.O.

N.C. + N.C. + N.O.;
N.C. + N.O. + N.O.

N.C. + N.C. + N.O.; N.C. + N.O. + N.O.

4 snap action contacts

N.C. + N.C. + N.O. + N.O.

4 snap action contacts

N.C. + N.C. + N.O. + N.O.

2 slow break contacts
break before make

N.C. + N.O.

N.C. + N.O.

N.C. + N.O.

N.C. + N.O.

2 slow break contacts
break before make

N.C. + N.O.

N.C. + N.O.

N.C. + N.O.

N.C. + N.O.

2 slow break contacts
make before break

N.O. + N.C.

N.O. + N.C.

N.O. + N.C.

2 slow break contacts
make before break

N.O. + N.C.

N.O. + N.C.

N.O. + N.C.

2 slow break contacts
simultaneous

N.C. + N.C.

N.C. + N.C.

N.C. + N.C.

2 slow break contacts
simultaneous

N.O. + N.O.

N.O. + N.O.

N.O. + N.O.

3 slow break contacts
break before make

N.C. + N.C. + N.O.

N.C. + N.C. + N.O.;
N.C. + N.O. + N.O.

N.C. + N.C. + N.O.;
N.C. + N.O. + N.O.

N.C. + N.C. + N.O.;
N.C. + N.O. + N.O.

3 slow break contacts
break before make

N.C. + N.C. + N.O.

N.C. + N.C. + N.O.;
N.C. + N.O. + N.O.

N.C. + N.C. + N.O.;
N.C. + N.O. + N.O.

N.C. + N.C. + N.O.;
N.C. + N.O. + N.O.

2 snap action contacts

N.C. + N.O.,
N.O. + N.O.

N.C. + N.O.

4 snap action contacts

N.C. + N.C.,
N.O. + N.O.

Insulation voltage (Ui) / thermal current (Ithe)

See XCKL Limit Switch

300 Vac/Vdc

10 A (standard)

Screw terminal

2 contacts:

400 V / 6 A

Pre-cabled

2 contacts: 400 V / 6 A

3 contacts: 400 V / 4 A

4 contacts: 400 V / 3 A

Screw terminal:

2 contacts: 500 V / 10 A
3 contacts: 400 V / 6 A

Connector:

Integral M12,
4-pin: 250 V / 3 A

Screw terminal:

2 contacts: 500 V / 10 A
3 contacts: 400 V / 6 A

Connector:

Integral M12,
5-pin: 60 V / 4 A

Screw terminal:

2 contacts:
500 V / 10 A
3 contacts:
400 V / 6 A

Enclosure rating

IP = IEC enclosure rating

IK = EN shock test standard

None

NEMA Types 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13

IP67

NEMA Types 1, 2, 13

IP65, IK04

NEMA Types 1, 2, 4X, 6, 12

IP66, IP67, IP68, IK06

NEMA Types 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13

IP66, IP67, IK04

NEMA Types 1, 2, 4, 6, 12, 13

IP66, IP67, IK06

NEMA Types 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
IP66, IK06

Electrical connection

Screw terminal or Faston® connector

Pre-wired cable or M12 connector

Pre-wired cable

Pre-cabled.

Connector: Integral or remote M12 or remote 7/8" 16UN

Screw terminal:

M16, M20, Pg 11, Pg 13, 1/2" NPT, or PF 1/2

Connector: Integral M12

Screw terminal:

M20 or 1/2" NPT

Product Panorama 2 of 2

Refer to Catalog 9006CT1007

Design

Standard Duty Industrial

Severe Duty Mill and Foundry

Catalog number

9007C

XCKJ

XCKS

XCKW

9007T/FT

L100/L300

Page

Standard and Compact

Fixed or Plug-in Body

Double Insulated

Wireless, Batteryless

Convertible Sequences

Fixed Sequences

 

Enclosure

Metal, diecast, zinc alloy

Metal

Plastic, double insulated

Plastic

Metal

Metal

Features

Plug-in body

Optional low or high temperature versions

Extra heavy duty contact ratings

Modularity

Head, body, and lever

Bodies and heads

Lever

Conforming to standards / Product certifications

UL 508, C22-2-14-95,

NEMA 250, IEC 60947,

EN 60947-1, EN 60947-5-1

CENELEC:
EN 50041

CENELEC:
EN 50041

EN/IEC 60947-5, EMC 2004/108/EC directive, R&TTE 1999/5/EC directive, CE

NEMA A600 UL508

UL Listed, CSA Certified

NEMA A600 UL508

UL Listed, CSA Certified

Body dimensions

w x h x d, mm (in.)

Standard: 39 x 102 x 45 (1.54 x 4.02 x 1.77)

Compact: 39 x 80 x 45 (1.54 x 3.15 x 1.77)

40 x 77 x 44 (1.57 x 3.03 x 1.73)

42.5 x 84 x 36 (1.67 x 3.31 x 1.42)

40 x 72.5 x 36
(1.57 x 2.85 x 1.42)

width: 1.57 (40)

58.7 x 114.3 x 64.5

(2.31 x 4.5 x 2.54)

58.7 x 126 x 53.3

(2.31 x 4.95 x 2.10)

Head

Linear movement, plunger
Rotary movement, lever
Multi-directional movement
(wobble stick, cat whisker) [1]

Linear movement, plunger
Rotary movement, lever
Rotary movement,
multi-directional [1]

Linear movement, plunger
Rotary movement, lever
Rotary movement,
multi-directional [1]

Linear movement, plunger
Rotary movement, lever
Rotary movement,
multi-directional [1]

Rotary movement, lever

Rotary movement, lever

Contact blocks

2 snap action contacts

N.C. + N.O.; N.C. + N.C.

N.C. + N.O.; N.C. + N.C.

Various options for L100, 2- and 3-pole

2 snap action contacts

N.C. + N.O.; N.C. + N.C.

N.C. + N.O.; N.C. + N.C.

3 snap action contacts

N.C. + N.C. + N.O.;
N.C. + N.O. + N.O.

N.C. + N.C. + N.O.;
N.C. + N.O. + N.O.

3 snap action contacts

N.C. + N.C. + N.O.;
N.C. + N.O. + N.O.

N.C. + N.C. + N.O.;
N.C. + N.O. + N.O.

4 snap action contacts

4 snap action contacts

2 slow break contacts
break before make

N.C. + N.O.

2 slow break contacts
break before make

N.C. + N.O.

2 slow break contacts
make before break

N.O. + N.C.

2 slow break contacts
make before break

N.O. + N.C.

2 slow break contacts
simultaneous

N.C. + N.C.

2 slow break contacts
simultaneous

N.O. + N.O.

N.O. + N.O.

3 slow break contacts
break before make

N.C. + N.C. + N.O. ;
N.C. + N.O. + N.O.

N.C. + N.C. + N.O.;

N.C. + N.O. + N.O.

3 slow break contacts
break before make

N.C. + N.C. + N.O. ;
N.C. + N.O. + N.O.

N.C. + N.C. + N.O.;

N.C. + N.O. + N.O.

1 slow break contact
Form Y1561 [2]

1 N.C

2 snap action contacts

1 N.O. + 1 N.C.

2 C/O

2 C/O

1 N.C. + 1 N.O.[3]
convertible sequence

1 N.C. + 1 N.O.[3]
some convertible

4 snap action contacts

2 N.O. + 2 N.C.;

2 N.O. + 2 N.C., neutral position;

2 N.O. + 2 N.C., two stage

Insulation voltage (Ui) and thermal current (Ithe)

Ui: 600 V, except
9007C62, 9007C66, 9007C68 (Ui = 250 V) and 9007C84, 9007C86
(Ui: 125 V).
Ithe: 10 A, except 9007C84, 9007C86
(Ithe: 2.5 A)

Screw terminal

2 contacts: 500 V / 10 A

3 contacts: 400 V / 6 A

Connector: Integral M12, 5-pin: 60 V / 4 A; Integral 7/8" 16UN: 250 V / 6 A

Screw terminal

2 contacts: 500 V / 10 A

3 contacts: 400 V / 6 A

600 V

20 A (AC/DC)

600 V

20 A (AC), 5 A (DC)

Enclosure rating

IP = IEC enclosure rating
IK = EN shock test standard

IP67 conforming to IEC 60529; NEMA Types 2, 4, 6, 6P, 12, 13

NEMA Types 1, 2, 4, 12; IP66, IK07

IP65, IK03

IP66 and IP67 conforming to EN/IEC 60529; IK05 conforming to EN/IEC 50102

NEMA Types 1, 2, 4, 12, 13

IP65, 66, 67

NEMA Types 1, 4, 13

IP65, 66

Electrical connection

Cable entry: 1/2"-14 NPT; M20 x 1.5 ISO cable entry.

Connector: Integral 5-pin mini-connector

Screw terminal: M20 x 1.5, PG13, or 1/2" PT

Connector: Integral M12 or 7/8" 16UN

Screw terminal:

M20 x 1.5 or PG13

Cable entry:

1/2" NPT or PG13.5

Cable entry: 1/2" NPT or 3/4" NPT.

Other options available

Connector: 7/8" 16UN or Cannon MS3102E20-AP or equal; other options available

Footnotes

  1. Flexible operators do not guarantee direct (positive) opening operation.
  2. Single pole only. Refer to XCKJ Accessories for details.
  3. For other contact options, see catalog 9006CT1007.

Was this helpful?