EAV15107-DE11

Verfügbare Standardalarme

Ihr Messgerät verfügt über einen Satz von Standardalarmen.
HINWEIS: Einige Alarme gelten nicht für alle Systemtypkonfigurationen. Zum Beispiel können Phase-Neutral-Spannungsalarme nicht bei Dreiphasensystemen in Dreiecksschaltung aktiviert werden. Einige Alarme verwenden den Systemtyp und das SPW- bzw. STW-Verhältnis für die Bestimmung des zulässigen maximalen Sollwerts.
Alarmbezeichnung Gültiger Bereich und Auflösung Einheiten
ION Setup Display ION Setup Display
Over Phase Current Überstrom, Ph 0,000 bis 99999,000 0 bis 99999 A
Under Phase Current Unterstrom, Ph 0,000 bis 99999,000 0 bis 99999 A
Over Neutral Current Überstrom, N 0,000 bis 99999,000 0 bis 99999 A
Over Ground Current Überstrom, E 0,000 bis 99999,000 0 bis 99999 A
Over Voltage L-L Überspannung, L-L 0,00 bis 999999,00 0 bis 999999 V
Under Voltage L-L Unterspannung, L-L 0,00 bis 999999,00 0 bis 999999 V
Over Voltage L-N Überspannung, L-N 0,00 bis 999999,00 0 bis 999999 V
Under Voltage L-N Unterspannung, L-N 0,00 bis 999999,00 0 bis 999999 V
Over Active Power Über-kW 0,0 bis 9999999,0 0 bis 9999999 kW
Over Reactive Power Über-kVAr 0,0 bis 9999999,0 0 bis 9999999 kVAR
Over Apparent Power Über-kVA 0,0 bis 9999999,0 0 bis 9999999 kVA
Leading True PF LF voreil., real –1,00 bis –0,01 und 0,01 bis 1,00
Lagging True PF LF nacheil., real –1,00 bis –0,01 und 0,01 bis 1,00
Leading Disp PF Cos Phi, voreil. –1,00 bis –0,01 und 0,01 bis 1,00
Lagging Disp PF Cos Phi, nacheil. –1,00 bis –0,01 und 0,01 bis 1,00
Over Present Active Power Demand Über-kW-MW, akt. 0,0 bis 9999999,0 0 bis 9999999 kW
Over Last Active Power Demand Über-kW-MW, zuletzt 0,0 bis 9999999,0 0 bis 9999999 kW
Over Predicted Active Power Demand Über-kVA-MW, progn. 0,0 bis 9999999,0 0 bis 9999999 kW
Over Present Reactive Power Demand Über-kVAr-MW, akt. 0,0 bis 9999999,0 0 bis 9999999 kVAR
Over Last Reactive Power Demand Über-kVAr-MW, zuletzt 0,0 bis 9999999,0 0 bis 9999999 kVAR
Over Predicted Reactive Power Demand Über-kVAr-MW, progn. 0,0 bis 9999999,0 0 bis 9999999 kVAR
Over Present Apparent Power Demand Über-kVA-MW, akt. 0,0 bis 9999999,0 0 bis 9999999 kVA
Over Last Apparent Power Demand Über-kVA-MW, zuletzt 0,0 bis 9999999,0 0 bis 9999999 kVA
Over Predicted Apparent Power Demand Über-kVA-MW, progn. 0,0 bis 9999999,0 0 bis 9999999 kVA
Over Frequency Überfrequenz 0,000 bis 99,000 Hz
Under Frequency Unterfrequenz 0,000 bis 99,000 Hz
Over Voltage Unbalance Überspann. Unsym. 0 bis 99 %
Over Voltage THD Überspannung THD 0 bis 99 %
Phase Loss Phasenausfall 0.00 bis 999999.00 0 bis 999999
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.