Límites de tensión de conexión directa
El valor nominal de las entradas de medición de tensión de la central de medida ha sido establecido por el fabricante en un máximo de 400 V L-N / 690 V L-L. Sin embargo, la tensión máxima permitida para conexiones directas podría ser inferior dependiendo de los códigos y las normativas eléctricas locales. En EE. UU. y Canadá, la tensión máxima aplicada a las entradas de medición de tensión de la central de medida no podrán exceder los 347 V L-N/600 V L-L.
Si la tensión de su sistema es superior a la tensión máxima de conexión directa especificada, deberá utilizar TT (transformadores de tensión) para rebajar las tensiones.
Descripción del sistema de alimentación |
Configuración de la central de medida |
Símbolo |
Conexión directa máxima (UL) |
Conexión directa máxima (IEC) |
N.º de TT (si fueran necesarios) |
---|---|---|---|---|---|
Monofásico de 2 hilos fase a neutro |
1F2H LN |
347 V L-N |
400 V L-N |
1 TT |
|
Monofásico de 2 hilos fase a fase |
1F2H LL |
600 V L-L |
690 V L-L |
1 TT |
|
Monofásico de 3 hilos fase a fase con neutro |
1F3H LL con N |
347 V L-N/600 V L-L |
400 V L-N/690 V L-L |
2 TT |
|
En triángulo trifásico de 3 hilos sin toma de tierra |
3F3H triáng sin tierra |
600 V L-L |
600 V L-L |
2 TT |
|
En triángulo trifásico de 3 hilos con toma de tierra |
3F3H triáng toma tierra |
600 V L-L |
600 V L-L |
2 TT |
|
En estrella trifásico de 3 hilos sin toma de tierra |
3F3H estrella sin tierra |
347 V L-N/600 V L-L |
400 V L-N/690 V L-L |
2 TT |
|
En estrella trifásico de 3 hilos con toma de tierra |
3F3H estrella con tierra |
347 V L-N/600 V L-L |
400 V L-N/690 V L-L |
2 TT |
|
En estrella trifásico de 3 hilos con resistencia a tierra |
3F3H estrell resist tierr |
347 V L-N/600 V L-L |
400 V L-N/690 V L-L |
2 TT |
|
En triángulo abierto trifásico de 4 hilos con derivación central |
3F4H triá abier deriv ctr |
347 V L-N/600 V L-L |
400 V L-N/690 V L-L |
3 TT |
|
En triángulo trifásico de 4 hilos con derivación central |
3F4H triáng deriv ctral |
347 V L-N/600 V L-L |
400 V L-N/690 V L-L |
3 TT |
|
En estrella trifásico de 4 hilos sin toma de tierra |
3F4H estrella sin tierra |
347 V L-N/600 V L-L |
400 V L-N/690 V L-L |
3 TT o 2 TT |
|
En estrella trifásico de 4 hilos con toma de tierra |
3F4H estrella con tierra |
347 V L-N/600 V L-L |
400 V L-N/690 V L-L |
3 TT o 2 TT |
|
En estrella trifásico de 4 hilos con resistencia a tierra |
3F4H estrell resist tierr |
347 V L-N/600 V L-L |
400 V L-N/690 V L-L |
3 TT o 2 TT |