Spécifications de l’appareil
Caractéristiques mécaniques
Classe de protection IP (CEI 60529) |
Afficheur : IP54 Corps de l’appareil : IP30 |
Position de montage |
Verticale |
Type d’afficheur |
Écran LCD monochrome, résolution de 128 × 128 |
Rétroéclairage de l’afficheur |
LED blanc |
Zone affichable |
67 × 62,5 mm |
Masse |
430 g |
Dimensions LxHxP [projection de la surface de l’armoire] |
96 × 96 × 72 mm (profondeur de l’appareil à partir du flasque de montage) [13 mm] |
Épaisseur du panneau |
6mm maximum |
Caractéristiques électriques
Précision des mesures
Type de mesures |
Mesures efficaces vraies sur trois phases (3P, 3P + N) 64 échantillons par cycle, sans période aveugle |
CEI 61557-12 |
PMD/[SD|SS]/K70/0,5 (logiciel embarqué 1.1.1 ou version ultérieure) |
Énergie active |
Classe 0,5S selon CEI 62053-22 (pour les TC de 1 A nominal > 0,15 A) |
Energie réactive |
Classe 2 selon CEI 62053-23 (pour les TC de 1 A nominal > 0,15 A) |
Puissance active |
Classe 0,5 selon la norme CEI 61557-12 (logiciel embarqué 1.1.1 ou version ultérieure) |
Puissance réactive |
Classe 2 selon la norme CEI 61557-12 (logiciel embarqué 1.1.1 ou version ultérieure) |
Puissance apparente |
Classe 0,5 selon la norme CEI 61557-12 (logiciel embarqué 1.1.1 ou version ultérieure) |
Courant |
Classe 0,5 selon la norme CEI 61557-12 (logiciel embarqué 1.1.1 ou version ultérieure) |
Tension simple |
Classe 0,5 selon la norme CEI 61557-12 (logiciel embarqué 1.1.1 ou version ultérieure) |
Fréquence |
Classe 0,05 selon la norme CEI 61557-12 (logiciel embarqué 1.1.1 ou version ultérieure) |
Précision de la qualité de l’énergie (CEI 61557-12)
Facteur de puissance |
Classe 0,5 (logiciel embarqué 1.1.1 ou version ultérieure) |
Harmoniques de tension |
Classe 5 (logiciel embarqué 1.1.1 ou version ultérieure) |
THD/thd tension |
Classe 5 (logiciel embarqué 1.1.1 ou version ultérieure) |
Harmoniques de courant |
Classe 5 (logiciel embarqué 1.1.1 ou version ultérieure) |
THD courant |
Classe 5 (logiciel embarqué 1.1.1 ou version ultérieure) |
Entrées de tension
Primaire TT/TP maximal |
1,0 MV CA |
Plage de courant spécifiée |
20-400 V L-N / 35-690 V L-L (Étoile) ou 35-600 V L-L (Triangle) Homologué UL jusqu’à 347 V L-N / 600 V L-L (plage absolue 35 V L-L à 760 V L-L) |
Surcharge |
460 V L-N / 800 V L-L |
Impédance |
5 MΩ |
Fréquence |
Mesurée : 45 à 65 Hz Nominal : 50/60 Hz |
Entrées de courant
Secondaire TC |
Nominal : 5 A ou 1 A |
Courant mesuré |
5 mA à 8,5 A |
Courant de démarrage |
5 mA |
Tenue aux chocs |
20 A continu 50 A à 10 s/h 500 A à 1 s/h |
Impédance |
< 0,3 mΩ |
Fréquence |
Mesurée : 45 à 65 Hz Nominal : 50/60 Hz |
Charge |
0,026 VA à 8,5 A |
Alimentation CA
Plage de fonctionnement |
100-277 V CA L-N, 100-415 V L-L ±10 % |
Catégorie d’installation |
CAT III 300V selon CEI 61010 |
Charge |
5 W / 11 VA max. à 415 V CA 4 W max. à 125 V CC |
Fréquence |
50/60 Hz ± 5 Hz |
Temps de maintien |
Valeur type 80 ms à 120 V CA et charge maximale Valeur type 100 ms à 230 V CA et charge maximale Valeur type 100 ms à 415 V CA et charge maximale |
Alimentation CC
Plage de fonctionnement |
125 – 250 V CC ±20 % |
Charge |
< 4 W à 250 V CC |
Temps de maintien |
50 ms type à 125 V CC et charge maximale |
Sorties mécaniques
Nombre |
2 (certains modèles) |
Fréquence de sortie maximale |
0,5 Hz maximum (1 seconde ON / 1 seconde OFF – temps minimum) |
Courant commutable |
250 V CA à 8,0A, périodes de 25k, résistif 30 V CC à 2,0A, périodes de 75k, résistif 30 V CC à 5,0A, périodes de 12,5k, résistif |
Isolement |
2,5 kV eff. |
Sorties logiques
Nombre |
2 |
Tension de charge maximale |
40 V CC |
Courant de charge maximal |
20 mA |
Résistance sous tension |
50 Ω maximum |
Fréquence d’impulsion |
≤ 25 Hz |
Constante de l’appareil |
De 1 à 9 999 999 impulsions par k_h (k_h = kVAh, kWh ou kVARh en fonction du paramètre d’énergie sélectionné) |
Largeur d’impulsion |
Rapport cyclique de 50% |
Courant de fuite |
0,3 µA |
Isolement |
5 kV eff. |
Entrées d’état
Nombre |
2 |
Hors tension |
0-4 V CC |
Sous tension |
18,5-36 V CC |
Fréquence |
2 Hz (T marche min.= T arrêt min.= 250ms) |
Résistance d’entrée |
110 kΩ |
Isolement |
5 kV eff. |
Temps de réponse |
20 ms |
Sortie de contrôle |
24 V CC / 8mA max |
Charge d’entrée |
2 mA à 24 V CC |
Caractéristiques environnementales
Température de fonctionnement |
Compteur : –25 à 70 °C Afficheur : -20 à 70 °C Fonctions de l’afficheur à -25°C (-13 °F) avec performances réduites. |
Température de stockage |
–40 à 85 °C |
Humidité |
En fonctionnement : 5 à 95 % d’humidité relative sans condensation |
Degré de pollution |
2 |
Altitude |
2000m CATIII / 3000m CATII |
Location |
Ne pas utiliser dans des endroits humides Pour utilisation à l’intérieur seulement |
Voyants LED
Voyants LED
Activité tension / communications | Voyant vert |
Voyant alarme / impulsions d’énergie | Voyant orange |
Voyant alarme / impulsions d’énergie
Type |
Voyant jaune, optique |
Fréquence d’impulsions max. |
2,5 kHz |
Fréquence d’impulsion |
50 Hz maximum |
Largeur d’impulsion |
200 µs |
Constante de l’appareil |
De 1 à 9 999 999 impulsions par k_h (k_h = kVAh, kWh ou kVARh en fonction du paramètre d’énergie sélectionné) Fixé à 10 000 impulsions par kWh sur les modèles d’appareil MID |
Longueur d’onde |
590 à 635 nm |
CEM (compatibilité électromagnétique)
Conformité aux normes |
CEI 61557-12 (CEI 61326-1), CEI 62052-11 et EN 50470 |
Immunité aux décharges électrostatiques |
CEI 61000-4-2 |
Immunité aux champs rayonnés |
CEI 61000-4-3 |
Immunité aux transitoires rapides |
CEI 61000-4-4 |
Immunité aux ondes de choc |
CEI 61000-4-5 |
Immunité aux creux de tension et coupures brèves |
CEI 61000-4-11 |
Immunité aux champs magnétiques |
CEI 61000-4-8 |
Immunité aux perturbations conduites, 150kHz à 80MHz |
CEI 61000-4-6 |
Émissions rayonnées et conduites |
FCC partie 15, classe B, EN 55022 classe B |
Sécurité
Europe |
CE, selon CEI 61010-1 (3e édition), CEI 62052-11 et CEI 61557-12 (logiciel embarqué 1.1.1 ou version ultérieure) |
États-Unis et Canada |
cULus selon UL61010-1 (3e édition) CAN/CSA-C22.2 nº 61010-1 (3e édition) |
Catégorie de mesure (entrées de tension et de courant) |
CAT III jusqu’à 400 V L-N ± 690 V L-L |
Diélectrique |
Conforme à la norme CEI / UL 61010-1 (3e édition) |
Classe de protection |
Classe de protection II Double isolement pour les pièces accessibles par l’utilisateur |
Conformité MID
Des spécifications supplémentaires s’appliquent aux modèles MID (PM5331 et PM5341).
Normes MID et classes de précision applicables |
|
Type d’équipement de mesure |
Compteur statique d’énergie active |
Usage prévu |
Utilisation intérieure uniquement, avec montage fixe en applications résidentielles, commerciales et dans l’industrie légère, où les niveaux de vibration et de choc sont négligeables |
Environnement mécanique |
M1 |
Environnement électromagnétique (CEM) |
E2 |
Mesures applicables |
C(kWh) |
Tension aux bornes de tension |
|
Intensité nominale (Imin – Iref (Imax)) |
0,05-5(6) A |
Fréquence du réseau électrique |
50 Hz |
Tension d’impulsion nominale |
6 kV |
Tension nominale CA |
4 kV |
Type de joint du couvercle principal |
Fil à sertir |
Communication par RS-485
Nombre de ports |
1 (facultatif) |
Longueur du câble max. |
1 219 m |
Nombre maximum d’appareils (charges unitaires) |
Jusqu’à 32 appareils sur le même bus |
Parité |
Pair, Impair, Aucun (1 bit d’arrêt pour Impair et Pair ; 2 bits d’arrêt pour Aucun) |
Vitesse de transmission |
9600, 19 200, 38 400 baud |
Protocole |
Modbus RTU, Modbus ASCII (7 ou 8 bits), JBUS |
Isolement |
2,5 kV efficace, double isolement |
Communications Ethernet
Nombre de ports |
1 (facultatif) |
Vitesse de transmission |
Jusqu’à 100 Mbit/s |
Protocole |
Modbus TCP et BACnet/IP |