HRB1684302-12

Messages (échanges explicites)

Les objets suivants sont accessibles par les appareils au moyen d’échanges explicites.

Classes d’objet

Les classes d’objet sont détaillées dans le tableau suivant :

Classe d’objet

ID de classe

Nombre d’instances

Description

Identifiant

01 hex

1

Prend en charge le service de réinitialisation

Routeur de messages

02 hex

1

Connexion de message explicite

Assemblage

04 hex

2

Définit le format de données d’E/S

Gestionnaire de connexion

06 hex

1

Gère les ressources internes associées aux conditions d’E/S et de messages explicites

Interface TCP/IP

F5 hex

1

Configuration TCP/IP

Liaison Ethernet

F6 hex

1

Informations de comptage et d’état

Objet port

F4 hex

1

Décrit les interfaces de communication présentes sur l’appareil et visibles par CIP.

Énergie de base

4E hex

1

Fonctionne comme superviseur d’énergie pour les implémentations d’énergie CIP

Énergie électrique

4F hex

1

Assure les fonctions de rapports d’énergie électrique unifiés pour les appareils et processus à compatibles CIP

Objet identité (01 hex)

L’objet identité fournit les informations d’identifiant, et d’état au sujet de l’appareil.

Code de classe

Hexadécimale

Décimale

01 hex

1

Attributs de classe

ID d’attribut

Accès

Nom

Type de données

Description

Sémantique des valeurs

1

Lecture

Revision (révision)

UINT

Révision de cet objet

La valeur actuelle de cet attribut est un (01). À chaque mise à jour nécessitant une augmentation de cette valeur, la valeur de cet attribut augmentera de 1.

2

Lecture

Instances max.

UINT

Nombre maximum d’instances d’un objet actuellement créées à ce niveau de classe de l’appareil

Le plus grand nombre d’instances d’un objet créé à ce niveau de la hiérarchie de classe

3

Lecture

Nombre d’instances

UINT

Nombre d’instances d’objet actuellement créées à ce niveau de classe de l’appareil

Nombre d’instances d’objet à ce niveau de la hiérarchie de classe

6

Lecture

Numéro ID max. de l’attribut de classe

UINT

Numéro ID d’attribut du dernier attribut de classe de la définition de classe implémentée sur l’appareil

-

7

Lecture

Numéro ID max. de l’attribut d’instance

UINT

Numéro ID d’attribut du dernier attribut d’instance de la définition de classe implémentée sur l’appareil

-

Attributs d’instance

ID d’attribut

Accès

Nom

Type de données

Description

Sémantique des valeurs

1

Lecture

ID fournisseur

UINT

Identification de chaque fournisseur par numéro

-

2

Lecture

Type d’appareil

UINT

Indication du type général de produit

-

3

Lecture

Code du produit

UINT

Identification d’un produit particulier d’un fournisseur particulier

-

4

Lecture

Revision (révision)

STRUCT de :

Révision de l’élément représenté par l’objet d’identité

Identifie la révision de l’élément représenté par l’objet d’identité

Révision majeure

USINT

Révision mineure

USINT

5

Lecture

Statut

WORD

Récapitulatif de l’état de l’appareil

Cet attribut représente l’état actuel de l’appareil entier. Sa valeur change en fonction de l’état de l’appareil.

6

Lecture

Numéro de série

UDINT

Numéro de série de l’appareil

Cet attribut est un numéro utilisé conjointement avec l’ID fournisseur pour former un identificateur unique pour chaque appareil sur un réseau CIP.

7

Lecture

Nom du produit

SHORT_STRING

Identifiant lisible par l’humain

Cette chaîne de texte est une brève description du produit représenté par le code produit dans l’attribut 3.

Services de classe et d’instance pris en charge

Code de service de classe

Code de service d’instance

Nom de service

Description

01 hex

01 hex

Get_Attribute_All

Renvoyer tous les attributs

0E hex

0E hex

Get_Attribute_Single

Renvoyer un seul attribut

05 hex

Réinitialisation

Réinitialiser le module de communication de l’appareil

Objet routeur de messages (02 hex)

Code de classe

Hexadécimale

Décimale

02 hex

2

Attributs de classe

ID d’attribut

Accès

Nom

Type de données

Description

Sémantique des valeurs

1

Lecture

Revision (révision)

UINT

Révision de cet objet

La valeur actuelle de cet attribut est un (01). À chaque mise à jour nécessitant une augmentation de cette valeur, la valeur de cet attribut augmentera de 1.

2

Lecture

Instances max.

UINT

Nombre maximum d’instances d’un objet actuellement créées à ce niveau de classe de l’appareil

Le plus grand nombre d’instances d’un objet créé à ce niveau de la hiérarchie de classe

3

Lecture

Nombre d’instances

UINT

Nombre d’instances d’objet actuellement créées à ce niveau de classe de l’appareil

Nombre d’instances d’objet à ce niveau de la hiérarchie de classe

4

Lecture

Liste d’attributs facultatifs

STRUCT de :

Liste des attributs d’instance facultatifs utilisés dans une implémentation de classe d’objet

Liste de numéros d’attribut spécifiant les attributs facultatifs implémentés sur l’appareil pour cette classe

Nombre d’attributs

UINT

Nombre d’attributs dans la liste des attributs facultatifs

Nombre de numéros d’attribut dans la liste

Attributs facultatifs

ENSEMBLE UINT

Liste des numéros d’attribut facultatifs

Indique les numéros d’attribut facultatifs

6

Lecture

Numéro ID max. de l’attribut de classe

UINT

Numéro ID d’attribut du dernier attribut de classe de la définition de classe implémentée sur l’appareil

-

7

Lecture

Numéro ID max. de l’attribut d’instance

UINT

Numéro ID d’attribut du dernier attribut d’instance de la définition de classe implémentée sur l’appareil

-

Attributs d’instance

ID d’attribut

Accès

Nom

Type de données

Description

Sémantique des valeurs

1

Lecture

Object_list

STRUCT de :

Liste des objets pris en charge

Structure avec un ensemble de codes de classe d’objet pris en charge par l’appareil

Nombre

UINT

Nombre de classes prises en charge dans l’ensemble des classes

Indique le nombre de codes de classe dans l’ensemble des classes

Classes

ENSEMBLE UINT

Liste des codes de classe pris en charge

Indique les codes de classe pris en charge par l’appareil

2

Lecture

Nombre disponible

UINT

Nombre maximum de connexions prises en charge

Indique le nombre maximum de connexions prises en charge

Services de classe et d’instance pris en charge

Code de service

Nom de service

Description

01 hex

Get_Attribute_All

Renvoyer tous les attributs

0E hex

Get_Attribute_Single

Renvoyer un seul attribut

Objet assemblage (04 hex)

Code de classe

Hexadécimale

Décimale

04 hex

4

Attributs de classe

ID d’attribut

Accès

Nom

Type de données

Description

Sémantique des valeurs

1

Lecture

Revision (révision)

UINT

Révision de cet objet

La valeur actuelle de cet attribut est deux (02)

Attributs d’instance

ID d’attribut

Accès

Nom

Type de données

Description

Sémantique des valeurs

3

Set

Donnée

ENSEMBLE OCTET

-

-

Services de classe et d’instance pris en charge

Code de service

Nom de service

Description

0E hex

Get_Attribute_Single

Renvoyer un seul attribut

Objet gestionnaire de connexion (06 hex)

Attributs de classe

ID d’attribut

Accès

Nom

Type de données

Description

Sémantique des valeurs

1

Lecture

Revision (révision)

UINT

Révision de cet objet

La valeur actuelle de cet attribut est un (01). À chaque mise à jour nécessitant une augmentation de cette valeur, la valeur de cet attribut augmentera de 1.

2

Lecture

Instances max.

UINT

Nombre maximum d’instances d’un objet actuellement créées à ce niveau de classe de l’appareil

Le plus grand nombre d’instances d’un objet créé à ce niveau de la hiérarchie de classe

3

Lecture

Nombre d’instances

UINT

Nombre d’instances d’objet actuellement créées à ce niveau de classe de l’appareil

Nombre d’instances d’objet à ce niveau de la hiérarchie de classe

4

Lecture

Liste d’attributs facultatifs

STRUCT de :

Liste des attributs d’instance facultatifs utilisés dans une implémentation de classe d’objets

Liste de numéros d’attribut spécifiant les attributs facultatifs implémentés sur l’appareil pour cette classe

Nombre d’attributs

UINT

Nombre d’attributs dans la liste des attributs facultatifs

Nombre de numéros d’attribut dans la liste

Attributs facultatifs

ENSEMBLE UINT

Liste des numéros d’attribut facultatifs

Indique les numéros d’attribut facultatifs

6

Lecture

Numéro ID max. des attributs de classe

UINT

Numéro ID d’attribut du dernier attribut de classe de la définition de classe implémentée sur l’appareil

-

7

Lecture

Nombre ID max. des attributs d’instance

UINT

Numéro ID d’attribut du dernier attribut d’instance de la définition de classe implémentée sur l’appareil

-

Attributs d’instance

ID d’attribut

Accès

Nom

Type de données

Description

Sémantique des valeurs

1

Set

Requêtes Open

UINT

Nombre de requêtes de service Forward Open reçues

-

2

Set

Rejets Open – format

UINT

Nombre de requêtes de service Forward Open rejetées pour cause de mauvais format

-

3

Set

Rejets Open – ressources

UINT

Nombre de requêtes de service Forward Open rejetées pour cause de ressources insuffisantes

-

4

Set

Rejets Open – autres

UINT

Nombre de requêtes de service Forward Open rejetées pour des raisons autres qu’un mauvais format ou que des ressources insuffisantes

-

5

Set

Requêtes Close

UINT

Nombre de requêtes de service Forward Close reçues

-

6

Set

Rejets Close – format

UINT

Nombre de requêtes de service Forward Close rejetées pour cause de mauvais format

-

7

Set

Rejets Close – autres

UINT

Nombre de requêtes de service Forward Close rejetées pour des raisons autres qu’un mauvais format ou que des ressources insuffisantes

-

8

Set

Délais d’attente connexion

UINT

Nombre total d’expirations de délai d’attente survenues pour les connexions contrôlées par ce gestionnaire de connexions

-

Services de classe et d’instance pris en charge

Code de service de classe

Code de service d’instance

Nom de service

Description

01 hex

01 hex

Get_Attribute_All

Renvoyer tous les attributs

0E hex

0E hex

Get_Attribute_Single

Renvoyer un seul attribut

54 hex

Forward_Open

Ouvre une connexion

4E hex

Forward_Close

Ferme une connexion

Objet interface TCP/IP (F5 hex)

Attributs de classe

ID d’attribut

Accès

Nom

Type de données

Description

Sémantique des valeurs

1

Lecture

Revision (révision)

UINT

Révision de cet objet

La valeur actuelle de cet attribut est un (01). À chaque mise à jour nécessitant une augmentation de cette valeur, la valeur de cet attribut augmentera de 1.

2

Lecture

Instances max.

UINT

Nombre maximum d’instances d’un objet actuellement créées à ce niveau de classe de l’appareil

Le plus grand nombre d’instances d’un objet créé à ce niveau de la hiérarchie de classe

3

Lecture

Nombre d’instances

UINT

Nombre d’instances d’objet actuellement créées à ce niveau de classe de l’appareil

Nombre d’instances d’objet à ce niveau de la hiérarchie de classe

Attributs d’instance

ID d’attribut

Accès

Nom

Type de données

Description

Sémantique des valeurs

1

Lecture

Statut

DWORD

État de l’interface

Bits 0-3 : Indique l’état de l’attribut de configuration de l’interface

  • 0 = L’attribut de configuration d’interface n’a pas été configuré.

    1 = L’attribut de configuration d’interface contient la configuration fournie par BOOTP, DHCP ou la mémoire non volatile.

    2 = L’adresse IP de l’attribut de configuration de l’interface contenant la configuration, obtenue à partir des paramètres matériels

    Bits 3-15 : réservés pour utilisation future

2

Lecture

Capacité de configuration

DWORD

Indicateurs de capacité d’interface

Bit 0 : 1 (VRAI) indique que l’appareil peut obtenir sa configuration réseau via BOOTP

Bit 1 : 1 (VRAI) indique l’appareil peut résoudre les noms d’hôte en interrogeant un serveur DNS

Bit 2 : 1 (VRAI) indique l’appareil peut obtenir sa configuration réseau par DHCP

Bit 3 : Doit être 0, comportement à définir dans une prochaine édition de la spécification

Bit 4 : 1 (VRAI) indique que l’attribut de configuration d’interface est définissable

Bit 5 : 1 (VRAI) indique que l’adresse IP de l’attribut de configuration de l’interface peut être obtenue à partir des paramètres matériels

Bit 6 : 1 (VRAI) indique que l’appareil doit être redémarré pour qu’une modification de l’attribut de configuration de l’interface puisse prendre effet

Bit 7 : 1 (VRAI) indique que l’appareil est compatible ACD

Bits 8-31 : Réservé pour une utilisation future, doit être réglé sur zéro

3

Lecture

Contrôle de la configuration

DWORD

Indicateurs de commande d’interface

Bits 0-3 : Spécifie comment l’appareil doit obtenir sa configuration IP

  • 0 = L’appareil utilise les valeurs de configuration IP attribuées de façon statique

    1 = L’appareil obtient ses valeurs de configuration d’interface via BOOTP

    2 = L’appareil obtient ses valeurs de configuration d’interface par DHCP

    Bits 3-15 : réservés pour utilisation future

Bit 4 : 1 (VRAI) indique que l’appareil peut résoudre les noms d’hôte au moyen de requêtes à un serveur DNS.

Bits 5-31 : Réservé pour une utilisation future, doit être réglé sur zéro

4

Lecture

Objet liaison physique

STRUCT de :

Chemin d’accès à l’objet de liaison physique

Cet attribut identifie l’objet associé à l’interface de communication physique sous-jacente

Taille de chemin

UINT

Taille du chemin

Nombre de mots de 16 bits dans le chemin d’accès

Chemin

EPATH complété

Segments logiques identifiant l’objet liaison physique

Le chemin d’accès est limité à un segment de classe logique et à un segment d’instance logique. La taille maximale est de 12 octets.

5

Lecture

Configuration d’interface

STRUCT de :

Configuration de l’interface réseau TCP/IP

L’attribut de configuration de l’interface contient les paramètres de configuration nécessaires au fonctionnement d’un appareil comme nœud TCP/IP. Le contenu de l’attribut de configuration de l’interface dépend de la façon dont l’appareil est configuré pour obtenir ses paramètres IP.

IP address

UDINT

Adresse IP de l’appareil

La valeur 0 indique qu’aucune adresse IP n’a été configurée. Dans le cas contraire, l’adresse IP doit être une adresse de classe A, B ou C valide et ne doit pas être définie sur l’adresse loopback (127.0.0.1).

Masque de réseau

UDINT

Masque de réseau de l’appareil

La valeur 0 indique qu’aucune adresse de masque de réseau n’a été configurée

Adresse de passerelle

UDINT

Adresse de passerelle par défaut

La valeur 0 indique qu’aucune adresse IP n’a été configurée. Dans le cas contraire, l’adresse IP doit être une adresse de classe A, B ou C valide et ne doit pas être définie l’adresse loopback (127.0.0.1).

Serveur de noms

UDINT

Serveur de noms principal

La valeur 0 indique qu’aucune adresse de serveur de noms n’a été configurée. Dans le cas contraire, l’adresse du serveur de noms doit être une adresse de classe A, B ou C valide.

Serveur de noms 2

UDINT

Serveur de noms secondaire

La valeur 0 indique qu’aucune adresse de serveur de noms secondaire n’a été configurée. Dans le cas contraire, l’adresse du serveur de noms doit être une adresse de classe A, B ou C valide.

Domain name

CHAÎNE

Nom de domaine par défaut

Caractères ASCII. Longueur maximale de 48 caractères. Sera complétée si nécessaire pour obtenir un nombre de conscience pair (caractères ajoutés non pris en compte dans la longueur maximale). Une longueur de 0 indique qu’aucun nom de domaine n’est configuré.

6

Lecture

Nom d’hôte

CHAÎNE

Nom d’hôte

Caractères ASCII. Longueur maximale de 64 caractères. Sera complétée si nécessaire pour obtenir un nombre de conscience pair (caractères ajoutés non pris en compte dans la longueur maximale). Une longueur de 0 indique qu’aucun nom d’hôte n’est configuré.

13

Set

Délai d’inactivité d’encapsulation

UINT

Nombre de secondes d’inactivité avant fermeture de la connexion TCP ou de la session DTLS

0 = Désactivé (par défaut)

1-3600 = délai en secondes

Valeur par défaut = 120

Services de classe et d’instance pris en charge

Code de service de classe

Code de service d’instance

Nom de service

Description

01 hex

Get_Attribute_All

Renvoyer tous les attributs

0E hex

0E hex

Get_Attribute_Single

Renvoyer un seul attribut

10 hex

Set_Attribute_Single

Écrire un attribut

Objet liaison Ethernet (F6 hex)

Attributs de classe

ID d’attribut

Accès

Nom

Type de données

Description

Sémantique des valeurs

1

Lecture

Revision (révision)

UINT

Révision de cet objet

La valeur actuelle de cet attribut est un (01). À chaque mise à jour nécessitant une augmentation de cette valeur, la valeur de cet attribut augmentera de 1.

2

Lecture

Instances max.

UINT

Nombre maximum d’instances d’un objet actuellement créées à ce niveau de classe de l’appareil

Le plus grand nombre d’instances d’un objet créé à ce niveau de la hiérarchie de classe

3

Lecture

Nombre d’instances

UINT

Nombre d’instances d’objet actuellement créées à ce niveau de classe de l’appareil

Nombre d’instances d’objet à ce niveau de la hiérarchie de classe

4

Lecture

Liste d’attributs facultatifs

STRUCT de :

Liste des attributs d’instance facultatifs utilisés dans une implémentation de classe d’objets

Liste de numéros d’attribut spécifiant les attributs facultatifs implémentés sur l’appareil pour cette classe

Nombre d’attributs

UINT

Nombre d’attributs dans la liste des attributs facultatifs

Nombre de numéros d’attribut dans la liste

Attributs facultatifs

ENSEMBLE UINT

Liste des numéros d’attribut facultatifs

Indique les numéros d’attribut facultatifs

6

Lecture

Numéro ID max. de l’attribut de classe

UINT

Numéro ID d’attribut du dernier attribut de classe de la définition de classe implémentée sur l’appareil

-

7

Lecture

Numéro ID max. de l’attribut d’instance

UINT

Numéro ID d’attribut du dernier attribut d’instance de la définition de classe implémentée sur l’appareil

-

Attributs d’instance

ID d’attribut

Accès

Nom

Type de données

Description

Sémantique des valeurs

1

Lecture

Vitesse d’interface

UDINT

Vitesse d’interface actuellement utilisée

Vitesse en Mbit/s

2

Lecture

Indicateurs d’interface

DWORD

Indicateurs d’état de l’interface

Bit 0 : L’état de liaison indique si l’interface de communication IEEE 802.3 est connectée à un réseau actif. 0 indique une liaison inactive, 1 une liaison active.

Bit 1 : Semi duplex / Duplex intégral indique le mode duplex actuellement utilisé. 0 indique que l’interface fonctionne en semi-duplex, 1 qu’elle fonctionne en duplex intégral.

Bits 2-4 : État de négociation

  • 0 = Autonégociation en cours

  • 1 = L’autonégociation et la détection de la vitesse ont échoué

  • 2 = L’autonégociation a échoué mais la vitesse a été détectée

  • 3 = Négociation de la vitesse et du duplex réussie

  • 4 = Autonégociation non tentée

Bit 5 : Réglage manuel exigeant une réinitialisation

Bit 6 : 0 indique que l’interface ne détecte aucun défaut matériel local ; 1 indique qu’un défaut matériel local est détecté

Bits 7-31 : Réservé ; à régler sur zéro

3

Lecture

Adresse physique

Ensemble de 6 USINT

Adresse de couche MAC

Le format d’affichage recommandé est « XX-XX-XX-XX-XX-XX », en commençant par le premier octet

7

Lecture

Type d’interface

USINT

Type d’interface : paire torsadée, fibre, interne

Valeur 0 : Type d’interface inconnu

Valeur 1 : L’interface est interne à l’appareil.

Valeur 2 : Paire torsadée

Valeur 3 : Fibre optique

Valeur 4-255 : Réservé

8

Lecture

État d’interface

USINT

État actuel de l’interface : opérationnelle, désactivée

Valeur 0 : État d’interface inconnu

Valeur 1 : L’interface est activée et prête à envoyer et recevoir des données.

Valeur 2 : L’interface est désactivée.

Valeur 3 : L’interface est en cours de test.

Valeur 4-255 : Réservé

10

Lecture

Étiquette de l’interface

SHORT_STRING

Identifiant lisible par l’humain

L’attribut d’étiquette de l’interface doit être une chaîne de caractères décrivant l’interface. Le contenu de la chaîne de caractères est spécifique au fournisseur.

11

Lecture

Capacité d’interface

STRUCT de :

Indication des capacités de l’interface

Bit 0 : Réglage manuel exigeant une réinitialisation

  • 0 = Indique que l’appareil applique automatiquement les modifications apportées à l’attribut de contrôle d’interface. Il n’est donc pas nécessaire de le réinitialiser pour que les modifications prennent effet.

  • 1 = Indique que l’appareil n’applique pas automatiquement les modifications apportées à l’attribut de contrôle d’interface. Il est donc nécessaire de le réinitialiser pour que les modifications prennent effet.

Bit 1 : Autonégociation

  • 0 = Indique que l’interface ne prend pas en charge l’autonégociation des liaisons.

  • 1 = Indique que l’interface prend en charge l’autonégociation des liaisons.

Bit 2 : Auto-MDIX

  • 0 = Indique que l’interface ne prend pas en charge le mode MDIX automatique.

  • 1 = Indique que l’interface prend en charge le mode MDIX automatique.

Bit 2 : Vitesse/duplex manuels

  • 0 = Indique que l’interface ne prend pas en charge le réglage vitesse/duplex manuel. L’attribut de contrôle d’interface n’est pas pris en charge.

  • 1 = Indique que l’interface prend en charge le réglage vitesse/duplex manuel via l’attribut de contrôle d’interface.

Bits 4-31 : Réservé. Doit être réglé sur 0.

Bits de capacité

DWORD

Capacités de l’interface, autres que vitesse/duplex

Binaire

Options vitesse/duplex

STRUCT de :

Indique les paires vitesse/duplex prises en charge dans l’attribut de contrôle d’interface.

-

USINT

Nombre d’ensembles vitesse/duplex

Nombre d’éléments

ENSEMBLE

STRUCT de :

Ensemble vitesse/duplex

-

UINT

Vitesse d’interface

Vitesse en Mbit/s

USINT

Mode duplex de l’interface

0 = Semi-duplex

1 = Duplex intégral

2-255 = Réservé

Services de classe et d’instance pris en charge

Code de service

Nom de service

Description

01 hex

Get_Attribute_All

Renvoyer tous les attributs

0E hex

Get_Attribute_Single

Renvoyer un seul attribut

Objet port (F4 hex)

Code de classe

Hexadécimale

Décimale

F4 hex

299

Attributs de classe

ID d’attribut

Accès

Nom

Type de données

Description

Sémantique des valeurs

1

Lecture

Revision (révision)

UINT

Révision de cet objet

La valeur actuelle de cet attribut est un (01). À chaque mise à jour nécessitant une augmentation de cette valeur, la valeur de cet attribut augmentera de 1.

2

Lecture

Instances max.

UINT

Nombre maximum d’instances d’un objet actuellement créées à ce niveau de classe de l’appareil

Le plus grand nombre d’instances d’un objet créé à ce niveau de la hiérarchie de classe

3

Lecture

Nombre d’instances

UINT

Nombre d’instances d’objet actuellement créées à ce niveau de classe de l’appareil

Nombre d’instances d’objet à ce niveau de la hiérarchie de classe

8

Lecture

Port d’entrée

UINT

Renvoie l’instance de l’objet port qui décrit le port par lequel cette requête est entrée dans l’appareil.

1

9

Lecture

Infos d’instance de port

ENSEMBLE

STRUCT de

Ensemble de structures contenant les attributs d’instance 1 et 2 de chaque instance

L’ensemble est indexé par numéro d’instance, de zéro jusqu’au numéro d’instance maximum. Les valeurs pour l’instance zéro et toutes les autres instances non instanciées doivent être zéro

Type de port

UINT

Indique le type de port

Le fournisseur attribue des valeurs à ces trois attributs pour indiquer le type de port, s’il prend ou non en charge le routage et s’il fournit un objet de liaison spécifique pour rendre visible au CIP une fonctionnalité de liaison spécifique

Numéro de port

UINT

Numéro de port CIP associé à ce port

Le fabricant attribue une valeur unique pour identifier chaque port de communication. La valeur 0 est réservée et ne peut pas être utilisée.

Attributs d’instance

ID d’attribut

Accès

Nom

Type de données

Description

Sémantique des valeurs

1

Lecture

Type de port

UINT

Indique le type de port

Le fournisseur attribue une valeur à cet attribut pour indiquer le type de port

2

Lecture

Numéro de port

UINT

Numéro de port CIP associé à ce port

Le fabricant attribue une valeur unique pour identifier chaque port de communication. La valeur 0 est réservée et ne peut pas être utilisée.

3

Lecture

Objet liaison

STRUCT de :

Le fournisseur attribue une valeur à cet attribut pour indiquer s’il prend en charge le routage et s’il fournit un objet de liaison spécifique pour rendre visible au CIP la fonctionnalité de liaison spécifique

Longueur de chemin

UINT

Nombre de mots de 16 bits dans le chemin d’accès

Chemin de liaison

EPATH complété

Segments de chemin logique qui identifie l’objet pour ce port

4

Lecture

Nom du port

SHORT_STRING

Chaîne qui nomme l’interface de communication. Le nombre maximum de caractères dans la chaîne est de 64.

Cet attribut est le nom attribué par le fournisseur de l’interface de communication associée à cette instance.

7

Lecture

Numéro de port et adresse de nœud

EPATH complété

Segment de port contenant le numéro de port et l’adresse de liaison de cet appareil sur ce port.

Le numéro de port et la valeur d’adresse de nœud doivent être un segment de port contenant le numéro de ce port et l’adresse de liaison de cet appareil sur le port.

10

Lecture

Capacités de routage de port

DWORD

Chaîne bit définissant les capacités de routage de ce port

Bit 0 : Routage des messages entrants non connectés pris en charge

Bit 1 : Routage des messages sortants non connectés pris en charge

Bit 2 : Routage des connexions de transport entrantes de classe 0/1 prises en charge

Bit 3 : Routage des connexions de transport sortantes de classe 0/1 prises en charge

Bit 4 : Routage des connexions de transport entrantes de classe 2/3 prises en charge

Bit 5 : Routage des connexions de transport sortantes de classe 2/3 prises en charge

Bit 6 : Routage des connexions de sécurité DeviceNet CIP sortantes prises en charge

Bits 7-31 : Réservé

Services de classe et d’instance pris en charge

Code de service

Nom de service

Description

0x0E

Get_Attribute_Single

Sert à lire la valeur d’un attribut de classe de port. Ce service est requis dès lors qu’au moins un attribut de classe de port est pris en charge.

Objet énergie de base (4E hex)

Code de classe

Hexadécimale

Décimale

4E hex

78

Attributs de classe

ID d’attribut

Accès

Nom

Type de données

Description

Sémantique des valeurs

1

Lecture

Revision (révision)

UINT

Révision de cet objet

La valeur actuelle de cet attribut est deux (2)

Attributs d’instance

ID d’attribut

Accès

Nom

Type de données

Description

Sémantique des valeurs

1

Lecture

Type énergie/ressource

UINT

Spécifie le type d’énergie gérée par cette instance d’énergie

0 : Générique

1 : Électrique

2 : Non électrique

3-99 : Réservé

100-199 : Spécifique au fournisseur

200-65535 : Réservé

2

Lecture

Capacités d’objet énergie de base

UINT

Indique les capacités d’énergie de l’instance

0 : Énergie mesurée

1 : Dérivée de l’énergie

2 : Approximation de l’énergie

3 : Énergie agrégée

4 : Tarif d’énergie fixe

5 : Agrégée non électrique

6-65535 : Réservé

3

Lecture

Précision en énergie

UINT

Spécifie la précision des résultats de mesures d’électricité et d’énergie

Précision typique dans 0,01 % de la lecture (par défaut) ou 0,01 % d’autres unités, telle que spécifiée dans l’attribut de base de précision énergétique

0 : Inconnu

7

Lecture

Odomètre d'énergie consommée

ODOMETER

Indique la valeur d’énergie consommée

Énergie en kWh

8

Lecture

Odomètre d'énergie générée

ODOMETER

Indique la valeur d’énergie générée

Énergie en kWh

9

Lecture

Odomètre d’énergie nette

SIGNED_ODOMETER

Valeur d’énergie nette totale

Énergie en kWh

10

Lecture

Taux de transfert d’énergie

REAL

Taux de consommation ou de production d’énergie sur le temps

Puissance en kW

12

Lecture

Chemin d’objet spécifique de type d’énergie

STRUCT de :

Chemin vers une instance d’objet spécifique type d’énergie

Cet attribut peut contenir un chemin vers une instance d’objet d’énergie électrique (code de classe 0x4F), un chemin vers une instance d’objet d’énergie non électrique (code de classe 0x50) ou un chemin nul (valeur de taille de chemin égale à zéro [0])

Taille de chemin

UINT

Taille du chemin (en mots)

-

Chemin

EPATH complété

-

-

Services de classe et d’instance pris en charge

Code de service

Nom de service

Description

0E hex

Get_Attribute_Single

Sert à lire la valeur d’un attribut de classe d’énergie de base

Principe des structures ODOMETER et SIGNED_ODOMETER

Structure de type de données

Description de l’élément de type de données

Sémantique des valeurs

STRUCT ODOMETER de :

STRUCT SIGNED_ODOMETER de :

UINT

INT

× 10n

± Unité × 10n

UINT

INT

× 10n+3

± Unité × 10n +3

UINT

INT

× 10n+6

± Unité × 10n +6

UINT

INT

× 10n+9

± Unité × 10n +9

UINT

INT

× 10n+12

± Unité × 10n +12

Où n est une valeur SINT comprise entre 0 et –15.

Type odomètre en unités de kilowattheures et n = –3

× 10n+12

× 10n+9

× 10n+6

× 10n+3

× 10n

Térawattheures
(kWh × 109)

Gigawattheures
(kWh × 106)

Mégawattheures
(kWh × 103)

Kilowattheures (kWH)

Wattheures
(kWh × 10–3)

Objet énergie électrique (4F hex)

Code de classe

Hexadécimale

Décimale

4F hex

79

Attributs de classe

ID d’attribut

Accès

Nom

Type de données

Description

Sémantique des valeurs

1

Lecture

Revision (révision)

UINT

Révision de cet objet

La valeur actuelle de cet attribut est deux (2)

Attributs d’instance

ID d’attribut

Accès

Nom

Type de données

Description

Sémantique des valeurs

1

Lecture

Odomètre énergie active consommée

ODOMETER

Énergie active totale consommée

0 kWh à 999 999 999 999,999 MWh

2

Lecture

Odomètre énergie active générée

ODOMETER

Énergie active totale générée

0 kWh à 999 999 999 999,999 MWh

3

Lecture

Odomètre énergie active nette

SIGNED_ODOMETER

Total cumulé de l’énergie active consommée moins l’énergie active générée

-999 999 999 999,999 kWh à 999 999 999 999,999 MWh

4

Lecture

Odomètre énergie réactive consommée

ODOMETER

Puissance réactive totale consommée

0 kVARh à 999 999 999 999,999 kVARh

5

Lecture

Odomètre énergie réactive générée

ODOMETER

Puissance réactive totale générée

0 kVARh à 999 999 999 999,999 kVARh

6

Lecture

Odomètre énergie réactive nette

SIGNED_ODOMETER

Total cumulé de l’énergie réactive consommée moins l’énergie réactive générée

-999 999 999 999,999 kVARh à 999 999 999 999,999 kVARh

7

Lecture

Odomètre énergie apparente

ODOMETER

Énergie apparente totale consommée

Plage de 0 à 999 999 999 999,999 kVAh

9

Lecture

Fréquence du réseau

REAL

Fréquence du réseau en Hertz

Hz

10

Lecture

Courant L1

REAL

Courant de ligne efficace L1

Ampères (A)

11

Lecture

Courant L2

REAL

Courant de ligne efficace L2

Ampères (A)

12

Lecture

Courant L3

REAL

Courant de ligne efficace L3

Ampères (A)

13

Lecture

Courant moyen

REAL

Courant de ligne efficace triphasé moyen

Ampères (A)

14

Lecture

Déséquilibre de courant en pourcentage

REAL

Pourcentage d’écart de courant entre les phases

Pourcentage

15

Lecture

Tension L1-N

REAL

Tension simple efficace L1

Volts (V)

16

Lecture

Tension L2-N

REAL

Tension simple efficace L2

Volts (V)

17

Lecture

Tension L3-N

REAL

Tension simple efficace L3

Volts (V)

18

Lecture

Tension simple moyenne

REAL

Tension simple efficace de la moyenne des trois phases

Volts (V)

19

Lecture

Tension L1-L2

REAL

Tension efficace L1 à L2

Volts (V)

20

Lecture

Tension L2-L3

REAL

Tension efficace L2 à L3

Volts (V)

21

Lecture

Tension L3-L1

REAL

Tension efficace L3 à L1

Volts (V)

22

Lecture

Tension composée moyenne

REAL

Tension composée efficace de la moyenne des trois phases

Volts (V)

23

Lecture

Déséquilibre de tension en pourcentage

REAL

Pourcentage d’écart de tension entre les phases

Pourcentage

24

Lecture

Puissance active L1

REAL

Puissance active L1, signée pour indiquer la direction

Watts (W)

25

Lecture

Puissance active L2

REAL

Puissance active L2, signée pour indiquer la direction

Watts (W)

26

Lecture

Puissance active L3

REAL

Puissance active L3, signée pour indiquer la direction

Watts (W)

27

Lecture

Puissance active totale

REAL

Puissance active totale, signée pour indiquer la direction

Watts (W)

28

Lecture

Puissance réactive L1

REAL

Puissance réactive L1, signée pour indiquer la direction

Voltampères réactifs (VAR)

29

Lecture

Puissance réactive L2

REAL

Puissance réactive L2, signée pour indiquer la direction

Voltampères réactifs (VAR)

30

Lecture

Puissance réactive L3

REAL

Puissance réactive L3, signée pour indiquer la direction

Voltampères réactifs (VAR)

31

Lecture

Puissance réactive totale

REAL

Puissance réactive totale, signée pour indiquer la direction

Voltampères réactifs (VAR)

32

Lecture

Puissance apparente L1

REAL

Puissance apparente L1

Voltampères (VA)

33

Lecture

Puissance apparente L2

REAL

Puissance apparente L2

Voltampères (VA)

34

Lecture

Puissance apparente L3

REAL

Puissance apparente L3

Voltampères (VA)

35

Lecture

Puissance apparente totale

REAL

Puissance apparente totale

Voltampères (VA)

36

Lecture

Facteur de puissance vrai L1

REAL

Rapport entre puissance et puissance apparente L1

Pourcentage

37

Lecture

Facteur de puissance vrai L2

REAL

Rapport entre puissance et puissance apparente L2

Pourcentage

38

Lecture

Facteur de puissance vrai L3

REAL

Rapport entre puissance et puissance apparente L3

Pourcentage

39

Lecture

Facteur de puissance vrai trois phases

REAL

Rapport entre puissance et puissance apparente

Pourcentage

40

Lecture

Rotation des phases

UINT

Rotation des phases d’un système triphasé

0 = Aucune

1 = 123

2 = 132

41

Lecture

Chemin d’objet énergie de base associé

STRUCT de :

Chemin d’instance d’objet énergie de base associé

03 00 21 00 4E 00 24 01

Taille de chemin

UINT

Taille du chemin (en mots)

Chemin

EPATH complété

-

Services de classe et d’instance

Code de service

Nom de service

Description

0E hex

Get_Attribute_Single

Sert à lire la valeur d’un attribut de classe d’énergie électrique

Code QR pour cette page

Contenu utile ?