HRB1684302-12

Configuration RS-485 à l’aide d’une passerelle Ethernet

Vous pouvez utiliser une passerelle Ethernet pour connecter l'appareil et configurer les paramètres RS-485.
NOTE: Si vous configurez les paramètres série par cette méthode, ION Setup perdra la communication pendant la transmission des modifications à l’appareil. Vous devrez alors reconfigurer ION Setup selon les nouveaux paramètres pour rétablir la communication avec l’appareil.
  1. Déconnectez tous les appareils série actuellement connectés au port RS-485 de la passerelle Ethernet.
  2. Configurez les paramètres de port série de la passerelle Ethernet selon les paramètres série par défaut de l’appareil:
    • Vitesse de transmission = 19200
    • Parité = Paire
  3. Connectez le port RS485 de l’appareil à la passerelle Ethernet.
  4. Connectez la passerelle Ethernet au réseau local.
  5. Lancez ION Setup avec l’option Network mode.
  6. Ajoutez un site de passerelle Ethernet et définissez ses propriétés:
    • IP address = AdresseIP de la passerelle Ethernet
    • Port = 502 (pour Modbus RTU)
  7. Ajoutez un appareil au site et définissez ses propriétés:
    • Type = PowerLogic™ PM5xxx power meter
    • Unit ID = 1
  8. À l’écran de configuration RS-485 Base Comm, modifiez les paramètres série de l’appareil.
  9. Cliquez sur Send (envoyer) pour enregistrer vos modifications sur l’appareil.
    NOTE: Si vous sélectionnez le protocole ASCII 7, ASCII 8 ou Jbus, vous ne pourrez utiliser ION Setup pour vous reconnecter à l’appareil. ION Setup ne peut communiquer avec ces protocoles.
    Paramètre Valeurs Description
    Protocol Modbus RTU, Jbus, ASCII 8, ASCII 7 Sélectionnez le format de communication utilisé pour la transmission des données. Le protocole doit être le même pour tous les appareils dans la boucle de communication.
    NOTE: ION Setup ne prend pas en charge les protocoles ASCII 7, ASCII 8 ni Jbus.
    Adresse 1 à 247

    Spécifiez l’adresse de cet appareil. L’adresse doit être unique pour chaque appareil dans la boucle de communication.

    Cette valeur est utilisée à la fois dans Modbus TCP/IP et dans les communications série.

    Baud Rate 9600, 19200, 38400 Sélectionnez la vitesse de transmission des données. La vitesse de transmission doit être la même pour tous les appareils dans la boucle de communication.
    Parity Even, Odd, None Sélectionnez None si le bit de parité n’est pas utilisé. Le réglage de parité doit être le même pour tous les appareils dans la boucle de communication.
Reconfigurer ION Setup selon les nouveaux paramètres pour rétablir la communication avec l’appareil.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?