HRB1684304-12

计算示例

该计算示例显示功率、脉冲常量和最大脉冲频率的计算方式,以及可降低最大脉冲频率的脉冲常量的确定方式。
定期检查图形内的字体。

平衡的 3 相星形系统使用 480:120 伏 VT 和 100:5 安 CT。二次回路的信号电压为 119 伏相电压,电流为 4.99 安,功率因数为 0.85。所需的脉冲输出频率为 20 Hz(每秒 20 个脉冲)。

  1. 计算典型的总输出功率 (Ptot):

  2. 计算脉冲常量 (K):

  3. 在满载(额定电流的 200% = 10 A)和功率因数 (PF = 1) 时,计算最大总输出功率 (Pmax):

  4. 计算 Pmax 时的最大输出脉冲频率:

  5. 根据 LED 和数字输出的限制,检查最大脉冲频率:

    • 47.2 Hz ≤ LED 最大脉冲频率 (2.5 kHz)

    • 47.2 Hz > 数字输出最大脉冲频率 (25 Hz)

    注: 最大脉冲频率在 LED 电能脉冲的限制范围内。但是,最大脉冲频率大于数字输出电能脉冲的限制。脉冲输出频率大于 25 Hz 将使数字输出饱和,导致它停止发送脉冲。因此,在此示例中,您仅可将 LED 用于电能脉冲。

调整以支持数字输出时的电能脉冲

如果您要使用数字输出,则必须减小输出脉冲频率,使其位于限制范围之内。

使用上述示例中的值,数字输出的最大脉冲常量为:

  1. 将脉冲常量(K)设为小于 Kmax 的值,例如,300 脉冲/kWh。计算 Pmax 时的最大输出脉冲频率:

  2. 根据 LED 和数字输出的限制,检查新的最大脉冲频率:

    • 23.8 Hz ≤ LED 最大脉冲频率 (2.5 kHz)

    • 23.8 Hz ≤ 数字输出最大频率 (25 Hz)

    正如您所预期的一样,将 K 更改为低于 Kmax 的值之后,您可以将数字输出用于电能脉冲。

  3. 在测量仪上设置新的脉冲常量(K)。

本页的QR代码

这有帮助吗?