HRB1684304-12

消息(显式交换)

可使用测量仪通过显式交换访问下列对象。

对象类

下表详述了对象类:

对象类

类 ID

实例数

描述

Identity

01 十六进制

1

支持复位服务

Message router

02 十六进制

1

显式消息连接

Assembly

04 十六进制

2

定义 I/O 数据格式

Connection manager

06 十六进制

1

管理与 I/O 和显式消息传递条件相关的内部资源

TCP/IP interface

F5 十六进制

1

TCP/IP 配置

Ethernet link

F6 十六进制

1

计数器和状态信息

Port object

F4 十六进制

1

描述设备上出现且对 CIP 可见的通信接口

Base energy

4E 十六进制

1

作为 CIP 能量实施的能量监督器

Electrical energy

4F 十六进制

1

为启用 CIP 的设备和流程提供统一的电能报告功能

Identity 对象 (01 十六进制)

identity 对象提供测量仪的标识和状态信息。

类代码

十六进制

十进制

01 十六进制

1

类属性

属性 ID

访问

名称

数据类型

描述

值的语义

1

Get

修订

UINT

对此对象进行修改

分配给该属性的当前值为一 (01)。如果进行了需要增加此值的更新,则此属性的值增加 1

2

Get

最大实例数

UINT

当前在设备的此类级别中创建的对象的最大实例数

在此类层次结构级别上可创建的对象的最大实例数

3

Get

实例数

UINT

当前在设备的此类级别上创建的对象实例数

此类层次结构级别上的对象实例数

6

Get

类属性的最大 ID 编号

UINT

设备中实现的类定义的最后一个类属性的属性 ID 编号

-

7

Get

实例属性的最大 ID 编号

UINT

设备中实现的类定义的最后一个实例属性的属性 ID 编号

-

实例属性

属性 ID

访问

名称

数据类型

描述

值的语义

1

Get

提供者 ID

UINT

每个供应商的编号形式的标识

-

2

Get

设备类型

UINT

产品的一般类型指示

-

3

Get

产品代码

UINT

具体供应商的特定产品的标识

-

4

Get

修订

结构:

修订了 identity 对象表示的项目

标识 identity 对象代表的项目的修订

主要修订版

USINT

次要修订版

USINT

5

Get

状态

WORD

设备状态摘要

此属性表示整个设备的当前状态。其值随着设备状态的变化而变化

6

Get

序列号

UDINT

设备序列号

此属性是一个数字,与供应商 ID 结合使用以形成任何 CIP 网络上每个设备的唯一标识符

7

Get

产品名称

SHORT_STRING

人类可读标识

此文本字符串应表示属性 3 中产品代码所代表的产品的简短描述。

受支持的类和实例服务

类服务代码

实例服务代码

服务名称

描述

01 十六进制

01 十六进制

Get_Attribute_All

返回所有属性

0E 十六进制

0E 十六进制

Get_Attribute_Single

返回一个属性

05 十六进制

复位

复位设备的通信模块

Message router 对象 (02 十六进制)

类代码

十六进制

十进制

02 十六进制

2

类属性

属性 ID

访问

名称

数据类型

描述

值的语义

1

Get

修订

UINT

对此对象进行修改

分配给该属性的当前值为一 (01)。如果进行了需要增加此值的更新,则此属性的值增加 1

2

Get

最大实例数

UINT

当前在设备的此类级别中创建的对象的最大实例数

在此类层次结构级别上可创建的对象的最大实例数

3

Get

实例数

UINT

当前在设备的此类级别上创建的对象实例数

此类层次结构级别上的对象实例数

4

Get

可选属性列表

结构:

对象类实现中使用的可选实例属性列表

属性编号列表,指定设备在此类中实现的可选属性

属性数

UINT

可选属性列表中的属性数量

列表中的属性数量

可选属性

UINT 的数组

可选属性数列表

可选属性数量

6

Get

类属性的最大 ID 编号

UINT

设备中实现的类定义的最后一个类属性的属性 ID 编号

-

7

Get

实例属性的最大 ID 编号

UINT

设备中实现的类定义的最后一个实例属性的属性 ID 编号

-

实例属性

属性 ID

访问

名称

数据类型

描述

值的语义

1

Get

Object_list

结构:

支持的对象列表

设备支持的带有对象类代码数组的结构

数量

UINT

类数组中支持的类数

类数组中的类代码数

UINT 的数组

支持的类代码列表

设备支持的类代码

2

Get

可用数量

UINT

支持的最大连接数

支持的最大连接数

受支持的类和实例服务

服务模式

服务名称

描述

01 十六进制

Get_Attribute_All

返回所有属性

0E 十六进制

Get_Attribute_Single

返回一个属性

Assembly 对象 (04 十六进制)

类代码

十六进制

十进制

04 十六进制

4

类属性

属性 ID

访问

名称

数据类型

描述

值的语义

1

Get

修订

UINT

对此对象进行修改

分配给该属性的当前值为二 (02)

实例属性

属性 ID

访问

名称

数据类型

描述

值的语义

3

设置

数据

字节数组

-

-

受支持的类和实例服务

服务模式

服务名称

描述

0E 十六进制

Get_Attribute_Single

返回一个属性

Connection manager 对象 (06 十六进制)

类属性

属性 ID

访问

名称

数据类型

描述

值的语义

1

Get

修订

UINT

对此对象进行修改

分配给该属性的当前值为一 (01)。如果进行了需要增加此值的更新,则此属性的值增加 1

2

Get

最大实例数

UINT

当前在设备的此类级别中创建的对象的最大实例数

在此类层次结构级别上可创建的对象的最大实例数

3

Get

实例数

UINT

当前在设备的此类级别上创建的对象实例数

此类层次结构级别上的对象实例数

4

Get

可选属性列表

结构:

对象类实现中使用的可选实例属性列表

属性编号列表,指定设备在此类中实现的可选属性

属性数

UINT

可选属性列表中的属性数量

列表中的属性数量

可选属性

UINT 的数组

可选属性数列表

可选属性数量

6

Get

类属性的最大 ID 编号

UINT

设备中实现的类定义的最后一个类属性的属性 ID 编号

-

7

Get

实例属性的最大 ID 编号

UINT

设备中实现的类定义的最后一个实例属性的属性 ID 编号

-

实例属性

属性 ID

访问

名称

数据类型

描述

值的语义

1

设置

开启请求

UINT

收到的转发开启服务请求数

-

2

设置

开启格式拒绝

UINT

由于格式错误而被拒绝的转发开启服务请求数

-

3

设置

开启资源拒绝

UINT

由于缺少资源而被拒绝的转发开启服务请求数

-

4

设置

开启其他拒绝

UINT

出于除了格式错误或者缺少资源以外的原因而被拒绝的转发开启服务请求数

-

5

设置

关闭请求

UINT

收到的转发关闭服务请求数

-

6

设置

关闭格式拒绝

UINT

由于格式错误而被拒绝的转发关闭服务请求数

-

7

设置

关闭其他拒绝

UINT

出于除了格式错误或者缺少资源以外的原因而被拒绝的转发关闭服务请求数

-

8

设置

连接超时

UINT

由此连接管理器控制的连接中发生的连接超时总数

-

受支持的类和实例服务

类服务代码

实例服务代码

服务名称

描述

01 十六进制

01 十六进制

Get_Attribute_All

返回所有属性

0E 十六进制

0E 十六进制

Get_Attribute_Single

返回一个属性

54 十六进制

Forward_Open

开启一个连接

4E 十六进制

Forward_Close

关闭一个连接

TCP/IP 接口对象 (F5 十六进制)

类属性

属性 ID

访问

名称

数据类型

描述

值的语义

1

Get

修订

UINT

对此对象进行修改

分配给该属性的当前值为一 (01)。如果进行了需要增加此值的更新,则此属性的值增加 1

2

Get

最大实例数

UINT

当前在设备的此类级别中创建的对象的最大实例数

在此类层次结构级别上可创建的对象的最大实例数

3

Get

实例数

UINT

当前在设备的此类级别上创建的对象实例数

此类层次结构级别上的对象实例数

实例属性

属性 ID

访问

名称

数据类型

描述

值的语义

1

Get

状态

DWORD

接口状态

位 0-3:指示接口配置属性的状态

  • 0 = 尚未配置的接口配置属性

    1 = 接口配置属性包含从 BOOTP、DHCP 或永久性存储器中获取的配置

    2 = 接口配置属性的 IP 地址成员包含从硬件设置获取的配置

    3-15 = 保留供将来使用

2

Get

配置功能

DWORD

接口功能标志

位 0:1 (TRUE) 表示设备能够通过 BOOTP 获取其网络配置

位 1:1 (TRUE) 表示设备能够通过查询 DNS 服务器解析主机名

位 2:1 (TRUE) 表示设备能够通过 DHCP 获取其网络配置

位 3:设为 0,行为将在以后的规范版本中定义

位 4:1 (TRUE) 表示可以设置接口配置属性

位 5:1 (TRUE) 表示可以从硬件设置中获取接口配置属性的 IP 地址成员

位 6:1 (TRUE) 表示设备需要重新启动才能使接口配置属性更改生效

位 7:1 (TRUE) 表示该设备具有 ACD 功能

位 8-31:保留以备将来使用,应设置为零

3

Get

配置控制

DWORD

接口控制标志

位 0-3:确定设备应如何获取其 IP 相关配置

  • 0 = 设备使用静态分配的 IP 配置值

    1 = 设备通过 BOOTP 获取其接口配置值

    2 = 设备通过 DHCP 获取其接口配置值

    3-15 = 保留供将来使用

位 4:1 (TRUE) 表示设备通过查询 DNS 服务器解析主机名

位 5-31:保留以备将来使用,应设置为零

4

Get

Physical link 对象

结构:

物理链接对象的路径

此属性标识与基础物理通信接口关联的对象

路径大小

UINT

路径大小

路径中 16 位字节的数量

路径

Padded EPATH

识别 physical link 对象的逻辑段

该路径仅限于一个逻辑类段和一个逻辑实例段。最大大小为 12 个字节

5

Get

接口配置

结构:

TCP/IP 网络接口配置

接口配置属性包含设备用作 TCP/IP 节点所需的配置参数。接口配置属性的内容应取决于设备如何配置以获得其 IP 参数

IP address

UDINT

设备的 IP 地址

值 0 表示未配置 IP 地址。否则,该 IP 地址应设置为有效的 A、B 或 C 类地址,并且不得设置为回送地址 (127.0.0.1)

网络掩码

UDINT

设备的网络掩码

值 0 表示尚未配置网络掩码地址

网关地址

UDINT

默认网关地址

值 0 表示未配置 IP 地址。否则,该 IP 地址应设置为有效的 A、B 或 C 类地址,并且不得设置为回送地址 (127.0.0.1)

名称服务器

UDINT

主名称服务器

值为 0 表示尚未配置名称服务器地址。否则,名称服务器地址应设置为有效的 A、B 或 C 类地址

名称服务器 2

UDINT

辅助名称服务器

值为 0 表示尚未配置辅助名称服务器地址。否则,名称服务器地址应设置为有效的 A、B 或 C 类地址

域名

STRING

默认域名

ASCII 字符。最大长度 48 个字符。应填充至偶数个字符(长度不包括填充位)。长度为 0 表示未配置域名

6

Get

主机名

STRING

主机名

ASCII 字符。最大长度 64 个字符。应填充至偶数个字符(长度不包括填充位)。长度为 0 表示未配置主机名

13

设置

封装不活动超时

UINT

TCP 连接或 DTLS 会话关闭前的不活动秒数

0 = 禁用

1-3600 = 以秒为单位的超时

默认值 = 120

受支持的类和实例服务

类服务代码

实例服务代码

服务名称

描述

01 十六进制

Get_Attribute_All

返回所有属性

0E 十六进制

0E 十六进制

Get_Attribute_Single

返回一个属性

10 十六进制

Set_Attribute_Single

写入一个属性

Ethernet link 对象 (F6 十六进制)

类属性

属性 ID

访问

名称

数据类型

描述

值的语义

1

Get

修订

UINT

对此对象进行修改

分配给该属性的当前值为一 (01)。如果进行了需要增加此值的更新,则此属性的值增加 1

2

Get

最大实例数

UINT

当前在设备的此类级别中创建的对象的最大实例数

在此类层次结构级别上可创建的对象的最大实例数

3

Get

实例数

UINT

当前在设备的此类级别上创建的对象实例数

此类层次结构级别上的对象实例数

4

Get

可选属性列表

结构:

对象类实现中使用的可选实例属性列表

属性编号列表,指定设备在此类中实现的可选属性

属性数

UINT

可选属性列表中的属性数量

列表中的属性数量

可选属性

UINT 的数组

可选属性数列表

可选属性数量

6

Get

类属性的最大 ID 编号

UINT

设备中实现的类定义的最后一个类属性的属性 ID 编号

-

7

Get

实例属性的最大 ID 编号

UINT

设备中实现的类定义的最后一个实例属性的属性 ID 编号

-

实例属性

属性 ID

访问

名称

数据类型

描述

值的语义

1

Get

接口速度

UDINT

当前使用的接口速度

速度 (Mbps)

2

Get

接口标志

DWORD

接口状态标志

位 0:链接状态指示 IEEE 802.3 通讯接口是否已连接至活动网络。0 表示不活动链接;1 表示活动链接

位 1:半/全双工指示当前使用的双工模式。0 表示接口当前以半双工模式运行;1 表示全双工模式

位 2-4:协商状态

  • 0 = 正在进行自动协商

  • 1 = 自动协商和速度检测失败

  • 2 = 自动协商失败,但检测到速度

  • 3 = 已成功协商速度和双工

  • 4 = 未尝试自动协商

位 5:手动设置需要复位

位 6:0 表示接口未检测到本地硬件故障;1 表示检测到本地硬件故障

位 7-31:保留位应设置为零

3

Get

物理地址

6 个 USINT 的数组

MAC 层地址

推荐的显示格式为“XX-XX-XX-XX-XX-XX”,从第一个八位字节开始

7

Get

接口类型

USINT

接口类型:双绞线、光纤、内部

值 0:未知的接口类型

值 1:该接口在设备内部

值 2:双绞线

值 3:光纤

值 4-255:保留

8

Get

接口状态

USINT

接口的当前状态:可操作、已禁用

值 0:接口状态未知

值 1:该接口已启用,可以发送和接收数据

值 2:接口被禁用

值 3:接口正在接受测试

值 4-255:保留

10

Get

接口标签

SHORT_STRING

人类可读标识

接口标签属性应该是描述接口的文本字符串。字符串的内容是特定于供应商的。

11

Get

接口功能

结构:

接口功能指示

位 0:手动设置需要复位

  • 0 = 表示设备自动应用对接口控制属性所做的更改,因此,不需要复位即可使更改生效。

  • 1 = 表示设备不会自动应用对接口控制属性所做的更改,因此需要复位才能使更改生效。

位 1:自动协商

  • 0 = 表示接口不支持链路自动协商

  • 1 = 表示接口支持链路自动协商

位 2:Auto-MDIX

  • 0 = 指示接口不支持自动 MDIX 操作

  • 1 =表示接口支持自动 MDIX 操作

位 2:手动速度/双工

  • 0 = 表示接口不支持手动设置速度/双工。不支持接口控制属性

  • 1 = 表示接口支持通过接口控制属性手动设置速度/双工

位 4-31:保留。应设为 0

功能位

DWORD

除了速度/双工以外的接口功能

Bitmap

速度/双工选项

结构:

表示接口控制属性中支持的速度/双工对

-

USINT

速度/双工阵列计数

元素数

ARRAY of

结构:

速度/双工阵列

-

UINT

接口速度

速度 (Mbps)

USINT

接口双工模式

0 = 半双工

1 = 全双工

2-255 = 保留

受支持的类和实例服务

服务模式

服务名称

描述

01 十六进制

Get_Attribute_All

返回所有属性

0E 十六进制

Get_Attribute_Single

返回一个属性

Port 对象 (F4 十六进制)

类代码

十六进制

十进制

F4 十六进制

299

类属性

属性 ID

访问

名称

数据类型

描述

值的语义

1

Get

修订

UINT

对此对象进行修改

分配给该属性的当前值为一 (01)。如果进行了需要增加此值的更新,则此属性的值增加 1

2

Get

最大实例数

UINT

当前在设备的此类级别中创建的对象的最大实例数

在此类层次结构级别上可创建的对象的最大实例数

3

Get

实例数

UINT

当前在设备的此类级别上创建的对象实例数

此类层次结构级别上的对象实例数

8

Get

条目端口

UINT

返回端口对象的实例,该实例描述此请求通过其进入设备的端口

1

9

Get

端口实例信息

ARRAY of

STRUCT of

结构数组包含每个实例的实例属性 1 和 2

数组由实例编号索引,该实例编号从零开始,直至最大实例编号。实例零和任何非实例化实例的值应为零

端口类型

UINT

枚举端口类型

供应商为这三个属性分配值以指示端口的类型、是否支持路由,以及是否提供特定于链接的对象以使特定于链接的功能对 CIP 可见

端口号

UINT

与此端口关联的 CIP 端口号

制造商分配一个唯一的值来标识每个通讯端口。值 0 被保留,不能使用

实例属性

属性 ID

访问

名称

数据类型

描述

值的语义

1

Get

端口类型

UINT

枚举端口类型

供应商为该属性分配值以指示端口的类型

2

Get

端口号

UINT

与此端口关联的 CIP 端口号

制造商分配一个唯一的值来标识每个通讯端口。值 0 被保留,不能使用

3

Get

Link 对象

结构:

供应商为该属性分配值以指示其是否支持路由,以及是否提供特定于链接的对象以使特定于链接的功能对 CIP 可见

路径长度

UINT

路径中 16 位字节的数量

链接路径

Padded EPATH

标识此端口对象的逻辑路径段

4

Get

端口名称

SHORT_STRING

命名通信接口的字符串。字符串中的最大字符数为 64

此属性是供应商为与此实例关联的通信接口指定的名称

7

Get

端口号和节点地址

Padded EPATH

包含端口号和此端口上的设备链接地址的端口段

端口号和节点地址值应为包含该端口的端口号和该设备在该端口上的链接地址的端口段

10

Get

端口路由功能

DWORD

定义此端口的路由功能的位串

位 0:支持的传入未连接消息传递的路由

位 1:支持的传出未连接消息传递的路由

位 2:支持的传入传输类 0/1 连接的路由

位 3:支持的传出传输类 0/1 连接的路由

位 4:支持的传入传输类 2/3 连接的路由

位 5:支持的传出传输类 2/3 连接的路由

位 6:支持的传出 DeviceNet CIP 安全连接的路由

位 7-31:保留

受支持的类和实例服务

服务模式

服务名称

描述

0x0E

Get_Attribute_Single

用于读取端口类属性值。如果支持任何端口类属性,则需要此服务

Base energy 对象 (4E 十六进制)

类代码

十六进制

十进制

4E 十六进制

78

类属性

属性 ID

访问

名称

数据类型

描述

值的语义

1

Get

修订

UINT

对此对象进行修改

分配给该属性的当前值为二 (2)

实例属性

属性 ID

访问

名称

数据类型

描述

值的语义

1

Get

能量/资源类型

UINT

指定此能量实例管理的能量类型

0:通用

1:电能

2:非电能

3-99:保留

100-199:特定于供应商

200-65535:保留

2

Get

Base Energy 对象功能

UINT

实例的能量功能

0:测得的能量

1:供给能量

2:能量代理

3:能量总计

4:固定能量率

5:非电能总计

6-65535:保留

3

Get

能量精度

UINT

指定电力和能量计量结果的精度

典型情况下为读数的 0.01%(默认值),或其他单位的 0.01,如能量精度基本属性中所指定

0:未知

7

Get

消耗的能量计数器

ODOMETER

消耗的能量值

能量 (kWh)

8

Get

生成的能量计数器

ODOMETER

生成的能量值

能量 (kWh)

9

Get

净能量计数器

SIGNED_ODOMETER

总净能量值

能量 (kWh)

10

Get

能量传输率

REAL

消耗或产生能量的时间变化率

功率 (kW)

12

Get

特定能量类型的对象路径

结构:

指向特定能量类型对象实例的路径

此属性可以包含到电能对象实例的路径(类代码 0x4F)、到非电能对象实例的路径(类代码 0x50)或空路径(路径大小值为零 (0))

路径大小

UINT

路径大小(字节)

-

路径

Padded EPATH

-

-

受支持的类和实例服务

服务模式

服务名称

描述

0E 十六进制

Get_Attribute_Single

用于读取 base energy 类属性值

计数器和 Signed_Odometer 结构原则

数据类型结构

数据类型元素说明

值的语义

ODOMETER 结构:

SIGNED_ODOMETER 结构:

UINT

INT

x10n

±Unit x 10n

UINT

INT

x10n+3

±Unit x 10n+3

UINT

INT

x10n+6

±Unit x 10n+6

UINT

INT

x10n+9

±Unit x 10n+9

UINT

INT

x10n+12

±Unit x 10n+12

n 的有效范围为介于 0 至 -15 之间的 SINT。

单位为千瓦-小时的 Odometer 类型,n = -3

x10n+12

x10n+9

x10n+6

x10n+3

x10n

垓瓦-小时
(kWh x 109)

千兆瓦-小时
(kWh x 106)

兆瓦-小时
(kWh x 103)

千瓦-小时 (kWh)

瓦-小时
(kWh x 10-3)

Electrical energy 对象 (4F 十六进制)

类代码

十六进制

十进制

4F 十六进制

79

类属性

属性 ID

访问

名称

数据类型

描述

值的语义

1

Get

修订

UINT

对此对象进行修改

分配给该属性的当前值为二 (2)

实例属性

属性 ID

访问

名称

数据类型

描述

值的语义

1

Get

消耗的有功电能计数器

ODOMETER

消耗的总有功电能

0 kWh 至 999,999,999,999.999 kWh

2

Get

生成的有功电能计数器

ODOMETER

生成的总有功电能

0 kWh 至 999,999,999,999.999 kWh

3

Get

净有功电能计数器

SIGNED_ODOMETER

消耗的有功电能的运行总量减去产生的有功电能

-999,999,999,999.999 kWh 至 999,999,999,999.999 kWh

4

Get

消耗的无功电能计数器

ODOMETER

消耗的总无功功率

0 kVARh 至 999,999,999,999.999 kVARh

5

Get

生成的无功电能计数器

ODOMETER

产生的总无功功率

0 kVARh 至 999,999,999,999.999 kVARh

6

Get

净无功电能计数器

SIGNED_ODOMETER

消耗的无功电能的运行总量减去所产生的无功电能

-999,999,999,999.999 kVARh 至 999,999,999,999.999 kVARh

7

Get

视在电能计数器

ODOMETER

消耗的总视在电能

范围为从 0 kVAh 至 999,999,999,999.999 kVAh

9

Get

线路频率

REAL

线路频率 (Hertz)

Hz

10

Get

L1 电流

REAL

L1 的 RMS 线电流

安 (A)

11

Get

L2 电流

REAL

L2 的 RMS 线电流

安 (A)

12

Get

L3 电流

REAL

L3 的 RMS 线电流

安 (A)

13

Get

平均电流

REAL

三相平均 RMS 线电流

安 (A)

14

Get

电流不平衡百分比

REAL

相间电流偏差百分比

百分比

15

Get

L1-N 电压

REAL

L1 的 RMS 相电压

伏特 (V)

16

Get

L2-N 电压

REAL

L2 的 RMS 相电压

伏特 (V)

17

Get

L3-N 电压

REAL

L3 的 RMS 相电压

伏特 (V)

18

Get

平均 L-N 电压

REAL

三相平均 RMS 相电压

伏特 (V)

19

Get

L1-L2 电压

REAL

L1 对 L2 RMS 线电压

伏特 (V)

20

Get

L2-L3 电压

REAL

L2 对 L3 RMS 线电压

伏特 (V)

21

Get

L3-L1 电压

REAL

L3 对 L1 RMS 线电压

伏特 (V)

22

Get

平均 L-L 电压

REAL

三相平均 RMS 线电压

伏特 (V)

23

Get

电压不平衡百分比

REAL

相间电压偏差百分比

百分比

24

Get

L1 有功功率

REAL

L1 有功功率,符号表示方向

瓦 (W)

25

Get

L2 有功功率

REAL

L2 有功功率,符号表示方向

瓦 (W)

26

Get

L3 有功功率

REAL

L3 有功功率,符号表示方向

瓦 (W)

27

Get

总有功功率

REAL

总有功功率,符号表示方向

瓦 (W)

28

Get

L1 无功功率

REAL

L1 无功功率,符号表示方向

伏-安无功 (VAR)

29

Get

L2 无功功率

REAL

L2 无功功率,符号表示方向

伏-安无功 (VAR)

30

Get

L3 无功功率

REAL

L3 无功功率,符号表示方向

伏-安无功 (VAR)

31

Get

总无功功率

REAL

总无功功率,符号表示方向

伏-安无功 (VAR)

32

Get

L1 视在功率

REAL

L1 视在功率

伏-安 (VA)

33

Get

L2 视在功率

REAL

L2 视在功率

伏-安 (VA)

34

Get

L3 视在功率

REAL

L3 视在功率

伏-安 (VA)

35

Get

总视在功率

REAL

总视在功率

伏-安 (VA)

36

Get

L1 真实功率因数

REAL

L1 上功率与视在功率的比值

百分比

37

Get

L2 真实功率因数

REAL

L2 上功率与视在功率的比值

百分比

38

Get

L3 真实功率因数

REAL

L3 上功率与视在功率的比值

百分比

39

Get

三相真实功率因数

REAL

功率与视在功率的比值

百分比

40

Get

相序

UINT

三相系统的相序

0 = 无

1 = ABC

2 = ACB

41

Get

相关的 Base Energy 对象路径

结构:

指向相关 Base Energy 对象实例的路径

03 00 21 00 4E 00 24 01

路径大小

UINT

路径大小(字节)

路径

Padded EPATH

-

类和实例服务

服务模式

服务名称

描述

0E 十六进制

Get_Attribute_Single

用于读取 electrical energy 类属性值

本页的QR代码

这有帮助吗?