HRB1684303-12

Mensajería (intercambios explícitos)

Las centrales de medida pueden acceder a los siguientes objetos mediante intercambios explícitos.

Clases de objetos

En la siguiente tabla se detallan las clases de objetos:

Clase de objetos

ID de la clase

N.º de instancias

Descripción

Identificador

01 hex

1

Permite ejecutar el servicio de restablecimiento

Enrutador de mensajes

02 hex

1

Conexión de mensajes explícitos

Conjunto

04 hex

2

Define el formato de datos de E/S

Gestor de conexiones

06 hex

1

Gestiona los recursos internos asociados tanto con las E/S como las condiciones de mensajería explícita

Interfaz TCP/IP

F5 hex

1

Configuración TCP/IP

Enlace a Ethernet

F6 hex

1

Información de estado y contador

Objeto de puerto

F4 hex

1

Describe las interfaces de comunicación presentes en el dispositivo y visibles para CIP

Energía base

4E hex

1

Actúa como supervisor de energía en las implantaciones de energía por CIP

Energía eléctrica

4F hex

1

Proporciona una capacidad de generación de registros e informes sobre energía eléctrica unificada para dispositivos y procesos habilitados mediante CIP

Objeto de identidad (01 hex)

El objeto de identidad proporciona información sobre el estado y la identificación de la central de medida.

Código de clase

Hexadecimal

Decimal

01 hex

1

Atributos de clase

ID de atributo

Acceso

Nombre

Tipo de datos

Descripción

Semántica de valores

1

Get

Revisión

UINT

Revisión de este objeto

El valor actual asignado a este atributo es uno (01). Si se realizan actualizaciones que requieren incrementar este valor, el valor de este atributo se incrementa en 1

2

Get

Instancias máximas

UINT

Número de instancias máximo de un objeto actualmente creado en este nivel de clase en el dispositivo

El número de instancias mayor de un objeto creado en este nivel de jerarquía de clase

3

Get

Número de instancias

UINT

Número de instancias de objeto actualmente creado en este nivel de clase en el dispositivo

El número de instancias de un objeto en este nivel de jerarquía de clase

6

Get

Número de ID máx. de atributos de clase

UINT

El número de ID de atributo del último atributo de clase de la definición de clase implantada en el dispositivo

-

7

Get

Número de ID máx. de atributos de instancia

UINT

El número de ID de atributo del último atributo de instancia de la definición de clase implantada en el dispositivo

-

Atributos de instancia

ID de atributo

Acceso

Nombre

Tipo de datos

Descripción

Semántica de valores

1

Get

ID de proveedor

UINT

Identificación de cada proveedor mediante un número

-

2

Get

Tipo de dispositivo

UINT

Indicación del tipo general de producto

-

3

Get

Código del producto

UINT

Identificación de un producto particular de un proveedor individual

-

4

Get

Revisión

ESTRUC. de:

Revisión del elemento al que representa el objeto de identidad

Identifica la revisión del elemento al que representa el objeto de identidad

Revisión principal

USINT

Revisión secundaria

USINT

5

Get

Estado

WORD

Estado de resumen del dispositivo

Este atributo representa el estado actual de un dispositivo completo. Su valor cambia conforme cambia el estado del dispositivo

6

Get

Número de serie

UDINT

Número de serie del dispositivo

Este atributo es el número usado en combinación con el ID de proveedor para formar un identificador exclusivo para cada dispositivo situado en una red CIP

7

Get

Nombre del producto

SHORT_STRING

Identificación de información legible por humanos

Esta cadena de texto representa una breve descripción del producto representado por el Código del Producto en el atributo 3.

Clase compatible y servicios de instancia

Código de servicio de la clase

Código de servicio de la instancia

Nombre del servicio

Descripción

01 hex

01 hex

Get_Attribute_All

Devuelve todos los atributos

0E hex

0E hex

Get_Attribute_Single

Devuelve un solo atributo

05 hex

Restablecimiento

Restablece el módulo de comunicaciones del dispositivo

Objeto de enrutador de mensajes (02 hex)

Código de clase

Hexadecimal

Decimal

02 hex

2

Atributos de clase

ID de atributo

Acceso

Nombre

Tipo de datos

Descripción

Semántica de valores

1

Get

Revisión

UINT

Revisión de este objeto

El valor actual asignado a este atributo es uno (01). Si se realizan actualizaciones que requieren incrementar este valor, el valor de este atributo se incrementa en 1

2

Get

Instancias máximas

UINT

Número de instancias máximo de un objeto actualmente creado en este nivel de clase en el dispositivo

El número de instancias mayor de un objeto creado en este nivel de jerarquía de clase

3

Get

Número de instancias

UINT

Número de instancias de objeto actualmente creado en este nivel de clase en el dispositivo

El número de instancias de un objeto en este nivel de jerarquía de clase

4

Get

Lista de atributos opcionales

ESTRUC. de:

Lista de atributos de instancia opcionales utilizados en una implantación de clase de objetos

Una lista de números de atributo que especifica los atributos opcionales implantados en el dispositivo para esta clase

Número de atributos

UINT

Número de atributos en la lista de atributos opcionales

El número de los números de atributos en la lista

Atributos opcionales

ARRAY de UINT

Lista de números de atributos opcionales

Los números de atributos opcionales

6

Get

Número de ID máx. de atributos de clase

UINT

El número de ID de atributo del último atributo de clase de la definición de clase implantada en el dispositivo

-

7

Get

Número de ID máx. de atributos de instancia

UINT

El número de ID de atributo del último atributo de instancia de la definición de clase implantada en el dispositivo

-

Atributos de instancia

ID de atributo

Acceso

Nombre

Tipo de datos

Descripción

Semántica de valores

1

Get

Object_list

ESTRUC. de:

Una lista de objetos compatibles

Estructura con un array de códigos de clase de objetos compatibles con el dispositivo

Número

UINT

Número de clases compatibles en el array de clases

Número de código de clase en el array de clases

Clases

ARRAY de UINT

Lista de códigos de clase compatibles

Los códigos de clase compatibles con el dispositivo

2

Get

Número disponible

UINT

Número máximo de conexiones compatibles

Recuento del número máximo de conexiones compatibles

Clase compatible y servicios de instancia

Código del servicio

Nombre del servicio

Descripción

01 hex

Get_Attribute_All

Devuelve todos los atributos

0E hex

Get_Attribute_Single

Devuelve un solo atributo

Objeto de conjunto (04 hex)

Código de clase

Hexadecimal

Decimal

04 hex

4

Atributos de clase

ID de atributo

Acceso

Nombre

Tipo de datos

Descripción

Semántica de valores

1

Get

Revisión

UINT

Revisión de este objeto

El valor actual asignado a este atributo es dos (02).

Atributos de instancia

ID de atributo

Acceso

Nombre

Tipo de datos

Descripción

Semántica de valores

3

Set

Datos

ARRAY de BYTE

-

-

Clase compatible y servicios de instancia

Código del servicio

Nombre del servicio

Descripción

0E hex

Get_Attribute_Single

Devuelve un solo atributo

Objeto de gestor de conexiones (06 hex)

Atributos de clase

ID de atributo

Acceso

Nombre

Tipo de datos

Descripción

Semántica de valores

1

Get

Revisión

UINT

Revisión de este objeto

El valor actual asignado a este atributo es uno (01). Si se realizan actualizaciones que requieren incrementar este valor, el valor de este atributo se incrementa en 1

2

Get

Instancias máximas

UINT

Número de instancias máximo de un objeto actualmente creado en este nivel de clase en el dispositivo

El número de instancias mayor de un objeto creado en este nivel de jerarquía de clase

3

Get

Número de instancias

UINT

Número de instancias de objeto actualmente creado en este nivel de clase en el dispositivo

El número de instancias de un objeto en este nivel de jerarquía de clase

4

Get

Lista de atributos opcionales

ESTRUC. de:

Lista de atributos de instancia opcionales utilizados en una implantación de clase de objetos

Una lista de números de atributo que especifica los atributos opcionales implantados en el dispositivo para esta clase

Número de atributos

UINT

Número de atributos en la lista de atributos opcionales

El número de los números de atributos en la lista

Atributos opcionales

ARRAY de UINT

Lista de números de atributos opcionales

Los números de atributos opcionales

6

Get

Número de ID máx. de atributos de clase

UINT

El número de ID de atributo del último atributo de clase de la definición de clase implantada en el dispositivo

-

7

Get

Número de ID máx. de atributos de instancia

UINT

El número de ID de atributo del último atributo de instancia de la definición de clase implantada en el dispositivo

-

Atributos de instancia

ID de atributo

Acceso

Nombre

Tipo de datos

Descripción

Semántica de valores

1

Set

Abrir solicitudes

UINT

Número de solicitudes de servicio forward open recibidas

-

2

Set

Abrir rechazos de formato

UINT

Número de solicitudes de servicio forward open que se rechazaron por tener un formato inadecuado

-

3

Set

Abrir rechazos de recursos

UINT

Número de solicitudes de servicio forward open que se rechazaron por no haber recursos suficientes

-

4

Set

Abrir otros rechazos

UINT

Número de solicitudes de servicio forward open que se rechazaron por razones distintas de un formato inadecuado o una insuficiencia de recursos

-

5

Set

Cerrar solicitudes

UINT

Número de solicitudes de servicio forward close recibidas

-

6

Set

Cerrar rechazos de formato

UINT

Número de solicitudes de servicio forward close que se rechazaron por tener un formato inadecuado

-

7

Set

Cerrar otros rechazos

UINT

Número de solicitudes de servicio forward close que se rechazaron por razones de distintas de un formato inadecuado

-

8

Set

Tiempos de espera de conexión

UINT

Número total de tiempos de espera de conexión que se han producido en conexiones controladas por este gestor de conexiones

-

Clase compatible y servicios de instancia

Código de servicio de la clase

Código de servicio de la instancia

Nombre del servicio

Descripción

01 hex

01 hex

Get_Attribute_All

Devuelve todos los atributos

0E hex

0E hex

Get_Attribute_Single

Devuelve un solo atributo

54 hex

Forward_Open

Abre una conexión

4E hex

Forward_Close

Cierra una conexión

Objeto de interfaz TCP/IP (F5 hex)

Atributos de clase

ID de atributo

Acceso

Nombre

Tipo de datos

Descripción

Semántica de valores

1

Get

Revisión

UINT

Revisión de este objeto

El valor actual asignado a este atributo es uno (01). Si se realizan actualizaciones que requieren incrementar este valor, el valor de este atributo se incrementa en 1

2

Get

Instancias máximas

UINT

Número de instancias máximo de un objeto actualmente creado en este nivel de clase en el dispositivo

El número de instancias mayor de un objeto creado en este nivel de jerarquía de clase

3

Get

Número de instancias

UINT

Número de instancias de objeto actualmente creado en este nivel de clase en el dispositivo

El número de instancias de un objeto en este nivel de jerarquía de clase

Atributos de instancia

ID de atributo

Acceso

Nombre

Tipo de datos

Descripción

Semántica de valores

1

Get

Estado

DWORD

Estado de interfaz

Bits 0-3: Indica el estado del atributo de configuración de interfaz

  • 0 = El atributo de configuración de interfaz no se ha configurado

    1 = El atributo de configuración de interfaz contiene configuración obtenida de BOOTP, DHCP o el almacenamiento no volátil

    2 = El miembro de dirección IP del atributo de configuración de interfaz contiene la configuración, que se obtiene de los ajustes de hardware

    Bits 3-15 = Reservados para uso futuro

2

Get

Capacidad de configuración

DWORD

Indicadores de capacidad de interfaz

Bit 0: 1 (TRUE) indicará que el dispositivo es capaz de obtener su configuración de red a través de BOOTP

Bit 1: 1 (TRUE) indicará que el dispositivo es capaz de resolver nombres de host consultando un servidor DNS

Bit 2: 1 (TRUE) indicará que el dispositivo es capaz de obtener su configuración de red a través de DHCP

Bit 3: Será 0, comportamiento por definir en una edición futura de especificaciones

Bit 4: 1 (TRUE) indicará que el atributo de configuración de interfaz es configurable

Bit 5: 1 (TRUE) indicará que el miembro de dirección IP del atributo de configuración de interfaz puede obtenerse desde los ajustes de hardware

Bit 6: 1 (TRUE) indicará que el dispositivo debe reiniciarse para que el cambio en el atributo de configuración de interfaz surta efecto

Bit 7: 1 (TRUE) indicará que el dispositivo tiene capacidad ACD

Bits 8-31: Reservado para usos futuros y deberá establecerse en cero

3

Get

Control de configuración

DWORD

Indicadores de control de interfaz

Bits 0-3: Determina cómo obtendrá el dispositivo su configuración de IP

  • 0 = El dispositivo utilizará valores de configuración de IP asignados estáticamente

    1 = el dispositivo obtendrá sus valores de configuración de interfaz a través de BOOTP

    2 = El dispositivo obtendrá sus valores de configuración de interfaz a través de DHCP

    Bits 3-15 = Reservados para uso futuro

Bit 4: 1 (TRUE) el dispositivo resolverá nombres de host consultando un servidor DNS

Bits 5-31: Reservado para usos futuros y deberá establecerse en cero

4

Get

Objeto de enlace físico

ESTRUC. de:

Ruta al objeto de enlace físico

Este atributo identifica el objeto asociado con la interfaz de comunicaciones física subyacente

Tamaño de ruta

UINT

Tamaño de la ruta

Número de palabras de 16 bits en la ruta

Ruta

EPATH con espacios

Segmentos lógicos que identifican el objeto de enlace físico

La ruta se limita a un segmento de clase lógica y un segmento de instancia lógica. El tamaño máximo es de 12 bytes

5

Get

Configuración de interfaz

ESTRUC. de:

Configuración de interfaz de red TCP/IP

El atributo de configuración de interfaz contiene los parámetros de configuración necesarios para que un dispositivo funcione como nodo TCP/IP. El contenido del atributo de configuración de interfaz dependerá de cómo se ha configurado el dispositivo para obtener sus parámetros IP

IP address

UDINT

La dirección IP del dispositivo

Un valor de 0 indica que no se ha configurado ninguna dirección IP. De lo contrario, la dirección IP deberá establecerse en una dirección A, B o C de clase válida y no podrá establecerse en la dirección de bucle invertido (127.0.0.1)

Máscara de red

UDINT

La máscara de red del dispositivo

Un valor de 0 indica que no se ha configurado ninguna máscara de red

Dirección de pasarela

UDINT

Dirección de pasarela predeterminada

Un valor de 0 indica que no se ha configurado ninguna dirección IP. De lo contrario, la dirección IP deberá establecerse en una dirección A, B o C de clase válida y no podrá establecerse en la dirección de bucle invertido (127.0.0.1)

Servidor de nombres

UDINT

El servidor de nombres principal

Un valor de 0 indica que no se ha configurado ninguna dirección del servidor de nombres. De lo contrario, la dirección del servidor de nombres se establecerá en una dirección A, B o C de clase válida

Servidor de nombres 2

UDINT

El servidor de nombres secundario

Un valor de 0 indica que no se ha configurado ninguna dirección del servidor de nombres secundario. De lo contrario, la dirección del servidor de nombres se establecerá en una dirección A, B o C de clase válida

Domain name

STRING

Nombre de dominio predeterminado

Caracteres ASCII. La longitud máxima es de 48 caracteres. Contendrá espacios hasta un número par de caracteres (los espacios no se incluyen en el cómputo de la longitud). Una longitud de 0 indicará que no se ha configurado ningún nombre de dominio

6

Get

Nombre de host

STRING

Nombre de host

Caracteres ASCII. La longitud máxima es de 64 caracteres. Contendrá espacios hasta un número par de caracteres (los espacios no se incluyen en el cómputo de la longitud). Una longitud de 0 indicará que no se ha configurado ningún nombre de host

13

Set

Tiempo de espera por inactividad de encapsulación

UINT

Número de segundos de inactividad antes de que se cierre la conexión TCP o la sesión DTLS

0 = Deshabilitar

1-3600 = tiempo de espera en segundos

Valor predeterminado = 120

Clase compatible y servicios de instancia

Código de servicio de la clase

Código de servicio de la instancia

Nombre del servicio

Descripción

01 hex

Get_Attribute_All

Devuelve todos los atributos

0E hex

0E hex

Get_Attribute_Single

Devuelve un solo atributo

10 hex

Set_Attribute_Single

Escribe un atributo

Objeto de enlace Ethernet (F6 hex)

Atributos de clase

ID de atributo

Acceso

Nombre

Tipo de datos

Descripción

Semántica de valores

1

Get

Revisión

UINT

Revisión de este objeto

El valor actual asignado a este atributo es uno (01). Si se realizan actualizaciones que requieren incrementar este valor, el valor de este atributo se incrementa en 1

2

Get

Instancias máximas

UINT

Número de instancias máximo de un objeto actualmente creado en este nivel de clase en el dispositivo

El número de instancias mayor de un objeto creado en este nivel de jerarquía de clase

3

Get

Número de instancias

UINT

Número de instancias de objeto actualmente creado en este nivel de clase en el dispositivo

El número de instancias de un objeto en este nivel de jerarquía de clase

4

Get

Lista de atributos opcionales

ESTRUC. de:

Lista de atributos de instancia opcionales utilizados en una implantación de clase de objetos

Una lista de números de atributo que especifica los atributos opcionales implantados en el dispositivo para esta clase

Número de atributos

UINT

Número de atributos en la lista de atributos opcionales

El número de los números de atributos en la lista

Atributos opcionales

ARRAY de UINT

Lista de números de atributos opcionales

Los números de atributos opcionales

6

Get

Número de ID máx. de atributos de clase

UINT

El número de ID de atributo del último atributo de clase de la definición de clase implantada en el dispositivo

-

7

Get

Número de ID máx. de atributos de instancia

UINT

El número de ID de atributo del último atributo de instancia de la definición de clase implantada en el dispositivo

-

Atributos de instancia

ID de atributo

Acceso

Nombre

Tipo de datos

Descripción

Semántica de valores

1

Get

Velocidad de interfaz

UDINT

Velocidad de interfaz que se está utilizando actualmente

Velocidad en Mbps

2

Get

Señales de interfaz

DWORD

Indicadores de estado de interfaz

Bit 0: El estado del enlace indica si la interfaz de comunicaciones IEEE 802.3 está conectada a una red activa. 0 indica un enlace inactivo; 1 indica un enlace activo

Bit 1: Modo bidireccional no simultáneo/simultáneo indica el modo bidireccional que se está utilizando actualmente. 0 indica que la interfaz se está ejecutando en modo bidireccional no simultáneo; 1 indica que la interfaz se está ejecutando en modo bidireccional simultáneo

Bits 2-4: Estado de negociación

  • 0 = Negociación automática en marcha

  • 1 = Fallo en la negociación automática y la detección de velocidad

  • 2 = Fallo en la negociación automática pero velocidad detectada

  • 3 = Velocidad y modo bidireccional negociados correctamente

  • 4 = Negociación automática no intentada

Bit 5: El ajuste manual requiere un restablecimiento

Bit 6: 0 indica que la interfaz no detecta ningún fallo en el hardware local; 1 indica que se ha detectado un fallo en el hardware local

Bits 7-31: Reservado. Debe establecerse en cero

3

Get

Dirección física

Array de 6 USINT

Dirección de capas MAC

El formato de visualización recomendado es "XX-XX-XX-XX-XX-XX", comenzando por el primer octeto

7

Get

Tipo de interfaz

USINT

Tipo de interfaz: par trenzado, fibra, interno

Valor 0: Tipo de interfaz desconocido

Valor 1: La interfaz es interna del dispositivo

Valor 2: Par trenzado

Valor 3: Fibra óptica

Valor 4-255: Reservado

8

Get

Estado de interfaz

USINT

Estado actual de la interfaz: en funcionamiento, desactivado

Valor 0: Estado de interfaz desconocido

Valor 1: La interfaz está activada y lista para enviar y recibir datos

Valor 2: La interfaz está desactivada

Valor 3: La interfaz está realizando pruebas

Valor 4-255: Reservado

10

Get

Etiqueta de interfaz

SHORT_STRING

Identificación de información legible por humanos

El atributo de etiqueta de interfaz será una cadena de texto que describe la interfaz. El contenido de la cadena es específico del proveedor.

11

Get

Capacidad de interfaz

ESTRUC. de:

Indicación de las capacidades de la interfaz

Bit 0: El ajuste manual requiere un restablecimiento

  • 0 = Indica que el dispositivo aplica automáticamente los cambios realizados en el atributo de control de interfaz y, por tanto, no requiere un restablecimiento para que los cambios surtan efecto.

  • 1 = Indica que el dispositivo no aplica automáticamente los cambios realizados en el atributo de control de interfaz y por tanto, requerirá un restablecimiento para que los cambios surtan efecto.

Bit 1: Negociación automática

  • 0 = Indica que la interfaz no es compatible con la negociación automática de enlace

  • 1 = Indica que la interfaz es compatible con la negociación automática de enlace

Bit 2: Auto-MDIX

  • 0 = Indica que la interfaz no es compatible con el funcionamiento automático de MDIX

  • 1 = Indica que la interfaz es compatible con el funcionamiento automático de MDIX

Bit 2: Velocidad/modo bidireccional manual

  • 0 = Indica que la interfaz no es compatible con la configuración manual de velocidad/modo bidireccionnal. El atributo de control de interfaz no será compatible

  • 1 = Indica que la interfaz es compatible con la configuración manual de velocidad/modo bidireccionnal a través del atributo de control de interfaz

Bits 4-31: Reservado. Deberá establecerse en 0

Bits de capacidad

DWORD

Capacidades de interfaz, diferentes de velocidad/modo bidireccional

Mapa de bits

Opciones de velocidad/modo bidireccional

ESTRUC. de:

Indica los pares velocidad/modo bidireccional compatibles con el atributo de control de interfaz

-

USINT

Recuento de array de velocidad/modo bidireccional

Número de elementos

ARRAY de

ESTRUC. de:

Array de velocidad/modo bidireccional

-

UINT

Velocidad de interfaz

Velocidad en Mbps

USINT

Modo bidireccional de interfaz

0 = Bidireccional no simultánea

1 = Bidireccional simultánea

2-255 = Reservado

Clase compatible y servicios de instancia

Código del servicio

Nombre del servicio

Descripción

01 hex

Get_Attribute_All

Devuelve todos los atributos

0E hex

Get_Attribute_Single

Devuelve un solo atributo

Objeto de puerto (F4 hex)

Código de clase

Hexadecimal

Decimal

F4 hex

299

Atributos de clase

ID de atributo

Acceso

Nombre

Tipo de datos

Descripción

Semántica de valores

1

Get

Revisión

UINT

Revisión de este objeto

El valor actual asignado a este atributo es uno (01). Si se realizan actualizaciones que requieren incrementar este valor, el valor de este atributo se incrementa en 1

2

Get

Instancia máx.

UINT

Número de instancias máximo de un objeto actualmente creado en este nivel de clase en el dispositivo

El número de instancias mayor de un objeto creado en este nivel de jerarquía de clase

3

Get

Número de instancias

UINT

Número de instancias de objeto actualmente creado en este nivel de clase en el dispositivo

El número de instancias de un objeto en este nivel de jerarquía de clase

8

Get

Puerto de entrada

UINT

Devuelve la instancia del objeto de puerto que describe el puerto a través del cual entró la solicitud en el dispositivo

1

9

Get

Info. de instancia de puerto

ARRAY de

ESTRUC. de

Array de estructuras que contienen los atributos de instancia 1 y 2 de cada instancia

El array se organiza por número de instancia comenzando desde cero hasta el número de instancia máximo. Los valores de la instancia cero y cualquier instancia no instanciada serán cero

Tipo de puerto

UINT

Enumera el tipo de puerto

El proveedor asigna valores a estos tres atributos para indicar el tipo de puerto, si es compatible con enrutamiento y si ofrece un objeto específico de enlace para hacer visibles las funcionalidades específicas del enlace para CIP

Número de puerto

UINT

El número de puerto CIP asociado con este puerto

El fabricante asigna un valor único para identificar cada puerto de comunicaciones. El valor 0 está reservado y no puede usarse

Atributos de instancia

ID de atributo

Acceso

Nombre

Tipo de datos

Descripción

Semántica de valores

1

Get

Tipo de puerto

UINT

Enumera el tipo de puerto

El proveedor asigna un valor a este atributo para indicar el tipo de puerto

2

Get

Número de puerto

UINT

El número de puerto CIP asociado con este puerto

El fabricante asigna un valor único para identificar cada puerto de comunicaciones. El valor 0 está reservado y no puede usarse

3

Get

Objeto de enlace

ESTRUC. de:

El proveedor asigna un valor a este atributo para indicar si es compatible con enrutamiento y si ofrece un objeto específico de enlace para hacer visibles las funcionalidades específicas del enlace para CIP

Longitud de ruta

UINT

Número de palabras de 16 bits en la ruta

Ruta de enlace

EPATH con espacios

Segmentos de ruta lógicos que identifican el objeto para este puerto

4

Get

Nombre del puerto

SHORT_STRING

Cadena que nombra la interfaz de comunicaciones. El número máximo de caracteres en la cadena es 64.

Este atributo es el nombre asignado al proveedores de la interfaz de comunicación asociada con esta instancia.

7

Get

Número de puerto y dirección de nodo

EPATH con espacios

Segmento de puerto que contiene el número de puerto y la dirección de enlace de este dispositivo en este puerto

El valor de número de puerto y dirección de nodo deberá ser un segmento de puerto que contenga el número de puerto de este puerto y la dirección de enlace del dispositivo en el puerto

10

Get

Capacidades de enrutamiento de puertos

DWORD

Cadena de bits que define las capacidades de enrutamiento de este puerto

Bit 0: Enrutamiento de mensajería no conectada entrante compatible

Bit 1: Enrutamiento de mensajería no conectada saliente compatible

Bit 2: Enrutamiento de conexiones de clase 0/1 de transporte entrante compatible

Bit 3: Enrutamiento de conexiones de clase 0/1 de transporte saliente compatible

Bit 4: Enrutamiento de conexiones de clase 2/3 de transporte entrante compatible

Bit 5: Enrutamiento de conexiones de clase 2/3 de transporte saliente compatible

Bit 6: Enrutamiento de conexiones de seguridad DeviceNet CIP salientes compatible

Bits 7-31: Reservado

Clase compatible y servicios de instancia

Código del servicio

Nombre del servicio

Descripción

0x0E

Get_Attribute_Single

Se utiliza para leer un valor de atributo de clase de puerto. Este servicio es necesario en caso de que sean compatibles cualquiera de los atributos de clase de puerto.

Objeto de energía base (4E hex)

Código de clase

Hexadecimal

Decimal

4E hex

78

Atributos de clase

ID de atributo

Acceso

Nombre

Tipo de datos

Descripción

Semántica de valores

1

Get

Revisión

UINT

Revisión de este objeto

El valor actual asignado a este atributo es dos (2).

Atributos de instancia

ID de atributo

Acceso

Nombre

Tipo de datos

Descripción

Semántica de valores

1

Get

Tipo de energía/recurso

UINT

Especifica el tipo de energía gestionada por esta instancia de energía

0: Genérica

1: Características eléctricas

2: Características no eléctricas

3-99: Reservado

100-199: Específico del proveedor

200-65535: Reservado

2

Get

Capacidades de objeto de energía base

UINT

Las capacidades de energía de la instancia

0: Energía medida

1: Energía derivada

2: Energía de proxy

3: Energía acumulada

4: Tasa fija de energía

5: Acumulado no eléctrico

6-65535: Reservado

3

Get

Precisión de energía

UINT

Especifica la precisión de los resultados de las mediciones de potencia y energía

Precisión típica en 0,01 % de lecturas (predeterminado) o 0,01 de otras unidades, según indique el atributo de base de precisión de energía

0: Desconocido

7

Get

Odómetro de energía consumida

ODÓMETRO

El valor de energía consumida

Energía en kWh

8

Get

Odómetro de energía generada

ODÓMETRO

El valor de energía generada

Energía en kWh

9

Get

Odómetro de energía neta

SIGNED_ODOMETER

El valor de energía neta total

Energía en kWh

10

Get

Tasa de transferencia de energía

REAL

La tasa temporal del consumo o la producción de energía

Potencia en kW

12

Get

Ruta de objeto específica del tipo de energía

ESTRUC. de:

Ruta hasta la instancia de objeto específica del tipo de energía

Este atributo puede contener una ruta a una instancia de objeto de energía eléctrica (código de clase 0x4F), una ruta a una instancia de objeto de energía no eléctrica (código de clase 0x50) o una ruta nula (un valor de tamaño de ruta de cero (0))

Tamaño de ruta

UINT

Tamaño de la ruta (en palabras)

-

Ruta

EPATH con espacios

-

-

Clase compatible y servicios de instancia

Código del servicio

Nombre del servicio

Descripción

0E hex

Get_Attribute_Single

Se utiliza para leer un valor de atributo de clase de energía base

Principio estructural de Odómetro y Signed_Odometer

Tipo de estructura de datos

Descripción del elemento de tipo de datos

Semántica de valores

ESTRUC. de ODOMETRO:

ESTRUC. de SIGNED_ODOMETER:

UINT

INT

x10n

±Unidad x 10n

UINT

INT

x10n+3

±Unidad x 10n+3

UINT

INT

x10n+6

±Unidad x 10n+6

UINT

INT

x10n+9

±Unidad x 10n+9

UINT

INT

x10n+12

±Unidad x 10n+12

El rango válido de n será un SINT de entre 0 y -15.

Tipo de odómetro en unidades de kilovatios-hora y n = -3

x10n+12

x10n+9

x10n+6

x10n+3

x10n

Teravatios-hora
(kWh x 109)

Gigavatios-hora
(kWh x 106)

Megavatios-hora
(kWh x 103)

Kilovatios-hora (kWh)

Vatios-hora
(kWh x 10-3)

Objeto de energía eléctrica (4F hex)

Código de clase

Hexadecimal

Decimal

4F hex

79

Atributos de clase

ID de atributo

Acceso

Nombre

Tipo de datos

Descripción

Semántica de valores

1

Get

Revisión

UINT

Revisión de este objeto

El valor actual asignado a este atributo es dos (2).

Atributos de instancia

ID de atributo

Acceso

Nombre

Tipo de datos

Descripción

Semántica de valores

1

Get

Odómetro de energía real consumida

ODÓMETRO

El total de energía real consumida

De 0 kWh a 999,999,999,999.999 kWh

2

Get

Odómetro de energía real generada

ODÓMETRO

El total de energía real generada

De 0 kWh a 999,999,999,999.999 kWh

3

Get

Odómetro de energía neta generada

SIGNED_ODOMETER

El total del funcionamiento de la energía real consumida menos la energía real generada

De -999.999.999.999,999 kWh a 999,999,999,999.999 kWh

4

Get

Odómetro de energía reactiva consumida

ODÓMETRO

La potencia reactiva total consumida

De 0 kVARh a 999.999.999.999.999 kVARh

5

Get

Odómetro de energía reactiva generada

ODÓMETRO

La potencia reactiva total generada

De 0 kVARh a 999.999.999.999.999 kVARh

6

Get

Odómetro de energía reactiva neta

SIGNED_ODOMETER

El total del funcionamiento de la energía reactiva consumida menos la energía reactiva generada

De -999.999.999.999,999 kVARh a 999.999.999.999.999 kVARh

7

Get

Odómetro de energía aparente

ODÓMETRO

El total de energía aparente consumida

Va de 0 kVAh a 999.999.999.999,999 kVAh

9

Get

Frecuencia de fase

REAL

Frecuencia de fase en herzios

Hz

10

Get

Intensidad L1

REAL

Intensidad de fase RMS en L1

Amperios (A)

11

Get

Intensidad L2

REAL

Intensidad de fase RMS en L2

Amperios (A)

12

Get

Intensidad L3

REAL

Intensidad de fase RMS en L3

Amperios (A)

13

Get

Intensidad media

REAL

Intensidad de fase RMS de promedio trifásico

Amperios (A)

14

Get

Porcentaje de desequilibrio de intensidad

REAL

Porcentaje de desviación de intensidad entre fases

Porcentaje

15

Get

Tensión L1-N

REAL

Tensión fase a neutro RMS de L1

Volts (V)

16

Get

Tensión L2-N

REAL

Tensión fase a neutro RMS de L2

Volts (V)

17

Get

Tensión L3-N

REAL

Tensión fase a neutro RMS de L3

Volts (V)

18

Get

Tensión L–N media

REAL

Intensidad fase a neutro RMS de promedio trifásico

Volts (V)

19

Get

Tensión L1-L2

REAL

Tensión L1 a L1 RMS

Volts (V)

20

Get

Tensión L2-L3

REAL

Tensión L2 a L3 RMS

Volts (V)

21

Get

Tensión L3-L1

REAL

Tensión L3 a L1 RMS

Volts (V)

22

Get

Tensión L–L media

REAL

Tensión fase a fase RMS de promedio trifásico

Volts (V)

23

Get

Porcentaje de desequilibrio de tensión

REAL

Porcentaje de desviación de tensión entre fases

Porcentaje

24

Get

Potencia real L1

REAL

Potencia real L1, con signo para indicar la dirección

Vatios (W)

25

Get

Potencia real L2

REAL

Potencia real L2, con signo para indicar la dirección

Vatios (W)

26

Get

Potencia real L3

REAL

Potencia real L3, con signo para indicar la dirección

Vatios (W)

27

Get

Potencia activa total

REAL

Potencia real total, con signo para indicar la dirección

Vatios (W)

28

Get

Potencia reactiva L1

REAL

Potencia reactiva L1, con signo para indicar la dirección

Voltamperios reactivos (VAR)

29

Get

Potencia reactiva L2

REAL

Potencia reactiva L2, con signo para indicar la dirección

Voltamperios reactivos (VAR)

30

Get

Potencia reactiva L3

REAL

Potencia reactiva L3, con signo para indicar la dirección

Voltamperios reactivos (VAR)

31

Get

Potencia reactiva total

REAL

Potencia reactiva total, con signo para indicar la dirección

Voltamperios reactivos (VAR)

32

Get

Potencia aparente L1

REAL

Potencia aparente L1

Voltiamperios (VA)

33

Get

Potencia aparente L2

REAL

Potencia aparente L2

Voltiamperios (VA)

34

Get

Potencia aparente L3

REAL

Potencia aparente L3

Voltiamperios (VA)

35

Get

Potencia aparente total

REAL

Potencia aparente total

Voltiamperios (VA)

36

Get

Factor de potencia real L1

REAL

Relación L1 entre potencia y potencia aparente

Porcentaje

37

Get

Factor de potencia real L2

REAL

Relación L2 entre potencia y potencia aparente

Porcentaje

38

Get

Factor de potencia real L3

REAL

Relación L3 entre potencia y potencia aparente

Porcentaje

39

Get

Factor de potencia real trifásica

REAL

Relación entre potencia y potencia aparente

Porcentaje

40

Get

Rotación de fases

UINT

La rotación de fases de un sistema trifásico

0 = Ninguna

1 = 123

2 = 132

41

Get

Ruta de objeto de energía base asociada

ESTRUC. de:

Ruta a la instancia de objeto de energía base asociada

03 00 21 00 4E 00 24 01

Tamaño de ruta

UINT

Tamaño de la ruta (en palabras)

Ruta

EPATH con espacios

-

Clase y servicios de instancia

Código del servicio

Nombre del servicio

Descripción

0E hex

Get_Attribute_Single

Se utiliza para leer un valor de atributo de clase de energía eléctrica

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?