Configurer les paramètres Ethernet de base à l’aide des pages web
Vous pouvez utiliser les pages web de l’appareil pour configurer les paramètres Ethernet.
- Connectez-vous aux pages web du compteur.
- Selon la version du logiciel embarqué de votre appareil, cliquez sur OU cliquez sur .
- Modifiez les paramètres de configuration Ethernet selon le besoin.
-
Cliquez sur Enregistrer modifications ou sur Sauvegarder pour appliquer et enregistrer
les nouveaux paramètres sur l’appareil.
Paramètre Description Adresse MAC
Affiche l’adresse MAC de l’appareil programmée en usine. Cette information est en lecture seule et ne peut être modifiée.
Mode d’acquisition de l’adresse IP
Spécifie le protocole réseau pour votre appareil (ce qu’il utilisera pour obtenir son adresse IP).
-
DHCP: Protocole d’attribution dynamique
NOTE: Les noms de domaine entièrement qualifiés ne sont pas pris en charge. Le nom d’appareil / adresse MAC* n’est pas automatiquement envoyé à un serveur DNS lorsqu’une requête DHCP est envoyée. Pour que le nom d’appareil / adresse MAC* puisse être utilisé au lieu de l’adresseIP, votre administrateur informatique doit ajouter manuellement le nom d’appareil / adresse MAC* au DNS. -
BOOTp : Protocole Bootstrap
-
Enregistrée : La valeur statique que vous avez programmée dans le registre de configuration d’adresse IP
-
Par défaut : Utilise 85.16 pour les deux premiers blocs de l’adresse IP, puis convertit les deux dernières valeurs hexadécimales de l’adresse MAC en valeurs décimales et les utilise pour les deux derniers blocs de l’adresse IP. Exemple : Adresse MAC = 00:80:67:82:B8:C8, IP par défaut = 85.16.184.200
Adresse IP
Adresse IP de votre appareil.
Masque de sous-réseau
Adresse IP Ethernet de sous-réseau sur votre réseau (masque de sous-réseau).
Passerelle par défaut
Adresse IP Ethernet de la passerelle sur votre réseau.
* Disponible uniquement dans les dernières versions du logiciel embarqué : -
Modèles PM5560 / PM5562 / PM5563 / PM5580 : 4.0.0 et versions ultérieures
-
Modèles / PM5570 / PM5660 / PM5760 : 6.0.0 et versions ultérieures
-
Modèle PM5650 : 4.10.0 et versions ultérieures
-
Modèle PM5561 : 12.0.0 et versions ultérieures
-
Modèles PM5661 / PM5761 : 14.0.0 et versions ultérieures
-
Modèles / PM5570L / PM5660L / PM5760L : 6.0.0 et versions ultérieures
-