Configuración DNP3 predeterminada
Objetos de entrada analógica
Entrada analógica de 16 bits sin indicador (Objeto 30, Variación 4) | |
---|---|
Señalar |
Medición |
0 |
Vln a |
1 |
Vln b |
2 |
Vln c |
3 |
Vln avg |
4 |
Vll ab |
5 |
Vll bc |
6 |
Vll ca |
7 |
Vll avg |
8 |
I a |
9 |
I b |
10 |
I c |
11 |
I avg |
12 |
kW 1 |
13 |
kW 2 |
14 |
kW 3 |
15 |
kW tot |
16 |
kVAR 1 |
17 |
kVAR 2 |
18 |
kVAR 3 |
19 |
kVAR tot |
20 |
kVA 1 |
21 |
kVA 2 |
22 |
kVA 3 |
23 |
kVA tot |
24 |
SeñalFP 1 |
25 |
SeñalFP 2 |
26 |
SeñalFP 3 |
27 |
SeñalFP tot |
28 |
V deseq (Peor desequilibrio de tensión L-L) |
29 |
I deseq (Peor desequilibrio de intensidad) |
30 |
I4 |
31 |
Freq |
32 |
kW sd sumin-rec2 |
33 |
kVAR sd sumin-rec3 |
34 |
kVA sd sumin+rec3 |
35* |
I5 |
36* |
I6 |
37* |
Valor sin procesar A1 |
38* |
Valor escalado A1 |
39* |
Valor sin procesar A2 |
40* |
Valor escalado A2 |
*Disponible en modelos de central de medida específicos. Consulte la sección Matriz de diferenciación de características para la serie PM5500 / PM5600 / PM5700 para conocer la disponibilidad. |
Objetos de contador binario
Contador binario de 16 bits sin indicador (Objeto 20, Variación 6) | |
---|---|
Señalar |
Medición |
0 |
kWh sumin (Importar) |
1 |
kWh rec (Exportar) |
2 |
kWh sumin+rec (Total) |
3 |
kWh sumin-rec (Neto) |
4 |
kVARh sumin (Importar) |
5 |
kVARh rec (Exportar) |
6 |
kVARh sumin+rec (Total) |
7 |
kVARh sumin-rec (Neto) |
8 |
kVAh sumin+rec (Total) |
Objetos de entrada binaria
Contador binario de 16 bits sin indicador (Objeto 1) | |
---|---|
Señalar |
Medición |
0 |
Entrada digital 1 |
1 |
Entrada digital 2 |
2 |
Entrada digital 3* |
3 |
Entrada digital 4* |
4 |
Salida digital 1 |
5 |
Salida digital 2 |
*Disponible en modelos de central de medida específicos. Consulte la sección Matriz de diferenciación de características para la serie PM5500 / PM5600 / PM5700 para conocer la disponibilidad. |