Funktionsdifferenzierungsmatrix für die PM5500 /PM5600 / PM5700 -Reihe
Funktion |
PM5570 |
PM5570L |
PM5660 |
PM5660L |
PM5661 |
PM5760 |
PM5760L |
PM5761 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100–480 V AC; |
ü |
– |
ü |
– |
ü |
ü |
– |
ü |
20–60
V DC |
– |
ü |
– |
ü |
– |
– |
ü |
– |
Digitaleingänge |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
RCM-Eingänge |
– |
– |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Analogeingänge |
2 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Digitalausgänge |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
DNP3 über Ethernet |
ü |
ü |
ü |
ü |
ü |
ü |
ü |
ü |
Erkennung von Einbrüchen bzw. Spitzen |
– |
– |
– |
– |
– |
ü |
ü |
ü |
Wellenformerfassung |
– |
– |
– |
– |
– |
ü |
ü |
ü |
Digitaler Alarm |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Standardalarm |
29 |
29 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
Störungsalarm |
– |
– |
– |
– |
– |
2 |
2 |
2 |
MID/MIR |
– |
– |
– |
– |
ü |
– |
– |
ü |