PM5500 / PM5600 / PM5700 测量仪型号和配件
测量仪型号
型号 | 产品物料号 | 描述 |
---|---|---|
PM5560 | METSEPM5560 | 前面板安装、集成显示屏、外形尺寸 96×96 mm,可安装在 1/4 DIN 安装孔中。 |
PM5561 | METSEPM5561 | 与 PM5560 一样,不同之处在于该测量仪已经过校准以符合严格的 MID 标准。 |
PM5562 |
METSEPM5562 |
与 PM5560 一样具有可密封的硬件锁,能防止修改与计费相关的设置和功能。 |
PM5562MC |
METSEPM5562MC |
除在出厂时密封外,其他与 PM5562 相同。 |
PM5563 | METSEPM5563 | 传感器 (TRAN) 型号、无显示屏,可安装在标准的 TS35 顶帽式 DIN 导轨中。 |
PM5563RD | METSEPM5563RD | 除了包装中包含一个远程显示屏 (PM5RD) 外,其他与 PM5563 相同。 |
PM5650 | METSEPM5650 | 与 PM5560 相同,增加了骤降/暂升检测和波形捕获功能。 |
PM5580 | METSEPM5580 | 除了 20 – 60 V 直流控制电源 (LVDC) 外,其他与 PM5560 相同。 |
PM5570 | METSEPM5570 | 前面板安装,集成显示屏,外形尺寸为 96 x 96 mm,可安装在带有两个数字输入和两个模拟输入的 1/4 DIN 安装孔中。 |
PM5660 | METSEPM5660 | 前面板安装,集成显示屏,外形尺寸为 96 x 96 mm,可安装在带有两个数字输入和两个 RCM 输入的 1/4 DIN 安装孔中。 |
PM5661 | METSEPM5661 | 与 PM5660 一样,不同之处在于该测量仪已经过校准以符合严格的 MID 标准。 |
PM5760 | METSEPM5760 | 与 PM5660 相同,增加了骤降/暂升检测和波形捕获功能。 |
PM5761 | METSEPM5761 | 与 PM5760 一样,不同之处在于该测量仪已经过校准以符合严格的 MID 标准。 |
测量仪配件
型号 | 产品物料号 | 描述 |
---|---|---|
PM5RD | METSEPM5RD |
远程测量仪显示屏可以与 DIN 测量仪一起使用。它们有着同样的按钮、图标和 LED 指示灯,并且由连接至 DIN 测量仪的电路供电。 注: 远程显示屏不能与配有集成显示屏的测量仪一起使用。
|
欲了解有关可用于您的测量仪的安装适配器的信息,请参阅 www.se.com 上提供的 PM5500 / PM5600 / PM5700 目录页,或咨询您当地的 Schneider Electric 代表。