Description de l’appareil
Tous les modèles sauf PM5563
A |
Entrées de tension : V1, V2, V3, VN |
||
B |
Alimentation dédiée (alimentation auxiliaire) :
|
||
C |
Ports Ethernet |
||
D |
Sorties logiques : D1+, D1–, D2+, D2– |
||
E |
Entrées de courant : I1+, I1–, I2+, I2–, I3+, I3–, I4+, I4– |
||
F |
Entrées logiques :
Entrées logiques et analogiques :
Entrées logiques et RCM :
|
||
G |
|||
H |
Joint d’étanchéité |
||
I |
Voyant LED de verrouillage de facturation (PM5562 / PM5562MC uniquement) |
||
J |
Commutateur de verrouillage de facturation (PM5562 / PM5562MC uniquement) |
||
K |
Voyants LED de communication Ethernet |
||
L |
Voyant alarme / impulsions d’énergie |
||
M |
Voyant LED tension / communications série |
||
N |
Boutons de navigation et de sélection de menu |
||
PM5563
A |
Entrées de tension : V1, V2, V3, VN |
||
B |
Alimentation dédiée (alimentation auxiliaire) : L1, L2 |
||
C |
Ports Ethernet |
||
D |
Port de contrôle à distance |
||
E |
Sorties logiques : D1+, D1–, D2+, D2– |
||
F |
Entrées de courant : I1+, I1–, I2+, I2–, I3+, I3–, I4+, I4– |
||
G |
Entrées logiques : S1+, S1–, S2+, S2–, S3+, S3–, S4+, S4– |
||
H |
|||
I |
Voyant alarme / impulsions d’énergie |
||
J |
Voyant LED tension / communications série |
||
K |
Voyants LED de communication Ethernet |
||