HRB1684302-15

Commutateur de verrouillage de facturation

Le commutateur de facturation sert à verrouiller les appareils PM5562 / PM5562MC .

Le commutateur de facturation, situé sur le dessus de la base du compteur, présente un trou permettant d’insérer un plombage inviolable après avoir verrouillé votre compteur.

  A Voyant de verrouillage de facturation
  B Commutateur de verrouillage de facturation
  C Trou de plombage

Diamètre de fil : ≤ 2 mm

Rayon de courbure du fil : ≤ 14 mm

     
Code QR pour cette page

Contenu utile ?