7FR02-0336-07

Modules, ports et étiquettes d'entrées/sorties

Vous pouvez configurer les modules ION Digital Output, Digital Input, Analog Input, Analog Output, Pulser et Calibration Pulser pour spécifier les ports à utiliser pour les signaux entrants et sortants.

Pour attribuer un port à l’un de ces modules, vous devez modifier le registre de configuration Port et sélectionner un port dans la liste déroulante.

NOTE: Si le port à utiliser n’apparaît pas dans la liste du registre de configuration Port, c’est que ce port est utilisé par un autre module. Modifiez le registre de configuration Port du module utilisant ce port en le réglant sur Not Used. Le port est alors disponible pour d'autres modules.

Paramètres configurés dans l’usine

Ports d'entrée et de sortie internes

Type de module ION Nom du module ION Port matériel (étiquette d'appareil) Nom du port (étiquette ION) Description
Digital Output Port D1 D1 Port D1 Sortie de type A
Calibration Pulser MU WhPulser LED s/o Top LED Impulsions d'énergie watts

(sur le corps du compteur)

Digital Input Port S1 S1 Port S1 Excitation externe
Digital Input Port S2 S2 Port S2 Excitation externe
Digital Input Port S3 S3 Port S3 Excitation externe

Ports d'entrée et de sortie de module(s) en option

Type de module ION Nom du module ION Port matériel (étiquette d'appareil) Nom du registre de configuration Port Description
Digital Input Port A/B/C/D S1–S6 S1–S6

Port A S1–S6

Port B S1–S6

Port C S1–S6

Port D S1–S6

Entrées logiques de module en option
Digital Output Port A/B/C/D D1–D2 Relay 1–Relay 2

Port A D1–D2

Port B D1–D2

Port C D1–D2

Port D D1–D2

Sortie logique de module en option
Analog Input Port A/B/C/D A1–A4 A1–A4

Port A A1–A4

Port B A1–A4

Port C A1–A4

Port D A1–A4

Entrée analogique de module en option
Analog Output Port A/B/C/D Q1–Q2 Q1–Q2

Port A Q1–Q2

Port B Q1–Q2

Port C Q1–Q2

Port D Q1–Q2

Sortie analogique de module en option
NOTE: Lorsque vous configurez votre compteur, il se peut que l'interface de configuration affiche tous les ports possibles, quels que soient les ports physiquement disponibles sur votre compteur.

Reportez-vous au guide ION Reference, disponible sur www.se.com, pour plus d'informations sur les modules ION.

Code QR pour cette page

Contenu utile ?