7FR02-0336-07

Caractéristiques mécaniques

Compteur pour tableau série PM8240

Position de montage Verticale
Classe de protection IP

Afficheur : IP54

Corps de l’appareil : IP30 (sauf connecteurs)

Type d’afficheur Afficheur à cristaux liquides TFT couleur 1/4 VGA, résolution 320 × 240
Rétroéclairage de l’afficheur LED blanc
Zone affichable 70,6 × 52,9 mm
Clavier 5 touches
Nombre maximal de modules en option 4 (selon la contrainte mécanique et l'indice de protection souhaité)

Compteur DIN PM8243

Position de montage Rail DIN TS35 horizontal
Classe de protection IP Corps de l’appareil : IP30 (sauf connecteurs)
Nombre maximal de modules en option 4 (selon la contrainte mécanique et l'indice de protection souhaité)

Conformité mécanique

Vibrations

CEI 60068-2-6

Chocs

CEI 60068-2-27

Code QR pour cette page

Contenu utile ?