7FR02-0336-07

Configuration de votre compteur comme maître Modbus avec ION Setup

Vous pouvez configurer votre compteur comme appareil maître Modbus sur connexion série ou Ethernet.

Avant de configurer le compteur comme maître Modbus, assurez-vous que les appareils maître et esclaves partagent la même connexion physique et la même configuration.

Si le compteur est un maître Modbus sur TCP/IP, les protocoles Modbus TCP/IP et Modbus RTU doivent être activés.

NOTE: Les appareils qui traitent plusieurs connexions Modbus TCP simultanées peuvent présenter des retards de communication. Vous devez donc adapter le paramètre de délai réseau en conséquence.

Lorsqu’il fonctionne en mode maître Modbus sur TCP/IP, le compteur tente de communiquer avec chaque esclave pendant un maximum de 100 secondes (conformément à la norme RFC 1122) avant de passer au suivant.

  1. Lancez ION Setup.
  2. Ouvrez Setup Assistant pour votre compteur.
  3. Sélectionnez Communications > 3rd Party Protocols et cliquez sur l’onglet Modbus Master.
  4. Cliquez sur Add (ajouter) pour ajouter un esclave Modbus.
    La boîte de dialogue Modbus Device apparaît.
  5. Entrez les informations d'esclave Modbus :
    • Entrez le nom de l'appareil esclave Modbus et un suffixe d'étiquette (si applicable).
    • Sélectionnez le type d’appareil esclave dans la liste déroulante Device Type (type d’appareil).
    • Entrez l’identifiant d’unité de l’esclave Modbus dans la zone de texte Slave ID.
    • Sélectionnez la connexion série ou TCP dans la liste déroulante Connected via. Il s'agit de la connexion entre le maître Modbus et l'appareil esclave.
  6. Cliquez sur Connections. La boîte de dialogue Modbus Master Connections apparaît.
  7. Cliquez sur l’onglet correspondant à la connexion que vous configurez (par exemple, si vous avez sélectionné TCP Connection 1 dans la liste déroulante Connected via, cliquez sur l’onglet TCP 1), puis éditez les champs comme suit :
    Type de connexion Configuration

    Serial connection

    Sélectionnez le port de communication série connecté aux appareils esclaves Modbus dans la liste Assigned Port.

    TCP connection

    Entrez l'adresse IP de l'appareil esclave Modbus, en veillant à sélectionner le port IP 502.

    Assurez-vous que les protocoles Modbus RTU et Modbus TCP/IP sont activés.

  8. Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Modbus Device.
  9. Cliquez sur OK pour ajouter l’esclave Modbus. L'appareil apparaît maintenant dans la liste. Répétez ces étapes pour ajouter le reste de vos appareils esclaves Modbus.
    **Reportez-vous à « Modbus », page 57, pour les prérequis du câblage de communication et de la configuration du maître et des esclaves Modbus.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?