7FR02-0336-07

Configuration de la qualité de l’énergie avancée

Utilisez ION Setup pour configurer les paramètres de surveillance et d’enregistrement des événements de qualité de l’énergie : CEI 61000‑4‑30, EN 50160 et IEEE 519.

Les gabarits de qualité de l’énergie du compteur sont conçus avec des dépendances logiques. Vous devez d’abord activer les fonctions CEI 61000-4-30 pour surveiller et enregistrer les paramètres de qualité de l’énergie selon EN 50160 ou IEEE 519.

AVIS
Perte de données
  • Activez CEI 61000-4-30 avant toute autre fonction de surveillance et d’enregistrement de la qualité de l’énergie.
  • Activez la fonction creux/pointes avant de configurer les fonctions liées aux perturbations de la qualité de l’énergie.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner une perte de données.
  1. Lancez ION Setup.
  2. Ouvrez Setup Assistant pour votre compteur.
  3. Sélectionnez Power Quality > Advanced PQ Logging.
  4. Sélectionnez 4-30 Enable puis cliquez sur Edit pour configurer les paramètres d’enregistrement CEI 61000-4-30 du compteur.
  5. Configurez les paramètres requis :

    Configuration CEI 61000-4-30

    Paramètre Description
    Enabled Sélectionnez pour activer la surveillance CEI 61000-4-30.
    NOTE: Cette option doit préalablement être activée pour la surveillance des paramètres EN 50160 ou IEEE 519.
    Threshold Spécifie le pourcentage de la tension nominale qui définit une perturbation. Par exemple, si vous réglez ce paramètre à 10 % d’une tension nominale de 120 V, il y aura perturbation si la tension descend à 12 V et moins.
    Hysteresis Spécifie le pourcentage au-delà du seuil qui définit la fin d’une perturbation. Par exemple, si vous réglez ce paramètre à 2 %, la perturbation sera considérée comme terminée si la tension remonte à (10 % + 2 %) du nominal, soit 14,4 V et plus.
    Log 4-30 3s measurements Sélectionnez ce paramètre pour activer l’enregistrement des données par intervalle de 3 secondes selon CEI 61000-4-30.
    Log 4-30 10s measurements Sélectionnez pour activer l’enregistrement des données par intervalle de 10 secondes selon CEI 61000-4-30.
  6. Cliquez sur Send pour enregistrer vos modifications.

    L’écran Advanced PQ Logging affiche la nouvelle configuration.

  7. Sélectionnez EN 50160 Enable.
    Si vous souhaitez effacer toutes les données EN 50160 enregistrées, cliquez sur Reset, puis cliquez sur Yes pour confirmer.
  8. Cliquez sur Edit pour configurer les paramètres d’enregistrement EN 50160 du compteur.
    NOTE: Pour que le compteur puisse surveiller les paramètres EN 50160, vous devez préalablement activer CEI 61000-4-30.
  9. Configurez les paramètres requis :

    Configuration EN 50160

    Paramètre Description
    Enabled Sélectionnez ce paramètre pour activer la surveillance EN 50160.
    Nominal Voltage Spécifie la valeur de tension nominale utilisée pour EN 50160.
    Nominal Frequency Spécifie la fréquence nominale utilisée pour EN 50160.
    Log EN50160 measurements Sélectionnez ce paramètre pour consigner les paramètres EN 50160.
    NOTE: Vous devez activer la surveillance EN 50160 pour enregistrer les paramètres.
  10. Cliquez sur Send pour enregistrer vos modifications.

    L’écran Advanced PQ Logging affiche la nouvelle configuration.

  11. Sélectionnez 519 Enable, puis cliquez sur Edit pour configurer les paramètres d’enregistrement IEEE 519 du compteur.
    NOTE: Pour que le compteur puisse surveiller les paramètres IEEE 519, vous devez préalablement activer CEI 61000-4-30.
  12. Configurez les paramètres requis :

    Configuration IEEE 519

    Paramètre Description
    Nominal Voltage Affiche la valeur de tension nominale utilisée pour IEEE 519.
    NOTE: Si vous changez la valeur Nominal Voltage, vous devez revenir à l’écran de configuration pour mettre à jour manuellement la configuration IEEE 519.
    <Bus voltage options> Sélectionnez la tension du bus au point de couplage commun.

    Sélectionnez Disabled si vous ne souhaitez pas consigner les données IEEE 519.

  13. Après avoir spécifié la tension du bus, cliquez sur Next pour configurer les paramètres de courant IEEE 519.

    Configuration IEEE 519

    Paramètre Description
    Maximum short circuit current Entrez le courant de court-circuit maximum au point de couplage commun.
    Maximum demand load current Entrez la valeur moyenne de courant de charge maximum au point de couplage commun.
    Ratio Indique le rapport entre le courant de court-circuit maximum et la charge de valeur moyenne maximum. Cette indication permet de déterminer les limites de distorsion de tension et de courant.
  14. Cliquez sur Next pour afficher l’écran indiquant les limites de distorsion de tension et de courant pour le résidu harmonique.
    Les rangs d’harmonique 2 à 50 et le THD/TDD sont affichés, avec les limites correspondantes définies pour les paramètres Voltage Distortion % et Current Distortion %.
  15. Cliquez sur Finish pour enregistrer vos modifications.

    L’écran Advanced PQ Logging affiche la nouvelle configuration.

Code QR pour cette page

Contenu utile ?