7RU02-0336-07

Реализация SNMP-прерываний

Ваш измеритель поддерживает следующие типовые SNMP-прерывания:

  • Coldstart: измеритель (SNMP-агент) запускается.

  • Linkup: агент SNMP включен.

  • AuthenticationFailure: измеритель (SNMP-агент) получил неправильное групповое значение.

Ваш измеритель поддерживает следующие специализированные SNMP-прерывания:

  • Low: запись событий с низким приоритетом.

  • Medium: запись событий со средним приоритетом.

  • High: запись событий с высоким приоритетом.

Прерывание Диапазон приоритетов событий
Низ. 64-127
Среда 128–191
Выс. 192-255
Примечание: Настройки количества событий или максимального времени задержки применимы только к специализированным SNMP-прерываниям.

См. справочное руководство ION Reference, доступное на веб-сайте www.se.com, для получения подробной информации о модулях SNMP Mapping (Отображение данных SNMP), SNMP Options (Опции SNMP) и Alarm Options (Опции аварийно-предупредительных сигналов).

**См. «Конфигурирование SNMP с помощью веб-страниц измерителя» на стр. 117 для получения информации о конфигурировании функций SNMP с помощью веб-страниц измерителя. См. «Конфигурирование SNMP с помощью ION Setup» на стр. 94 для получения информации о конфигурировании функций SNMP с помощью ION Setup.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?